alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема API 51 — затворная жидкость из емкости

Схема API 51—это затворная система, которая применяется на стороне с атмосферным давлением одинарного уплотнения. Данная система выступает в качестве глухой емкости для жидкости.

Plan 51
Схема API 51
Содержимое комплекта показано сплошной линией, также включены некоторые дополнительные компоненты.

Преимущества данной схемы:

  • Профилактика обледенения стороны с атмосферным давлением у уплотнения
  • Обычно применяется на вертикальных насосах

Схема 51 доступна в виде комплекта, готового к монтажу на объекте. В комплект поставки могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Двухклапанный блок серии V
  • Шаровые краны серии 63
  • Манометры серии PGI
  • Трубные фитинги Swagelok
  • Фланцевые переходники Swagelok
  • Датчик давления
  • Фланцевая прокладка
  • Фланцевые шпильки/ гайки
  • Емкость буферной жидкости
  • Ниппель

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 75 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

Запросить дополнительную информацию о сборках SwagelokВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ СТОРОНЫ С АТМОСФЕРНЫМ ДАВЛЕНИЕМ»