Nueva Válvula de Bola Swagelok Serie GB para Aplicaciones de Alto Caudal
La nueva Válvula de Bola Swagelok® Serie GB Añade Seguridad y Simplifica la Instalación en Aplicaciones de Alto Caudal
Válvula versátil de paso recto diseñada para una operación prolongada en ambientes hostiles a una presión de servicio de 6000 psig.
SOLON, Ohio — (1 de Junio de 2020) — Swagelok—un importante proveedor de soluciones y productos para sistemas de fluidos, ensamblajes y servicios relacionados—ha anunciado el lanzamiento de la válvula de bola bidireccional Swagelok® serie GB de paso recto. La nueva válvula está diseñada para servicio de alto caudal a una presión de servicio de 413 bar (6000 psig), al tiempo que simplifica la instalación, minimiza los problemas de mantenimiento y ofrece el rendimiento de cierre fiable necesario para mantener a los trabajadores seguros, y los sistemas funcionando de forma eficiente en una variedad de aplicaciones exigentes.
La válvula de bola Swagelok serie GB se puede utilizar ampliamente como una válvula de bola para servicio general. Entre los ejemplos de aplicaciones ideales para la válvula se encuentran los sistemas hidráulicos, de inyección y de extinción de incendios en la industria del petróleo y el gas; el aislamiento para la infraestructura de vehículos de gas natural comprimido (CNG); y el aislamiento en operaciones de alquilación altamente corrosivas en la industria química y petroquímica. En combinación con la amplia gama de racores, tubo y válvulas para instrumentación Swagelok, la nueva válvula de bola permite a los clientes construir sistemas de fluidos completos de 413 bar con diámetros de tubo de hasta una pulgada, utilizando todos los componentes Swagelok.
Para las empresas de ingeniería, compras y construcción (EPC) y los proveedores integrales, la válvula de bola Swagelok serie GB ofrece un valor añadido al reducir el tiempo y coste necesarios para instalar y verificar el rendimiento de los componentes instalados en aplicaciones industriales de alto caudal.
- La válvula está diseñada para una instalación rápida y fácil, con caudal bidireccional, eliminando las preocupaciones sobre instalaciones al revés. Las conexiones finales integrales Swagelok, entre 3/8 y 1 pulg., simplifican aún más el diseño del sistema y minimizan la mano de obra y la necesidad de componentes.
- El potencial de fugas o reinstalaciones caras tras la instalación inicial se reduce gracias a las pruebas de ensamblaje que garantizan al 100% que las válvulas de bola Swagelok serie GB cumplen a la perfección las especificaciones. El rendimiento del cierre del cuerpo se verifica a través de pruebas hidrostáticas a 1,5 veces la presión nominal máxima.
- La válvula está construida para permitir una personalización sencilla, con un patrón de pernos que puede utilizarse como punto de instalación para un mando de bloqueo opcional o montaje en panel, así como de un soporte compatible con un actuador neumático ISO 5211. La posibilidad de configurar las válvulas de bola serie GB según sea necesario fuera de fábrica permite en algunos casos optimizar el inventario de válvulas de paso total y reducir el stock de recambios.
La válvula de bola Swagelok serie GB también está diseñada para ofrecer ventajas a largo plazo a la propiedad y operadores, gracias a las características, materiales y opciones de diseño que ayudan a proteger a los trabajadores y a maximizar la vida de los componentes en condiciones difíciles.
- La válvula ha sido diseñada con especial énfasis en la seguridad e incorpora una conexión final con bloqueo mecánico patentada que reduce el riesgo de desmontaje o fugas accidentales. El diseño del cierre del vástago a prueba de fugas con vástago a prueba de expulsión ofrece una mayor fiabilidad.
- Para reducir la corrosión en entornos agresivos, la válvula de bola Swagelok serie GB está disponible en varias aleaciones como el 6-Moly, la aleación 2507 y la aleación C-276, así como en materiales seleccionados de acuerdo con NACE MR0175 para aplicaciones de gases sulfurosos. La válvula cumple con las normas ASME B31.1 y B31.3 para sistemas de tuberías a presión.
Las válvulas de bola Swagelok serie GB ya están disponibles en su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok. Para saber más sobre la nueva válvula y las opciones de configuración disponibles, visite https://products.swagelok.com/es/valves/ball-quarter-turn-plug-valves/full-flow-ball-valves-gb-series/c/265?clp=true.
Acerca de Swagelok
Swagelok Company es un desarrollador privado con un capital aproximado de 2.000 millones de dólares, de productos y ensamblajes para sistemas de fluidos, y servicios para las industrias del petróleo y gas, química y petroquímica, del semiconductor y transportes. Con sede en Solon, Ohio, EE.UU., Swagelok atiende a sus clientes por medio de 200 centros de ventas y servicio en 70 países, apoyado por la experiencia de sus 5.500 empleados corporativos en 20 instalaciones de fabricación y cinco centros tecnológicos globales.