alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Plan API 52 Sello con Depósito y Fluido Amortiguador

El Plan API 52 utiliza un depósito y moviliza un fluido amortiguador no presurizado entre los sellos interno y externo. Para favorecer la circulación por el sistema de apoyo y hacia el sello se utiliza un anillo de bombeo. Las pérdidas por fricción dentro y fuera de las líneas del fluido amortiguador se deben minimizar seleccionando el tamaño de tubo adecuado, utilizando radios amplios para curvar el tubo o doblándolo a 45 grados, y reduciendo la longitud de los tramos de tubo. El Plan 52 se utiliza normalmente con hidrocarburos ligeros o fluidos con alta presión de vapor. El fluido amortiguador debe ser compatible con el fluido de proceso, ya que las fugas hacia el sello podrían ocasionalmente mezclarse con el fluido amortiguador.

Plan 52Plan 52
Ensamblaje del Depósito del Sello del Plan API 52 y Conjunto del Plan API 52
Ensamblaje y conjunto mostrados con algunos componentes opcionales.

Este Plan:

  • Elimina más calor del interior del sello cuando es necesario
  • Actúa como un sello secundario para evitar fugas del fluido de proceso a la atmósfera

El Plan 52 está disponible como un ensamblaje con depósito. También está disponible el conjunto correspondiente de instalación en campo para conectar el Depósito del sello a su sistema. Los componentes del ensamblaje pueden incluir:

  • Racores Swagelok
  • Válvulas de bola serie 63
  • Válvula antirretorno serie CH
  • Manifold de 2 válvulas serie V
  • Enchufes rápidos serie QTM
  • Termómetro bimetálico
  • Te con termopozo serie TTW
  • Manómetros serie PGI
  • Accesorios roscados Swagelok
  • Transmisor de presión
  • Transmisor de nivel
  • Interruptor de nivel
  • Depósito del Sello

Vea la página 31 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.

Solicite más Información sobre los Ensamblajes SwagelokVOLVER A LOS PLANES ENTRE SELLOS