alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

API プラン72 (バッファー・ガス用)

API プラン72は、インボード・シールとアウトボード・シールとの間に外部からバッファー・ガスを供給します。信頼性の高いオペレーションを行うため、ガス・シールにクリーンで乾燥したガス(通常は窒素)を常に供給する必要があります。シール・サポート・パネルの液体除去用フィルターで、プラント窒素に含まれる水分や微粒子を除去します。クリーンで乾燥した窒素は、インボード・シールからのプロセス漏れを希釈して一掃し、回収システムに送ります。凝縮した漏れの場合はプラン75を回収システムとして使用し、凝縮しない漏れの場合はプラン76を第一シールの漏れの回収に使用します。パネル上の圧力レギュレーターで、シール・チャンバーに入る前の窒素の圧力を調整します。窒素の圧力は 10 psi(0.68 bar)を超えてはいけません。一般的には、漏れ回収システムのアラーム・ポイント、またはフレアー・ラインの通常の圧力より少なくとも 5 psi(0.34 bar)以上の圧力に調整されます。

Plan 72Plan 72
APIプラン 72パネル/APIプラン 72キット
図のパネルおよびキットには、オプション部品が含まれています。

本プランの特徴:

  • クリーンで乾燥したバッファー・ガス(通常は窒素)をガス・シールに供給
  • インボード・シールに不具合が生じた場合の封じ込めシールとして機能

プラン72は、組み立て済みのパネルとして提供しています。また、パネルをシステムに接続する際に使用する現場取り付け用キットもございます。
パネル内容(一部異なる場合もあります):

  • Swagelokチューブ継手
  • 43Gシリーズ ボール・バルブ
  • Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
  • Rシリーズ 圧力逃がし弁
  • CHシリーズ 逆止弁
  • FCシリーズ フィルター
  • G2/M1/M2モデル 流量計
  • KPRシリーズ レギュレーター
  • PGIシリーズ 圧力計
  • Swagelokパイプ継手
  • 圧力伝送器
  • 圧力スイッチ
  • 取り付けパネル
  • ブラケット/その他ハードウェア

詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』の 55ページ をご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。

設計/アセンブリー・サービスについて問い合わせるビトウィーン・シール・プランのページに戻る