Umfassende Expertise und globales Expertennetzwerk für einen zuverlässigen Prozessbetrieb
Die Fluidsystemkomponenten und technischen Baugruppen von Swagelok zeichnen sich durch höchste Qualität aus und tragen dazu bei, Ausfallzeiten zu minimieren und die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Sie sind für anspruchsvollste Upstream-Prozesse ausgelegt – von der Förderung über Bohrvorgänge bis hin zur Produktion von Rohöl und Erdgas. Swagelok unterstützt Sie in allen Projektphasen, von der Entwicklung bis zum laufenden Betrieb von Offshore-Plattformen, FPSO-Schiffen oder Unterwassersteuerungssystemen. Die maßgeschneiderten Lösungen von Swagelok sind speziell auf die einzigartigen Anforderungen beim Betrieb Ihrer Öl- und Gasanwendungen ausgelegt. Neben leistungsfähigen Produkten umfasst das Portfolio von Swagelok außerdem technische Services, Support bei der Installation und zielgerichtete Schulungen für Anlagenbetreiber im Upstream-Sektor, die die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz ihrer Systeme erhöhen wollen.
Risiken bei der Auslegung und Standardisierung von Öl- und Gasanlagen im Upstream-Sektor
Die Betriebsumgebungen im Öl- und Gasbereich gehen oft mit komplexen Herausforderungen einher. Aufgrund extremer Drücke sowie Temperaturen und schlecht erreichbarer Standorte hängt die Sicherheit und Effizienz dieser Systeme häufig von einer guten Auslegung und der Verwendung standardisierter Komponenten ab. Dank strenger Qualitätskontrollen über den gesamten Fertigungsprozess hinweg liefern die Produkte von Swagelok eine durchgängig hohe Leistung. Neben Verschraubungen, Ventilen und Schläuchen umfasst das Lösungsportfolio von Swagelok auch standardisierte Probenahmepanels, Gasverteilungs- und Gleitringdichtungssysteme sowie maßgeschneiderte Konfigurationen – für einfachere Wartungsprozesse und eine höhere Bedienerfreundlichkeit.
Hochwertige und zuverlässige Upstream-Lösungen für Öl und Gas:
Die zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Komponenten und Lösungen von Swagelok tragen zu einer einfacheren Installation bei, optimieren die betriebliche Effizienz und minimieren Ausfallzeiten. Darüber hinaus werden Sicherheits- und Umweltrichtlinien eingehalten und die Lebensdauer aller Ausrüstungs- und Anlagenteile wird verlängert. Die Swagelok®-Verschraubungen der Serie FK für mittlere Drücke lassen sich beispielsweise als Alternative zu Konus- und Gewindeverschraubungen einsetzen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Vibrationsbeständigkeit und leckagefreie Gasabdichtung selbst bei Drücken von bis zu 20.000 psig aus.
Installation und Inbetriebnahme im Upstream-Sektor
Eine leckagefreie Installation bei der Herstellung der Verbindungen sowie bei der Inbetriebnahme ist entscheidend für die Einhaltung Ihres Projektzeitplans. Das Serviceangebot von Swagelok umfasst Support bei der Installation Ihrer Systeme. Anlagenbetreiber/-bediener profitieren hierbei von besseren Projektergebnissen, einer höheren Prozesssicherheit und -qualität, geringeren Kosten und weniger Verzögerungen.
Upstream-Anwendungen Öl und Gas
FPSO-Schiffe: Floating Production Storage and Offloading (FPSO) Units werden in Offshore-Anwendungen zur Verarbeitung, Speicherung, und Verladung von Kohlenwasserstoffen aus Unterwasserbohrlöchern eingesetzt.
Offshore-Plattformen: Offshore-Plattformen sind große, auf See errichtete Anlagen zur Exploration, Bohrung und Förderung von Öl und Erdgas aus dem Meeresboden.
Unterwassersteuerungssysteme: Zur Fernüberwachung und -steuerung von Produktionsanlagen auf dem Meeresboden, wie z. B. Bohrlöcher, Ventile und Pipelines, kommen Unterwassertechnologien zum Einsatz.
Hydrauliksysteme: Druckbeaufschlagte Fluide dienen zur Kraftübertragung sowie zur Steuerung mechanischer Prozesse.
Analysegeräte und Probenahmesysteme: Einrichtungen zur Entnahme und Analyse von Fluidproben aus Öl- und Gasprozessen ermöglichen eine präzise Überwachung der Systembedingungen und tragen zu einem sicheren und effizienten Betrieb bei.
Instrumentierungs- und Steuerleitungen: Leitungen und Rohre mit kleinen Nennweiten, die Signale und Steuermedien für den Betrieb und die Überwachung von Komponenten wie Ventilen und Sensoren übertragen.
Kraftstoff- und Schmiersysteme: Einrichtungen für die Kraftstoff- und Schmiermitteldosierung für Maschinen und Geräte, um einen effizienten Systembetrieb sicherzustellen und Verschleiß zu reduzieren.
Warum Swagelok der richtige Partner für Ihre Upstream-Anwendungen ist
Globale Reichweite mit lokaler Unterstützung
Weltweit können Sie sich auf die bewährten Produkte und die umfassende Expertise von Swagelok in Upstream-Projekten im Öl- und Gassektor verlassen. Swagelok verfügt in drei Regionen weltweit über Fertigungsstandorte mit einer Gesamtfläche von 232.000 m2. So kann das Unternehmen einige der größten Organisationen der Welt mit den benötigten Mengen hochwertiger Fluidsystemprodukte versorgen. Die Produkte von Swagelok kommen bei allen internationalen Öl- und Gasunternehmen zum Einsatz und sind auf den meisten großen Offshore-Öl- und Gasanlagen zu finden. Dank unserer umfangreichen Lagerbestände und Materialinvestitionen können wir eine schnelle Lieferung gewährleisten und Kunden in der Öl-, Gas- und Chemieindustrie genau das bieten, was sie benötigen – zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort.
Mit rund 200 autorisierten Vertriebs- und Servicezentren sorgt Swagelok in etwa 70 Ländern für eine zuverlässige Versorgung mit bewährten Produkten und einen reibungslosen Betrieb Ihrer Fluidsysteme, darunter in Wachstumsmärkten und in der Nähe neu erschlossener Gasfelder. Die Mitarbeitenden vor Ort kennen sich bestens mit den regionalen Gegebenheiten aus und sind in Ihrer Sprache für Sie da. Dank des globalen Netzwerks unserer Vertriebs- und Servicezentren stehen Ihnen alle Ressourcen rund um Fertigung und technische Beratung überall auf der Welt zur Verfügung.
Herausragende Werkstoffe gepaart mit umfassender Expertise
Swagelok verwendet Edelstahl mit einem höheren Nickel- und Chrom-Gehalt als in den ASTM-Normen vorgeschrieben. Dadurch weist der Werkstoff eine bessere Korrosionsbeständigkeit auf. Produkte aus Legierungen wie Alloy 2507, Alloy 625 oder 6-Moly bieten zusätzlichen Schutz vor allgemeiner und lokaler Korrosion sowie Spannungsrisskorrosion und sauergasinduzierter Korrosion. Für sehr anspruchsvolle Betriebsumgebungen bietet Swagelok Produkte aus NACE-konformen Werkstoffen. Swagelok hat innerhalb von zwei Jahren mehr als 5 Millionen US-Dollar in Rohstoffe aus Speziallegierungen wie 625, 2507 und 6MO investiert – mit dem Ziel, die für Kunden kritischen Lieferzeiten bei NACE-Legierungen zu verkürzen und besser planbar zu machen.
Die Experten von Swagelok unterstützen Sie bei der Werkstoffauswahl und beraten Sie zu allen metallurgischen Fragen sowie zur Werkstoffbeständigkeit. Zudem helfen wir Ihnen bei der Auswahl von Komponenten und Legierungen, um die Gesamtkosten für den Systembetrieb niedrig zu halten und das Kosten-Nutzen-Verhältnis für Sie zu optimieren. Wir setzen uns außerdem dafür ein, Ihnen Zugang zu dem breiten Produktspektrum zu bieten, das Sie für Ihren Erfolg benötigen. Wir haben uns langfristig dazu verpflichtet, weitere Produkte zu entwickeln, die auf die Anforderungen der Öl-, Gas- und Chemieindustrie zugeschnitten sind. Dazu gehören unter anderem Produkte für höhere Drücke, aus zusätzlichen Speziallegierungen und mit größeren Abmessungen.
Lösungen für den Öl- und Gassektor
Die Fluidsystemspezialisten von Swagelok unterstützen Sie weltweit dabei, Ihren Systembetrieb sicherer, effizienter und kostenwirksamer zu machen.
Field Engineers
Die Field Engineers stehen Ihnen bei allen Fragen rund um Werkstoffe, Standardisierung von technischen Systemen und effiziente Installation mit Rat und Tat zur Seite. Sie verfügen über umfassende Kompetenzen, um potenzielle Probleme zu erkennen, Fluid- und Probenahmesysteme zu optimieren und Empfehlungen zu Wartungsstrategien abzugeben. Die Field Engineers helfen Ihnen dabei, Ihre Netto-Null-Emissionsziele zu erreichen. Sie ermitteln Leckagepunkte in Ihren Systemen, analysieren Ihre Prozesse auf Energieverschwendung und schlagen Möglichkeiten zur Reduzierung flüchtiger Emissionen vor, darunter emissionsarme Ventile oder Panels für eine geschlossene Probenahme.
Auslegungs- und Montageservices
Von einfachen Baugruppen über vollständige Panels bis hin zu Gehäusen entwickeln die technischen Spezialisten von Swagelok kundenspezifische Lösungen für Ihre Anforderungen. Damit profitieren Sie von geringeren Arbeitskosten, kürzeren Fertigstellungszeiten, einer höheren Betriebssicherheit sowie von reduzierten Nacharbeiten an kritischen Baugruppen. Gemeinsam finden wir bei Swagelok die beste Lösung für Ihre Ansprüche. Wir sorgen für eine optimale Auslegung bestehender Systeme, stellen konfigurierbare Standardlösungen bereit, entwickeln Spezialsysteme oder passen Ihre Anlage vollständig an individuelle Anforderungen an.
Fluidsystemschulung:
Swagelok bietet Schulungslösungen für die Auslegung, Installation und Wartung kritischer Öl- und Gasanwendungen im Upstream-Sektor. Mit dem nötigen Fachwissen an der Hand gelingt es Ihren Mitarbeitenden, die Zeitpläne einzuhalten, Nacharbeiten zu reduzieren, Leistung und Auslegung zu optimieren sowie die Sicherheit Ihrer Anlagen nachhaltig zu steigern. Alle Schulungen kombinieren Präsenz- oder virtuelle Lernformate mit praxisnahen Übungen. Swagelok bietet zusätzlich auch Schulungen für Offshore-Öl- und Gasanwendungen.
Globale Unterstützung:
Die Experten von Swagelok unterstützen Sie bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Änderungen, beim Umgang mit uneinheitlichen Betriebsstandards, bei der globalen Koordination und bei umfangreichen Dokumentationspflichten. Von der konzeptionellen Planung bis zur Inbetriebnahme steht Ihnen das Team von Swagelok jederzeit zur Seite.
- In der Pre-FEED- und FEED-Phase beraten Sie unsere Ingenieure bei der Auswahl und Auslegung von Fluidsystemprodukten, unterstützen Sie bei der Spezifikation und empfehlen Ihnen kosteneffiziente Konfigurationen.
- Im weiteren Projektverlauf unterstützt Sie unser Team dabei, Zeitpläne einzuhalten und komplexe logistische Herausforderungen zu meistern. Wir sorgen für eine kontinuierliche Bestandsaufnahme und die zuverlässige Verfügbarkeit der benötigten Produkte vor Ort.
- Swagelok hilft außerdem bei der Koordination aller Projektbeteiligten, beim Abschluss kundenspezifischer oder internationaler Verträge, bei der Klärung von Rechtsvorschriften sowie bei der termingerechten Abwicklung Ihres Projekts.
Als verlässlicher Partner für Fluidsystemlösungen im Upstream-Segment der Öl- und Gasindustrie begleitet Sie Swagelok vom Konzept bis zur Inbetriebnahme – mit globalem Fachwissen, bewährter Zuverlässigkeit und innovativen Produkten.
Erfahren Sie, wie JIP33 durch klare Vorgaben dazu beiträgt, Abweichungen zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und kostenintensive Projektverzögerungen zu vermeiden.
„Die Baugruppen ohne Komponenten von Swagelok wiesen bereits nach weniger als zehn Wiedermontagen Leckagen auf. Baugruppen mit Produkten von Swagelok hingegen wurden mehr als 20 Mal neu montiert, ohne dass Leckagen auftraten.“ – Jesper Skovning, Field Engineer bei Swagelok Dänemark