alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Lösungen von Swagelok für FPSO-Schiffe

Profitieren Sie von unserer fundierten Beratung, langlebigen Komponenten und weltweiten Ressourcen – damit Sie sich auf einen sicheren, effizienten, unterbrechungsfreien und risikoarmen Betrieb Ihrer Fluidsysteme auf FPSO-Schiffen verlassen können.

Kontaktieren Sie Ihr lokales Team
 Zurück zu Öl, Gas und Chemikalien

Maximale Betriebszeit bei FPSO-Schiffen dank Fluidsystemexpertise von Swagelok

Bei Tiefseebohrungen und an abgelegenen Standorten werden zunehmend Floating Production Storage and Offloading (FPSO) Units als eine kostengünstige und flexible Alternative zu fest installierten Bohrplattformen eingesetzt.

Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Öl- und Gasindustrie kennt Swagelok die Herausforderungen rund um die Auslegung, Wartung oder Nachrüstung von Fluidsystemkomponenten für FPSO-Schiffe genau. Ob es um fristgenaue Lieferungen und eine hohe Verfügbarkeit bei engen Inbetriebnahmeprozessen oder um sichere, zuverlässige und umweltkonforme Systeme mit langfristig hoher Leistung geht – Swagelok hilft Betreibern, das volle Potenzial ihrer FPSO-Investition auszuschöpfen. Die Experten von Swagelok bieten technische Beratung, Ressourcen rund um Logistik und Lieferketten, Vor-Ort-Support sowie Schulungen für Ihr FPSO-Projekt, um einen zuverlässigen Offshore-Betrieb zu gewährleisten.

Wie Swagelok Sie entlang der gesamten Lieferkette unterstützt

Icon Betreiber/Bediener von FPSO-Schiffen

Betreiber/Bediener:

Swagelok stellt mit seiner globalen Präsenz, seinem breiten Produktspektrum und seinem hohen Produktionsvolumen sicher, dass Produkte und Support jederzeit verfügbar sind. So werden Betriebszeit und Sicherheit maximiert, während Kosten und Umweltrisiken reduziert werden. Dank der großen weltweit verfügbaren Lagerbestände ist Swagelok in der Lage, kundenspezifische Anforderungen zuverlässig und termingerecht zu erfüllen.

Icon Planungs-, Beschaffungs- und Montageleistungen für FPSO-Schiffe

EPC-Anbieter:

Swagelok unterstützt Anbieter von Planungs-, Beschaffungs- und Montageleistungen mit umfassendem technischem Fachwissen. Neben der Einhaltung der Betreiberspezifikationen bietet Swagelok Produkte, standardisierte Schulungen und technischen Support aus einer Hand   – für eine reibungslose und fristgerechte Projektabwicklung.

Icon Integrator von FPSO-Werften

Werften/Integratoren:

Werften und Integratoren werden bei der Projektabwicklung vor Ort von Swagelok-Experten unterstützt, die sich mit den jeweiligen Anforderungen auskennen. Ergänzend stehen weltweit die entsprechenden Ressourcen zur Umsetzung internationaler Projekte zur Verfügung.

Icon Komplettanbieter von FPSO-Schiffen

Komplettanbieter:

Für eine fristgerechte Projektabwicklung stellt Swagelok Produkte, Schulungen und Services direkt vor Ort bereit – pünktlich und anforderungsgerecht.

 

Linie 

Swagelok – Unterstützung, auf die Sie sich verlassen können.

Sprechen Sie uns an!

Linie

Icon Zahnrad und Schraubenschlüssel

Installation und Inbetriebnahme von FPSO-Schiffen

Die hochwertigen Komponenten und Lösungen von Swagelok tragen dazu bei, FPSO-Schiffe effizienter, sicherer und zuverlässiger zu betreiben und sicherzustellen, dass kritische Systeme wie vorgesehen funktionieren. Ergänzend unterstützt Swagelok die termingerechte Projektabwicklung mit kundenspezifischen Auslegungs- und Montageservices sowie Fluidsystemschulungen. Durch die leckagefreie Installation während der Inbetriebnahmetätigkeiten werden Mitarbeitende und Umwelt optimal geschützt und gleichzeitig das Risiko kostenintensiver Ausfallzeiten und Reparaturen gesenkt.

Swagelok steht für höchste Werkstoffkompetenz. FPSO-Schiffe werden unter rauen Umgebungsbedingungen betrieben und sind Salzwasser, extremen Temperaturen und korrosiven Stoffen ausgesetzt. Die erfahrenen Werkstoffexperten von Swagelok stellen sicher, dass die verwendeten Komponenten diesen Anforderungen dauerhaft standhalten.

Darüber hinaus können Sie sich bei einer Zusammenarbeit mit Swagelok auf eine hohe Produktverfügbarkeit und anforderungsgerechte Lösungen verlassen. Swagelok setzt sich dafür ein, die benötigten Produkte fristgerecht bereitzustellen – sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene. Häufig verwendete Produkte werden vor Ort gelagert und sind kurzfristig verfügbar. Zusätzlich werden Tausende von Standardprodukten in regionalen Lagern vorgehalten, unterstützt durch einen guten Rohmaterialbestand und ein globales Netzwerk von Fachleuten, die gemeinsam mit den Lieferanten die Stabilität der Lieferkette sicherstellen.

Topside-Versorgungsanschlüsse (Topside Umbilical Termination Units ­– TUTUs)

Als Schnittstelle zwischen den Unterwassereinrichtungen und der Oberseite des FPSO-Schiffs müssen Topside-Versorgungsanschlüsse aus langlebigen und korrosionsbeständigen Komponenten bestehen. Dank des leckagefreien Anschlusses können über TUTUs wichtige Funktionen gesteuert, Unterwassersysteme überprüft und überwacht sowie bei Instandhaltungsaktivitäten eine sichere Absperrung gewährleistet werden. Das Portfolio von Swagelok eine Vielzahl an verfügbaren Komponenten, die zu Ihren Druck-, Durchfluss- und Fluidanforderungen passen.

Hydraulikaggregate

Eine zuverlässige und kontinuierliche Energieversorgung der Überwasser-, Turret- sowie Unterwassersysteme ist auf einem FPSO-Schiff von zentraler Bedeutung. Gut ausgelegte Hydraulikaggregate aus bewährten Komponenten stellen einen effizienten Systembetrieb sicher und tragen auf diese Weise dazu bei, kostenintensive Abschaltungen sowie Sicherheits- und Umweltrisiken zu vermeiden. Swagelok bietet Ihnen qualitativ hochwertige Komponenten, modulare Lösungen und umfassende Unterstützung für Ihre Hydraulikaggregate.

Chemische Einspritzsysteme

Chemische Einspritzsysteme versorgen die Produktionsbohrlöcher präzise und zuverlässig mit Chemikalien. Solche Systeme setzen sich aus mehreren Hundert Komponenten zusammen. Um Mitarbeitende und Umwelt zu schützen sowie Anlagenstillstände und Produktionsausfälle zu minimieren, kommt es auf einen leckagefreien Betrieb an. Für eine optimale Systemleistung und Zuverlässigkeit bietet Swagelok umfassende Expertise zu Ventilen und Verschraubungen sowie Services zur Überprüfung von Systemen und Installationen vor Ort durch erfahrene Field Engineers.

Prozess- und Analysetechnik

Auf FPSO-Schiffen müssen die Systeme der Prozess- und Analysetechnik rauen Umgebungsbedingungen standhalten können. Swagelok bietet umfassende technische Expertise bei der Produkt- und Werkstoffauswahl für diese Systeme. Um Nacharbeiten nach Anschluss- und Inbetriebnahmeaktivitäten sowie kostenintensive Wartungs- und Reparaturarbeiten zu minimieren, umfassen unsere Supportservices für die Installation auch Schulungen und Qualifikationen, Werkstoffmanagement vor Ort, technischen Support, Inspektion und Anleitung zur Systemspülung.

Rotierende Anlagenteile

Auf einem FPSO-Schiff ist es essenziell, dass Hydraulikaggregate sowie Instrumentierungs- und Sicherheitssysteme zuverlässig funktionieren. Diese Systeme werden nicht nur unter hohen Drücken und Temperaturen betrieben, sondern sind zusätzlich auch korrosiven Stoffen und Vibrationen ausgesetzt. Der Einsatz von flexiblen Rohren anstelle von dickwandigen Rohrleitungen kann zur Minimierung von Leckagestellen beitragen und einen unterbrechungsfreien Betrieb sicherstellen. Swagelok bietet verschiedene Gleitringdichtungssysteme, die den zuverlässigen Betrieb von Pumpen, Verdichtern, Turbinen und anderen rotierenden Anlagenteilen sicherstellen. Dadurch lassen sich Produktionsunterbrechungen und damit verbundene Ertragsverluste deutlich reduzieren. Diese Gleitringdichtungssysteme verlängern die Standzeit mechanischer Dichtungen, indem sie für eine ausreichende Schmierung sorgen, Druck und Temperatur regulieren, Rückstände aus der Dichtung entfernen und verhindern, dass Prozessmedien in die Umgebung freigesetzt werden.

Probenahmesysteme

Probenahmesysteme müssen repräsentative Proben liefern und so konstruiert sein, dass eine sichere Bedienung, die Einhaltung der Kontrollkette sowie fundierte Entscheidungen zur Prozesssteuerung möglich sind. Bei der Auswahl geeigneter Systeme sind technische Expertise sowie eine sorgfältige Bewertung von Probenparametern wie Druck, Temperatur, Aggregatzustand, Werkstoffbeständigkeit und chemischer Zusammensetzung erforderlich. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Probe die tatsächlichen Prozessbedingungen korrekt widerspiegelt. Swagelok bietet standardisierte Probenahmesysteme mit Konfiguration, Montage und Support vor Ort. Sie zeichnen sich durch eine bewährte und optimierte Auslegung, eine eindeutige Kennzeichnung sowie eine benutzerfreundliche Handhabung aus. Darüber hinaus lassen sie sich flexibel an spezifische Anforderungen anpassen und werden von zertifizierten Technikern montiert und geprüft.

Gasverteilung

Gut ausgelegte und installierte Gasverteilungssysteme in Laboren oder kritischen Bereichen auf einem FPSO-Schiff sorgen für eine höhere Effizienz und Sicherheit und reduzieren zugleich Wartungsaufwände sowie die damit verbundenen Kosten. Das Angebot von Swagelok umfasst vollständig vormontierte und geprüfte Gasverteilungssysteme, die in vier standardisierten Untersystemvarianten erhältlich sind.

Probenahmesystem für AmmoniakProbenahmesystemKalibrier- und UmschaltmodulVorkonstruiertes Untersystem

 

Swagelok bietet folgende Produkte und Services für den Einsatz in Fluidsystemen auf FPSO-Schiffen:

Chemische Einspritzsysteme Probenahmesysteme Hydraulikaggregate TUTUs
Rohrverschraubungen X  X X X
Rohrleitungen der Serie FK für mittleren Druck X  X X X
Kugelhähne der Serie FKB X X X  
Kugelhähne der Serie GB für vollen Durchfluss       X
Rückschlagventile X  X X X
Nadelventile X  X X X
Probenahmepanels   X    
Rohrleitungen für mittleren und hohen Druck X X X X
Global Construction Services  X X   X  X
Auslegungs- und Montageservices X X X X
Fluidsystemschulung
X

Anschluss- und Inbetriebnahmeservice   X  X  X  X
Evaluierungs- und Beratungsservices von Swagelok im Bereich Probenahme
X

  

Weitere Unterstützung zu Ihren Anliegen rund um FPSO-Projekte erhalten Sie über Ihr autorisiertes Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort.

Swagelok unterstützt Sie bei allen Fluidsystemanforderungen. In der Pre-FEED- und FEED-Phase unterstützen wir in enger Abstimmung mit Betreiberunternehmen und EPC-Anbietern bei der Standardisierung und Spezifizierung und geben Empfehlungen zu effizienten und kostensparenden Konfigurationen ab.

 

Über alle Projektphasen hinweg steht Ihnen das Swagelok-Team beratend zur Seite, um alle Kosten im Blick zu behalten und Ihre Projektziele erfolgreich zu realisieren.

Team vor Ort kontaktieren

FPSO-Einheit (Floating Production, Storage and Offloading)