定評のある専門知識および信頼性の高いグローバル・サポートで、確実なオペレーションを実現
ダウンタイム(停止時間)を最小限に抑えて信頼性を最大限に高めるには、高品質なスウェージロックの流体システム部品およびプレハブ式アセンブリーをご活用ください。原油や天然ガスの探査から掘削、生産に至るまで、アップストリーム・セグメントの厳しい要求を満たします。海洋プラットフォーム、FPSO、海底制御システムの設計や運用に携わるお客さまに対し、スウェージロックは個々のオペレーション特有の課題に対応するオイル/ガス向けのソリューションを通じて、重要なアプリケーションをサポートします。高性能製品に加えて、エンジニアリング・サービス、取り付け監督、トレーニングも提供し、アップストリーム・オペレーターの安全性、信頼性、効率性の最大化を支援します。
アップストリーム・オイル/ガス・アプリケーションにおける設計リスクの低減およびシステムの標準化
アップストリーム・オイル/ガス・アプリケーションにおけるオペレーション環境は、極めて過酷になる可能性があります。極限の圧力や温度、遠隔地といった条件下では、設計リスクの低減およびシステムの標準化を行って安全性および効率性を確保することが最優先事項となります。製造プロセス全体にわたって厳格な品質管理を行うことで、スウェージロック製品は優れたパフォーマンスを一貫して発揮します。スウェージロックは、継手、バルブ、ホースに加えて、標準化を図ったグラブ・サンプリング・パネル、ガス供給システム、メカニカル・シール・サポート・システム、汎用性のあるユニットなどのカスタム設計といった、メンテナンスの簡素化や操作性の向上を実現するソリューションを提供します。
品質および信頼性の高いアップストリーム・オイル/ガス向けのソリューション
スウェージロックは、信頼性および品質の高い部品やソリューションを提供することで、取り付けの簡素化、オペレーション効率の最大化、ダウンタイム(停止時間)の最小限化を実現すると共に、安全性および環境に関する規制順守、装置や資産の耐用年数の最適化にも貢献します。そのソリューションのひとつが Swagelok® ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ です。FKシリーズ継手は、コーン&スレッド継手に代わる最新のソリューションとして、最高137.8 MPaの圧力で優れた耐振性および漏れの無いガス・シール性を発揮します。
アップストリーム・オイル/ガス用途における取り付けおよび試運転
配管施工および試運転の段階で漏れの無い取り付けプロセスを徹底することは、プロジェクトを予定通りに進める上で極めて重要です。スウェージロックがオーナー/オペレーター向けの予防的サービスとして提供している施工監督を実施することで、プロジェクト成果の最大化、品質および安全性の向上、さらに不適切な取り付けに起因するコスト超過やスケジュール遅延の削減を実現することができます。
アップストリーム・オイル/ガス・アプリケーション
FPSO:海洋オペレーションにおいて、海底坑井から生産された炭化水素を処理・貯蔵し、出荷するための浮体式生産貯蔵積出設備
海洋プラットフォーム:海底下に存在する石油や天然ガスの探査、掘削、生産を支援するため、水域に設置される大型構造物
海底制御システム:海底に設置された坑井、バルブ、パイプラインなどの生産設備を遠隔でモニタリング・管理するための水中技術
油圧システム:加圧流体を使用して動力を伝達し、機械のオペレーションを制御するシステム
分析/サンプリング・システム:オイル/ガス・プロセスから流体サンプルを採取・分析し、システムの状態を正確にモニタリングすることで、安全かつ効率的なオペレーションをサポートする装置
計装/制御ライン:バルブやセンサーなどの装置を操作・モニタリングするため、信号伝達や流体制御に使用される小口径のチューブまたはパイプ
燃料/潤滑システム:機械や装置に燃料や潤滑油を供給・管理し、効率的なオペレーションおよび摩耗の低減を実現するシステム
アップストリーム・オイル/ガス分野における
スウェージロックの強み
グローバルな強みおよびローカルなサポート
どの地域においても、お客さまは信頼性の高いスウェージロック製品、ならびにアップストリーム・オイル/ガス・プロジェクトにおいて考慮すべき重要事項を熟知したスウェージロックの専門スタッフによるサポートを受けることができます。スウェージロックは、3か国に総面積232,000 m2の製造拠点を保有しているため、世界有数企業が必要とする数量の高品質な流体システム製品を供給することが可能です。実際に、スウェージロック製品はすべての国際的なオイル/ガス企業で使用されており、大半の大規模な海洋石油/ガス設備で見ることができます。在庫および材料への投資を継続的に行い、供給の迅速化を図ることで、オイル/ガス業界および化学業界のお客さまに、必要な製品を必要な時に必要な場所でお届けしています。
スウェージロックは、急成長している経済圏や新たに発見されたガス田の近隣などに、70カ国で約200カ所の指定販売会社を展開しており、信頼性の高い製品を必要な時に十分確保できるよう支援すると共に、お客さまの流体システムの円滑な稼働をサポートします。各地域の指定販売会社は、現地の文化を熟知し、現地の言語で対応し、地域特有のニーズを理解しています。さらに、その指定販売会社をサポートしているのが、スウェージロックのグローバルな製造拠点と、世界各地で利用可能な技術的専門知識です。
優れた材料および材料に関する専門知識
スウェージロックは、ASTM規格の規定値を上回る量のニッケルおよびクロムを含有するステンレス鋼を使用しています。このような最適な材料は、優れた耐食性を備えています。合金2507、合金625、6-Moly合金といった特殊合金製の製品は、全面腐食や局部腐食に加えて、応力腐食割れや硫化物割れに対しても優れた耐性を発揮します。さらに、非常に過酷な環境向けには、NACE認証を取得した材料の製品も提供しています。スウェージロックは、お客さまにとって重要なNACE合金のリード・タイム管理に重点を置き、過去2年間で特殊合金(合金625、合金2507、6-Moly合金)の原材料購入に500万ドル超を投資してきました。
スウェージロックの材料科学者は、冶金学や化学的適合性に関するエキスパート・レベルの専門知識を駆使し、あらゆる課題に対応する適切な材料の選定を支援します。また、ライフサイクル・コストの管理を支援するべく、各種合金材料製の部品の最適な組み合わせを提案し、パフォーマンスとコスト効率との理想的なバランスを実現することも可能です。また、スウェージロックは、お客さまの成功に欠かせない幅広い製品ラインアップを確実にお届けすることにも注力しています。オイル/ガス業界および化学業界のニーズに対応するべく、製品ラインアップの拡充(高圧用製品、より幅広い特殊合金製品、より大きなサイズの製品など)に向けて、数年にわたる取り組みを進めています。
オイル/ガス向けのソリューション
スウェージロックが世界各地に擁する流体システム専門スタッフは、オペレーションの安全性、効率性、コスト効率性の向上を支援します。
フィールド・エンジニア
スウェージロックのフィールド・エンジニアは、材料の提案からプレハブ式システムの標準化、効率的な取り付けなど、さまざまな分野でお客さまと協力します。また、重要なシステムを評価して潜在的な問題を特定し、流体システムやサンプリング・システムの最適化を行うと共に、メンテナンス方策に関するアドバイスも提供します。さらに、流体システムのリーク・ポイントを特定し、プロセスにおいて無駄なエネルギーが発生している個所を洗い出し、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を削減するための低排出バルブやクローズド・ループ・グラブ・サンプリング・パネルなどのオプションを提案することで、脱炭素化目標の達成を支援します。
設計/組み立てサービス
スウェージロックの技術専門スタッフがお客さまのご要望に沿った組立/加工を施して提供するサービス「カスタム・ソリューションズ」では、シンプルな製作アセンブリーやパッケージ製品から、複雑なパネルやエンクロージャーに至るまで、あらゆるアセンブリーに対応します。カスタム・ソリューションズにより、人件費の削減、パッケージ完成までの時間短縮、オペレーションの安全性向上、重要アセンブリーの手直しゼロなどのメリットを得ることができます。スウェージロックはお客さまと協力し、最適なソリューションを提案します。既存設計の最適化、カスタマイズ可能な既製設計の提供、専用システムの開発、さらには完全なカスタム設計まで、幅広く対応します。
流体システム・トレーニング
重要なアップストリーム・オイル/ガス流体システムの設計、取り付け、メンテナンスに携わるお客さまのニーズに応じたトレーニングを提供します。適切なトレーニングを受けることで、スケジュールの順守、手直しの最小限化、パフォーマンスや設計の改善、さらには資産全体の安全性向上を実現することができます。すべてのコースは、対面またはオンラインによる講義に実技を組み合わせた内容となっています。さらに、海洋石油/ガス・アプリケーションに特化したトレーニングも提供しています。
グローバルなサポート
スウェージロックは、変化する政府規制、多様なオペレーション規格、国際的な調整における課題、広範な資料要件に伴う負担の軽減を支援する専門チームを擁しています。概念設計から試運転に至るまで、チーム一丸となってお客さまをアシストします。
- 概念設計(pre-FEED)および基本設計(FEED)の段階では、スウェージロックのエンジニアが流体システム製品の選定や設計に関するコンサルティングを行い、仕様策定の支援やコスト削減につながる構成の提案を行います。
- プロジェクトの進行に伴い、スケジュール管理や複雑な物流課題への対応を支援し、プロジェクト期間を通じて現場における在庫の管理および製品の確保を支援します。
- 関係者間の調整、個別仕様や国際案件に対応した契約または国際契約の対応、政府規制の明確化、プロジェクトの完了に支障をきたす課題の解決を支援することも可能です。
スウェージロックは、アップストリーム・オイル/ガス流体システムのソリューション・パートナーです。概念設計から試運転まで、グローバル・チームが専門知識、信頼性、そして革新的な製品を通じてお客さまのオペレーションを支援します。
JIP33によって要件を明確に定義することで、ばらつきを低減し、安全性を向上させ、コストがかさむ
プロジェクトの遅延を防止することができます。詳細につきましては、動画をご覧ください。
「スウェージロック以外のメーカーの製品のアセンブリーでは、再組み立てを10回も行わないうちに漏れが見つかりました。スウェージロック製品を使用したアセンブリーは、20回以上再組み立てを行っても、漏れは発生しませんでした」- ジェスパー・スコーヴニング、スウェージロック・デンマーク・フィールド・エンジニア