검증된 전문 기술과 신뢰할 수 있는 국제적 지원으로 뒷받침되는 신뢰성 높은 운영 보장
원유와 천연가스의 탐사 및 시추에서 생산에 이르는 업스트림 부문의 까다로운 요구를 충족하는 고품질 Swagelok 유체 시스템 부품 및 엔지니어링 어셈블리로 가동 중단을 최소화하고 신뢰성을 극대화해 보십시오. 해양 플랫폼, FPSO 또는 해저 제어 시스템을 설계하거나 관리하는 경우를 막론하고, Swagelok은 고객 사업의 고유한 과제에 대응하도록 설계된 오일 및 가스 솔루션으로 이 핵심적인 애플리케이션을 지원합니다. Swagelok은 고성능 제품과 더불어 업스트림 운영업체가 안전성, 신뢰성, 효율성을 극대화하는 데 도움이 되는 엔지니어링 서비스, 설치 감독, 교육을 제공합니다.
업스트림 오일 및 가스의 설계 위험 및 시스템 표준화
업스트림 오일 및 가스의 운영 환경은 도전적일 수 있습니다. 극한의 압력, 온도, 외딴 위치로 인해 안전과 효율성을 확보하려면 설계 위험 감소와 시스템 표준화가 최우선순위입니다. 제조 공정 전반의 엄격한 품질 관리 덕분에 Swagelok 제품은 일관적으로 높은 성능을 제공합니다. 피팅, 밸브, 호스 이외에, Swagelok 솔루션에는 표준화 그랩 샘플 판넬, 가스 분배 시스템, 메커니컬 씰 지원 시스템, 유지보수가 간단하며 사용 편의성이 개선된 반복이 용이한 맞춤형 구조 등이 포함됩니다.
신뢰성 높은 고품질 업스트림 오일 및 가스 솔루션
신뢰성 높은 고품질 Swagelok 부품 및 솔루션은 설치를 간소화하며, 운영 효율을 극대화하고 가동 중단을 최소화하는 동시에, 안전과 환경 규정 준수를 보장하며, 장비 및 자산의 수명을 최적화합니다. 그러한 솔루션의 예로, 최대 20,000 psig에서 진동 내성과 누설 없는 가스 씰을 제공하는 콘 & 쓰레드 피팅의 현대적 대안, Swagelok® FK 시리즈 중압 피팅이 있습니다.
업스트림 오일 및 가스 설치 및 커미셔닝
훅업 및 커미셔닝 중의 누설 없는 설치 공정은 프로젝트를 정시로 유지하는 데 매우 중요합니다. Swagelok 설치 감독은 소유주/운영업체가 위임할 수 있는 예방적 서비스이며, 더 뛰어난 프로젝트 성과를 달성하고, 품질 및 안전을 강화하며, 기준 이하의 설치로 인한 비용과 스케줄 초과를 줄일 수 있도록 합니다.
업스트림 오일 및 가스 애플리케이션
FPSO: 해양 조업에 사용되는 부유식 원유생산 저장 하역 설비(FPSO) 선박은 해저 유정에서 생산된 탄화수소를 가공, 저장, 오프로드합니다
해양 플랫폼: 해저 아래에서 석유와 천연가스를 탐사, 시추, 생산하는 활동을 지원할 목적으로 수역 내에 건설되는 대형 구조물
해저 제어 시스템: 유정, 밸브, 파이프라인 등 해저에 있는 생산 장비를 원격으로 모니터링하고 관리하는 데 사용되는 수중 기술
유압 시스템: 가압 유체를 사용하여 동력을 전달하고 기계적 작동을 제어하는 시스템
분석 및 샘플링 시스템: 시스템 상태를 정확하게 모니터링하고 안전하며 효율적인 운영을 지원할 수 있도록 오일 및 가스 공정에서 유체 샘플을 수집하고 분석하는 데 사용되는 시스템
계장 및 제어 라인: 밸브 및 센서와 같은 장비를 작동하고 모니터링하는 신호 또는 제어 유체를 전송하는 소구경(Small-bore) 튜브 또는 파이프
연료 및 윤활 시스템: 효율적인 작동을 보장하고 마모를 줄일 수 있도록 기계류와 장비에 연료와 윤활제를 공급하는 기구
업스트림 오일 및 가스에서 Swagelok을 차별화하는 요소는 무엇입니까?
고객이 어느 곳에 있든, 업스트림 오일 및 가스 프로젝트의 핵심 고려 사항에 대해 정통한 Swagelok 전문가의 지원에 의지할 수 있습니다. 급속하게 성장하는 경제권과 거의 새로 확인된 가스전을 포함하여 약 70여 국가에 200곳 이상의 공인 판매 및 서비스 센터를 운영하는 Swagelok은 고객의 유체 시스템이 원활한 가동을 유지하도록 지원합니다. 현지 판매 및 서비스 팀은 고객의 문화를 알고 있으며, 고객의 언어로 소통하고, 지역별 요구를 이해합니다. 또한, 전 세계에서 활용 가능한 Swagelok의 글로벌 제조 시설과 기술 전문 지식을 통해 지원을 받을 수 있습니다.
탁월한 재질과 재질 전문 지식
Swagelok은 ASTM 표준의 최소 요구량보다 니켈 및 크롬 함량이 높은 스테인리스강을 지정하며, 이 최적화된 재질은 더 강력한 내식성을 제공합니다. 2507 합금, 625 합금, 6moly 및 기타 첨단 합금으로 제조된 제품은 전면 부식 및 국소 부식뿐 아니라 응력 부식 및 Sour 가스 균열에 대해서도 추가적인 보호 기능을 제공합니다. 가장 혹독한 환경에 대응하여 Swagelok은 NACE 인증 재질로 제조된 제품도 공급합니다.
Swagelok 재료과학자들은 금속공학과 호환성에 대한 전문가 수준의 지식을 바탕으로 어떤 문제에도 적합한 재질을 찾을 수 있도록 도와드립니다. Swagelok은 또한 성능과 비용 효율성의 이상적인 균형을 제공하는 서로 다른 합금으로 구성된 부품의 엔지니어링 조합 선택을 지원함으로써 고객이 생애주기비용을 통제할 수 있도록 도와드립니다.
오일 및 가스 솔루션
전 세계의 Swagelok 유체 시스템 전문가들은 고객이 더 안전하고, 더 효과적이며, 더 비용 효율적으로 운영하도록 지원할 준비가 되어 있습니다.
필드 엔지니어.
Swagelok 필드 엔지니어는 재질 추천, 엔지니어링 시스템 표준화 또는 효율적인 설치를 포함하여 고객과 협력할 수 있습니다. 필드 엔지니어는 귀사의 핵심 시스템을 평가하여 잠재적인 문제를 감지하고, 유체 및 샘플링 시스템을 최적화하며, 유지보수 전략에 관한 조언을 제공할 수 있습니다 이 팀은 또한 고객 시스템의 누설 지점을 식별하고, 공정에서 에너지가 낭비되는 곳을 판정하며, 비산 누출을 줄이는 데 유용한 누출 저감 밸브 또는 Closed-Loop 그랩 샘플링 판넬과 같은 옵션을 제안함으로써 탈탄소화 목표를 충족하도록 지원합니다.
설계 및 조립 서비스.
Swagelok 기술 전문가들은 간단한 어셈블리 및 패키지에서 전체 판넬 및 인클로저 제작에 이르는 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 그로 인한 장점으로는 인건비 절감, 완성품 패키지 제조 시간 단축, 작업 안전 강화, 핵심 어셈블리의 재작업 불필요 등이 있습니다. Swagelok은 고객과 협력하여 최적의 솔루션을 결정할 것입니다. Swagelok은 기존 설계를 최적화하거나, 구성 가능한 기성품(off-the-shelf) 구조를 제공하거나, 전문적인 시스템을 제작하거나, 귀사 시스템을 완전한 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.
유체 시스템 교육.
핵심 업스트림 오일 및 가스 유체 시스템을 설계, 설치 또는 유지보수하는 고객 인력 모두에게 요구에 적합한 교육 기회를 제공합니다. 적절한 교육을 받은 팀이 있다면 스케줄을 유지하고, 재작업을 최소화하며, 성능과 구조를 개선하고, 자산 전반에서 안전을 강화할 수 있습니다. 모든 강좌에는 교실 또는 가상 학습과 실용적인 실습 활동이 결합되어 있습니다. 또한, Swagelok은 해양 오일 및 가스 애플리케이션에 특화된 교육을 제공합니다.
글로벌 지원.
Swagelok에는 변화하는 정부 규정, 다양한 운영 표준, 국제적 조율 과제, 폭넓은 문서화 요건과 관련된 부담을 완화하도록 지원할 수 있는 팀이 있습니다. 개념 설계에서 커미셔닝까지 Swagelok 팀은 지원할 준비가 되어 있습니다.
- Pre-FEED 및 FEED 단계에서 Swagelok 엔지니어가 유체 시스템 제품 선택 및 설계에 대한 상담을 통해 사양 설정을 지원하며 비용이 절감되는 구성을 추천합니다.
- 프로젝트가 진행됨에 따라 Swagelok 팀이 프로젝트 전반에서 업무 현장 재고 및 제품 가용성을 제공하면서 적시성과 복잡한 물류 문제를 관리하도록 지원합니다.
- Swagelok은 여러 주체를 조율하고, 맞춤형 또는 국제 계약을 제공하며, 정부 규정에 대한 명료성을 제공하는 동시에, 적시에 완료할 수 있는 경로를 열어 드립니다.
Swagelok은 업스트림 오일 및 가스 유체 시스템 솔루션의 신뢰할 수 있는 파트너입니다. Swagelok 글로벌 팀은 전문 지식, 신뢰성, 혁신적인 제품으로 개념 설계에서 커미셔닝까지 고객의 운영을 지원합니다.
JIP33이 어떻게 명확한 요구 사항을 정의함으로써 변동을 줄이고, 안전을 개선하며, 비용이 많이 드는 프로젝트 지연을 방지하는 데 도움이 되는지 알아보십시오.
"(고객은) Swagelok 이외의 어셈블리에서 10회 재조립 이내에 누설을 발견했습니다. Swagelok 제품을 사용한 어셈블리는 20회 이상 누설 없이 재조립되었습니다." - Jesper Skovning, Swagelok Danmark 필드 엔지니어