Unterwassersysteme von Swagelok: Zuverlässige Lösungen für den Einsatz auf Offshore-Bohrplattformen
Unterwasserlösungen von Swagelok sorgen für eine hohe Integrität Ihrer Bohrlochanlagen
Bohrlöcher und Unterwassersysteme bilden das Herzstück bei der Förderung und Produktion von Öl und Gas im Upstream-Bereich. Offshore-Unterwasseranlagen werden unter anspruchsvollsten Bedingungen betrieben, in tiefen Gewässern, unter hohem Druck und in korrosiven Umgebungen. Sie dienen dazu, Kohlenwasserstoffe im Meeresboden zu erschließen und zu fördern. Hierfür braucht es robuste, zuverlässige und sichere Fluidsystemlösungen.
Wir bei Swagelok wissen, welche komplexen Herausforderungen mit diesen Prozessen einhergehen. Unsere Unterwasserlösungen sind speziell darauf ausgelegt, wichtige Offshore-Bohrsysteme und -Unterwasservorrichtungen zu unterstützen – von der Steuerung von Bohrlochköpfen über Hydraulikaggregate bis hin zu chemischen Einspritzvorrichtungen. Für eine hohe Integrität der Bohrlochanlagen hilft Swagelok Betreibern dabei, Ausfallzeiten zu minimieren, die Zuverlässigkeit zu steigern und globale Sicherheits- und Umweltstandards einzuhalten.
Bohr- und Unterwasseranwendungen
- Offshore-Bohrplattformen: Förder- und Produktionsanlagen in tiefen Gewässern
- Unterwassersteuersysteme: Technologien zur Fernüberwachung und -steuerung von Unterwasseranlagen
- Hydraulikaggregate: Antriebseinrichtungen für Steuer- und Produktionssysteme für Bohrlöcher
- Chemische Einspritzsysteme: Bereitstellung von Chemikalien zur Produktionsoptimierung und zum Schutz von Anlagen und Systemen
- Prozess- und Analysetechnik: Überwachung des Systemzustands für höchste Sicherheit und Effizienz
- Rotierende Anlagenteile: Zuverlässige Dichtungssysteme für Pumpen, Verdichter und Turbinen
Entwickelt für den Einsatz unter Wasser
Bohrvorgänge in Unterwasser- und Offshore-Umgebungen stellen Betreiber vor vielfältige Herausforderungen. Hierzu zählen beispielsweise die Lebensdauer der Systeme, ungeplante Instandhaltungsarbeiten, eine alternde Infrastruktur und das Risiko kostspieliger Eingriffe in den Betrieb. Alle Unterwasserkomponenten müssen über Jahre hinweg zuverlässig funktionieren, auch wenn sie Salzwasser, häufigen Druckschwankungen und aggressiven Chemikalien ausgesetzt sind. Die Systemlösungen von Swagelok tragen dazu bei, Leckagen in kritischen Steuerleitungen zu verhindern, die Fehlerbehebung in komplexen Hydrauliknetzwerken zu vereinfachen und die Einhaltung aktueller und künftiger Industriestandards zu gewährleisten.
An abgelegenen Standorten mit nur begrenztem Zugriff für Reparaturarbeiten kann jeder Eingriff mit einer Unterbrechung der Produktion einhergehen. Die kontinuierliche Betriebsbereitschaft hat hier höchste Priorität. Die Offshore- und Unterwasserlösungen von Swagelok sind speziell für die Herausforderungen und starken Beanspruchungen in Unterwasserumgebungen ausgelegt.
- Extreme Drücke und Temperaturen: Unsere Verschraubungen, Ventile und Rohrleitungen bieten selbst unter hohen Drücken und in breiten Temperaturbereichen höchste Integrität.
- Korrosionsbeständigkeit: Leistungsfähige Legierungen wie Edelstahl 316, Alloy 2507, Alloy 625 und NACE-zertifizierte Werkstoffe sind beständig gegenüber Salzwasser, Sauergas und anderen korrosiven Medien.
- Vibrationen und mechanische Beanspruchung: Unsere langlebigen Komponenten minimieren Leckagerisiken und halten Vibrationen und Bewegungen stand.
- Einfache Bedienung und Wartung: Modulare Baugruppen und standardisierte Systeme erleichtern die Installation und Wartung selbst in schwer zugänglichen Unterwasserumgebungen.
Lösungen für kritische Unterwassersysteme
Für Betreiber von Bohr- und Unterwassersystemen zählt jedes Detail. Jede Komponente muss einwandfrei funktionieren, um kostspielige Ausfallzeiten, Umweltrisiken und Produktionsverzögerungen zu vermeiden. Egal, ob es um die Systemintegrität bei Druckstößen, die Beschaffung von Komponenten mit strengen Branchenzertifizierungen oder die Integration neuer Geräte in bestehende Infrastruktur geht – die Anforderungen für Betreiber sind hoch.
Mit Fokus auf Rückverfolgbarkeit, Compliance und langfristiger Zuverlässigkeit unterstützt Swagelok bei all diesen Herausforderungen mit fortschrittlichen Unterwasserlösungen und einem umfassenden Angebot an wertschöpfenden Services.
- Hydraulikaggregate liefern die notwendige Antriebsleistung für eine zuverlässige Bohrlochsteuerung sowie für den Betrieb von Blowout-Preventern und Produktionsanlagen unter extremen Offshore-Bedingungen.
- Unterwassersteuersysteme ermöglichen die Fernüberwachung und -steuerung wichtiger Produktionsanlagen auf dem Meeresboden und tragen dazu bei, Ausfallzeiten und Risiken zu minimieren.
- Chemische Einspritzsysteme sorgen für eine effiziente Chemikaliendosierung, optimieren die Produktionsleistung und schützen Anlagen vor Korrosion und Ablagerungen.
- Prozess- und Analysetechnik ermöglicht auch unter Wasser eine optimale Prozesssteuerung durch präzise Überwachung und sichere Probenahme.
- Instrumentierungs- und Steuerleitungen gewährleisten die zuverlässige Signalübertragung und Anlagensteuerung mittels Rohren und Leitungen mit kleinen Nennweiten und verhindern Leckagen und Ausfälle.
- Rotierende Anlagenteile wie Pumpen, Verdichter und Turbinen sind mit zuverlässigen mechanischen Dichtungssystemen ausgestattet.
- Standardisierte Baugruppen reduzieren Anschlussstellen, vereinfachen die Wartung und erleichtern die Handhabung, z. B. beim Einsatz von Probenahmepanels, Gasverteilungssystemen oder kundenspezifischen Baugruppen.
Sicherheit, Compliance und Nachhaltigkeit
In Bohr- und Unterwasseranlagen ist Sicherheit das A und O. Die Lösungen von Swagelok für Offshore-Bohranlagen erfüllen bzw. übertreffen die folgenden Anforderungen:
- Spezifikationen gemäß JIP33, API und ASME
- NACE- und ASTM-Normen
- Umweltvorschriften für flüchtige Emissionen
Alle Komponenten von Swagelok werden gründlich getestet und unterliegen einer eingeschränkten Nutzungsdauergarantie – damit Sie sich auf jede Verbindung 100 % verlassen können. Swagelok bietet außerdem Lösungen, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, z. B. um Emissionen zu reduzieren, die Energieeffizienz zu steigern und sich auf den Umstieg auf neue Kraftstoffe vorzubereiten.
Was macht die Unterwasserlösungen von Swagelok so einzigartig?
Swagelok verknüpft umfassendes technisches Fachwissen mit einem globalen Netzwerk. Insbesondere bei Anlagen in entlegenen Regionen und anspruchsvollen Betriebsumgebungen verlassen sich unsere Kunden nicht allein auf die Qualität unserer Produkte, sondern auch auf die zuverlässige Partnerschaft mit Swagelok. Unsere Field Engineers und technischen Experten unterstützen bei der Systemauslegung, meistern komplexe Herausforderungen und informieren über die Best Practices zur Installation und Instandhaltung. Unsere Werkstoffexperten beraten Kunden bei der Auswahl geeigneter Legierungen und Konfigurationen, die selbst den rauesten Unterwasserbedingungen standhalten und langfristig für einen zuverlässigen sowie kosteneffizienten Betrieb sorgen.
Über die Produktqualität hinaus wissen wir bei Swagelok, welche Herausforderungen mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, der Notwendigkeit der Rückverfolgbarkeit und der Minimierung von Ausfallzeiten einhergehen. Ob es um die Integration neuer Einrichtungen, die Nachrüstung bestehender Systeme oder künftige Betriebsanforderungen geht: Swagelok stellt Ihnen zuverlässige und effiziente Lösungen und Services für Ihre Unterwasseranwendungen bereit.
Swagelok kombiniert lokale Präsenz mit globaler Expertise, um Kunden auf der ganzen Welt schnell und anforderungsgerecht zu unterstützen.