alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Решения для сегмента разведки и добычи нефти и газа (upstream)

Swagelok предлагает надежные решения для газовых и жидкостных систем, инженерную поддержку и сервис для upstream-операций нефтегаза по всему миру.

Найдите местного специалиста
Вернуться к разделу "Нефть, газ и химреагенты"

Надежная работы установок с экспертным сопровождением и поддержкой на глобальном уровне

Обеспечьте минимальное время простоев и максимальную надежность благодаря комплектующим газовых и жидкостных систем Swagelok, адаптированным к требованиям Upstream – от разведки и бурения до добычи нефти и природного газа. Для проектирование морских платформ, эксплуатации FPSO или работы с подводными системами управления Swagelok предлагает специализированные решения с учетом задач вашего бизнеса. В дополнение к изделиям самого высокого качества, мы также предлагаем экспертные сервисы, контроль монтажных работ и обучение, помогая операторам гарантировать безопасность, надежность и эффективность.

Управление рисками проектирования и стандартизация систем для разведки и добычи углеводородов

Условия эксплуатации в сегменте добычи нефти и газа могут быть весьма требовательными. Экстремальные давления, температуры и удаленное расположение объектов делают снижение проектных рисков и стандартизацию систем приоритетными задачами для обеспечения безопасности и эффективности работ. Благодаря строгому контролю качества на всех этапах производства продукция Swagelok неизменно демонстрирует высокие эксплуатационные характеристики. Помимо фитингов, клапанов и шлангов решения Swagelok включают типовые стенды для отбора лабораторных проб, системы распределения газа, системы обеспечения механического уплотнения, а также повторяемые индивидуальные конструкции, упрощающие обслуживание и повышающие удобство эксплуатации.

Качественные и надежные решения для upstream-сегмента нефтегазовой отрасли

Инженерно-технические решения Swagelok помогают оптимизировать монтаж и эксплуатацию систем, минимизировать простои с обеспечением экологических требований, а также увеличить срок службы активов. Одним из таких решений является фитинг среднего давления серии FK компании Swagelok® – прекрасная альтернатива фитингам конусно-резьбового типа, которая обеспечивает виброустойчивость и газонепроницаемое уплотнение при давлениях до 20 000 psig.

Монтажные и пусконаладочные работы в сфере разведки и добычи углеводородов

Герметичность соединений во время пусконаладочных работ является ключевым условием соблюдения графика проекта. Надзор за выполнением монтажных работ – это превентивный сервис, которым могут воспользоваться компании-операторы для повышения качества и безопасности проекта, снижения расходов и задержек от некачественной установки.

Значок морской нефтяной платформы

Области применения в сегменте разведки и добычи углеводородов (upstream)

FPSO (плавучие нефтекомплексы): Плавучие системы нефтедобычи, хранения и выгрузки (FPSO), применяемые в морских операциях для переработки, хранения и отгрузки углеводородов, добываемых из подводных скважин

FPSO (плавучий нефтекомплекс)

Морские платформы: Крупные сооружения, возводимые в акваториях для обеспечения разведки, бурения и добычи углеводородов под морским дном

Морские платформы

Подводные системы управления: Подводные системы, используемые для удаленного контроля и управления технологическим оборудованием на морском дне, включая скважины, клапанная арматура и трубопроводы

Управление глубоководными системами

Гидравлические системы: Используют рабочие жидкости под давлением для передачи мощности и управления механическими работами

Аналитические и пробоотборные системы: Установки для отбора и анализа проб рабочих сред из нефтегазовых процессов, обеспечивающие точный контроль состояния системы и поддержание безопасной и эффективной эксплуатации

Приборные и управляющие линии: Трубки малого диаметра, используемые для передачи сигналов или управляющих рабочих сред для контроля оборудования, в том числе клапаны и датчики

Топливные и смазочные системы: Системы подачи и распределения топлива и смазочных материалов для техники и оборудования, способствующие эффективной работе и снижению износа

Найти поддержку в вашем регионе

строка

Что делает решения Swagelok уникальными для upstream-сегмента?

Специалисты Swagelok отлично понимают ключевые требования и задачи upstream-проектов

Международный опыт и локальная поддержка

В любой точке мира вы можете рассчитывать на продукцию Swagelok и экспертов, хорошо знакомых с ключевыми требованиями проектов в сфере добычи нефти и газа. Swagelok располагает производственными мощностями (S = 232 тыс. м2) в трех регионах мира, обеспечивая поставку качественных изделий для газовых и жидкостных систем в объемах, необходимых крупнейшим мировым заказчикам. Продукция Swagelok используется всеми ведущими международными нефтегазовыми компаниями и установлена на большинстве крупных морских нефтегазовых объектов. Значительные складские запасы позволяют Swagelok оперативно выполнять доставку материалов предприятиям нефтегазовой и химической отраслей в нужное время и в нужном месте.

Более 200 авторизованных центров продаж и обслуживания примерно в 70 странах, включая быстрорастущие экономики и регионы разработки новых газовых месторождений, обеспечивают постоянный доступ к надежной продукции и стабильную работу ваших жидкостных систем. Местные специалисты хорошо знакомы с вашей культурой, говорит на вашем языке и понимают специфику нормативно-правовых требований. Они также обеспечены поддержкой глобальных производственных ресурсов и технической экспертизой компании Swagelok.

Материалы премиального качества и профессиональные знания в области материаловедения

Swagelok применяет нержавеющую сталь с более высоким содержанием никеля и хрома, чем предусмотрено минимальными требованиями ASTM, что повышает ее коррозионную стойкость. Продукция из современных сплавов (alloy 2507, alloy 625, 6moly и др.) обеспечивает дополнительную защиту от общей и локальной коррозии, а также коррозионного растрескивания под напряжением и растрескивания в кислых газовых средах. Для самых тяжелых условий эксплуатации Swagelok предлагает продукцию из материалов, соответствующих требованиям NACE. Для ускорения поставок и обеспечения наличия материалов, соответствующих требованиям NACE, компания Swagelok за последние два года вложила более 5 млн долларов США в закупку специальных сплавов (625, 2507 и 6MO).

Благодаря глубокому пониманию металлургии и совместимости материалов специалисты Swagelok помогут выбрать оптимальные материалы для решения любых задач. Мы можем помочь управлять затратами жизненного цикла, предлагая сочетание компонентов из различных сплавов, обеспечивающее идеальный баланс между эксплуатационными характеристиками и стоимостью. Мы стремимся обеспечить весь ассортимент продукции, необходимый для успешной реализации ваших задач. Мы последовательно развиваем линейку продукции для нефтегазовой и химической отрасли, включая решения для более высоких давлений, специальные сплавы и изделия увеличенных типоразмеров.

 

строка

Вернуться наверх

Решения для нефтегазовой промышленности

Наши специалисты по газовым и жидкостным системам всегда готовы помочь вам улучшить безопасность и эффективность рабочих операций.

Значок экспертных сервисов

Инженеры технического отдела.

Рекомендации по материалам, стандартизация инженерных решений, оптимизация монтажных работ – вам всегда помочь лучшие специалисты. Наши инженеры могут провести диагностику критически важных систем, установить потенциальные риски, оптимизировать пробоотборные системы и предложить стратегию технического обслуживания. Они помогут достигнуть ваших целей по декарбонизации через выявление утечек на системах, определение мест, где энергия тратится впустую, и предложение технических вариантов, как например клапаны с низким уровнем выбросов или замкнутые стенды для отбора лабораторных проб, которые помогают снизить неорганизованные выбросы.

Значок карандаша и линейки

Услуги по проектированию и монтажу.

Swagelok разрабатывает индивидуальные решения – от простых готовых узлов и блоков до комплексных панелей и закрытых систем. Вы получаете снижение трудозатрат, сокращение времени на сборку готового блока, повышение эксплуатационной безопасности и отсутствие необходимости в доработке критически важного оборудования. Swagelok сотрудничает с вами для определения лучшего решения. Мы можем оптимизировать ваши действующие схемы, предложить готовые настраиваемые компоненты, разработать специализированные или полностью индивидуальные решения.

Значок обучения работе с газовыми и жидкостными системами

Обучение работе с газовыми и жидкостными системами.

Если ваш персонал занимается проектированием, установкой или обслуживанием критически важных газовых или жидкостных систем в upstream, мы предлагаем обучение, соответствующее вашим задачам. Наличие подготовленной команды помогает соблюдать график работ, минимизировать переделки, улучшать эксплуатационные характеристики, усиливать безопасность рабочих объектов. Все курсы сочетают теоретическое обучение в классе или онлайн с практическими занятиями. Кроме того, Swagelok предлагает специализированное обучение для морских нефтегазовых проектов.

Значок вращающегося глобуса

Глобальная поддержка.

Swagelok имеет профессионалов, работа которых заключается в снижении нагрузки касательно изменений нормативных требований, операционных стандартов, а также глобального документооборота. От концептуального проектирования до запуска в эксплуатацию – Swagelok всегда готов помочь!

  • На этапах pre-FEED и FEED наши инженеры предоставляют рекомендации по выбору компонентов и конструкции жидкостных и газовых систем, помогают с техническими условиями и рекомендуют экономически выгодные конфигурации
  • В процессе работ наша команда помогает управлять логистикой, обеспечивая наличие складских запасов на объекте на протяжении всего проекта
  • Swagelok помогает координировать сотрудничество заинтересованных лиц и сторон, заключать индивидуальные или международные контракты, уточнять требования законодательства и обеспечивать своевременное завершение работ

Swagelok выступает надежным партнером в области решений для газовых и жидкостных систем upstream. От концептуального проектирования до запуска в эксплуатацию – наша международная команда готова оказать сопровождение, экспертную поддержку и предложить инновационные решения.

 

Узнайте, как JIP33 помогает унифицировать требования и снизить риски дополнительных затрат при реализации проектов.


 

«По словам заказчика, изделия других производителей теряли герметичность уже после менее чем 10 повторных сборок. Фитинги Swagelok выдержали более 20 повторных сборок без утечек». — Джеспер Сковнинг, инженер технического отдела, Swagelok Danmark

Контактная информация

Морская буровая платформа