alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Soluciones para Petróleo y Gas Upstream

Swagelok suministra soluciones fiables para sistemas de fluidos, ingeniería y apoyo para operaciones upstream de petróleo y gas en todo el mundo.

Encuentre apoyo global, localmente
Volver a Petróleo, gas y Productos Químicos

Asegurar una Operación Fiable, Respaldada por una Experiencia Probada y un Apoyo Global en el que Puede Confiar

Minimice las paradas y maximice la fiabilidad con los componentes para sistemas de fluidos y los ensamblajes diseñados por Swagelok, que satisfacen las exigentes necesidades del segmento upstream, desde la exploración hasta la perforación y la producción de petróleo crudo y gas natural. Tanto si diseña o trabaja con plataformas marinas, FPSO o sistemas de control subacuáticos, Swagelok le ofrece apoyo para las aplicaciones del sector del petróleo y gas con soluciones diseñadas para los retos específicos de sus operaciones. Además de productos de alto rendimiento, Swagelok ofrece servicios de ingeniería, supervisión de la instalación y formación para ayudar a los operadores upstream a maximizar la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia.

Riesgos de Diseño y Estandarización de Sistemas para la Exploración y Producción de Petróleo y Gas upstream

Los entornos operativos de las aplicaciones de petróleo y gas pueden ser muy exigentes. Las presiones y temperaturas extremas, así como las ubicaciones remotas, hacen que la reducción de riesgos de diseño y la estandarización de los sistemas sean prioridades fundamentales para la seguridad y la eficiencia. Gracias al riguroso control de calidad a lo largo de todo el proceso de fabricación, los productos Swagelok ofrecen un alto rendimiento de forma constante. Además de racores, válvulas y mangueras, las soluciones de Swagelok incluyen paneles de toma de muestra estandarizados, sistemas de distribución de gas, sistemas auxiliares al sello mecánico y diseños personalizados repetibles que simplifican el mantenimiento y mejoran la facilidad de uso.

Soluciones Fiables y de Alta Calidad para la Exploración y Producción de Petróleo y Gas Upstream

Los componentes y soluciones Swagelok, fiables y de alta calidad, ayudan a simplificar la instalación, maximizar la eficiencia operativa y minimizar las paradas, garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas medioambientales, y optimizar la vida útil de los equipos y activos. Una de estas soluciones es el racor Swagelok® serie FK para media presión, una alternativa moderna a los accesorios con cono y rosca, que ofrece resistencia a las vibraciones y un cierre estanco a las fugas de gas a presiones hasta 20.000 psig.

Instalación y Puesta en Marcha de Equipos de Petróleo y Gas Upstream

Para que su proyecto se desarrolle según lo previsto, es fundamental que el proceso de instalación sea estanco durante la instalación y la puesta en marcha. Nuestra supervisión de la instalación es un servicio preventivo que la propiedad/operadores pueden solicitar para conseguir mejores resultados en los proyectos, aumentar la calidad y la seguridad, y reducir los sobre costes y retrasos asociados a una instalación deficiente.

Icono de plataforma de petróleo y gas marítima

Aplicaciones Upstream de Petróleo y Gas

FPSOs: Buques de producción, almacenamiento y descarga utilizados en operaciones marítimas para procesar, almacenar y descargar hidrocarburos producidos a partir de pozos submarinos.

FPSO (unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga)

Plataformas marítimas: Grandes estructuras construidas en masas de agua para apoyar la exploración, perforación y producción de petróleo y gas del fondo marino.

Plataformas Marítimas

Sistemas de control subacuáticos Tecnologías submarinas utilizadas para supervisar y gestionar de forma remota los equipos de producción situados en el lecho marino, como pozos, válvulas y tuberías

Control Subacuático

Sistemas hidráulicos: Utilizan fluidos a presión para transmitir potencia y controlar operaciones mecánicas

Sistemas analíticos y de toma de muestras: Configuraciones utilizadas para recoger y analizar muestras de fluidos procedentes de procesos de petróleo y gas, lo que permite supervisar con precisión las condiciones del sistema y garantizar operaciones seguras y eficientes.

Líneas de instrumentación y control: Tubo o tubería de pequeño diámetro que transmiten señales o controlan fluidos para la operación y supervisión de equipos, como válvulas y sensores.

Sistemas de combustible y lubricación: Configuraciones que suministran y gestionan combustible y lubricantes para maquinaria y equipos, asegurando que la operación sea eficiente y reduciendo el desgaste.

Encuentre Apoyo Local

línea

¿Qué Distingue a Swagelok en el Sector Upstream del Petróleo y el Gas?

Los expertos de Swagelok conocen a la perfección los aspectos críticos de los proyectos de petróleo y gas upstream

Fortaleza Global y Apoyo Local

Dondequiera que se encuentre, puede contar con los productos fiables Swagelok y con el apoyo de los expertos de Swagelok, que conocen a la perfección los aspectos críticos de los proyectos de petróleo y gas upstream. Swagelok cuenta con una amplia red de instalaciones de fabricación repartidas por tres regiones del mundo, con una superficie total de 232.000 m2 (2,5 millones de pies2), lo que nos permite garantizar que podamos ofrecer las cantidades de productos de alta calidad para sistemas de fluidos que necesitan algunas de las organizaciones más grandes del mundo. De hecho, los productos Swagelok se utilizan por todas las empresas internacionales del sector del petróleo y el gas, y se pueden encontrar en la mayoría de las grandes instalaciones marítimas de petróleo y gas. Nuestro amplio stock y nuestra inversión en material nos permiten garantizar una entrega rápida, de modo que los clientes de los sectores del petróleo, el gas y los productos químicos reciban lo que necesitan cuando y donde lo necesiten.

Los cerca de 200 centros autorizados de ventas y servicio repartidos por aproximadamente 70 países, incluidos los de economías en rápido crecimiento y cercanos a yacimientos de gas recientemente descubiertos, también pueden ayudarle a mantener un buen stock de productos fiables y a garantizar el buen funcionamiento de sus sistemas de fluidos. Su equipo local de ventas y servicio conoce su cultura, habla su idioma y comprende las necesidades regionales. Además, cuentan con el apoyo de la presencia global de Swagelok en el sector de la fabricación y su experiencia técnica disponible en todo el mundo.

Materiales Superiores y Experiencia en Materiales

Swagelok especifica acero inoxidable con un contenido de níquel y cromo superior al mínimo exigido por la normativa ASTM, y estos materiales óptimos ofrecen una mayor resistencia a la corrosión. Los productos fabricados con aleaciones avanzadas, como la aleación 2507, la aleación 625, 6moly y otras, pueden ofrecer una protección adicional contra la corrosión general y localizada, así como contra la corrosión bajo tensión y el agrietamiento por gases sulfurosos. Para los entornos más exigentes, Swagelok tiene disponibles productos fabricados con materiales certificados por NACE. Swagelok ha invertido más de 5 millones de dólares en la adquisición de materias primas de aleaciones especiales (625, 2507, 6MO) a lo largo de dos años, centrándose principalmente en gestionar los plazos de entrega de las aleaciones NACE, que son fundamentales para nuestros clientes.

Con un conocimiento experto en metalurgia y compatibilidad, los científicos de materiales de Swagelok pueden ayudarle a encontrar los materiales adecuados para superar cualquier reto. Incluso podemos ayudarle a controlar los costes del ciclo de vida, ayudándole a elegir una combinación diseñada de componentes compuestos por diferentes aleaciones que ofrecen un equilibrio ideal entre rendimiento y eficiencia. Y nos comprometemos a garantizar que Vd. tenga acceso a la amplia gama de productos que necesita para alcanzar el éxito. Hemos hecho compromisos a largo plazo para desarrollar más productos adaptados a las necesidades de la industria del petróleo, el gas y los productos químicos, incluyendo productos para presiones más altas, fabricados con más aleaciones exóticas y de mayor tamaño.

 

línea

Volver al inicio

Soluciones para Petróleo y Gas

Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok de todo el mundo están a su disposición para ayudarle a hacer sus operaciones más seguras, eficientes y rentables.

Icono de ingeniería de campo

Ingenieros de campo.

Ya sea para recomendaciones sobre materiales, estandarización de sistemas de ingeniería o instalación eficiente, los ingenieros de campo Swagelok están disponibles para colaborar con Vd. Los ingenieros de campo pueden evaluar sus sistemas críticos para detectar posibles problemas, optimizar los sistemas de fluidos y toma de muestras y asesorar sobre la estrategia de mantenimiento Este equipo también puede ayudarle a cumplir sus objetivos de descarbonización identificando los puntos de fuga en sus sistemas de fluidos, determinando dónde se desperdicia la energía en sus procesos y sugiriendo opciones como válvulas de bajas emisiones, o paneles de toma de muestra de lazo cerrado que ayudan a reducir las emisiones incontroladas.

Icono de lápiz y regla

Servicios de diseño y montaje.

Los especialistas técnicos de Swagelok crean Soluciones Personalizadas Swagelok que van desde simples ensamblajes y paquetes hasta paneles y armarios completos. Vd. se beneficia de menores costes de mano de obra, menor tiempo de construcción del paquete terminado, mayor seguridad operativa y cero reparaciones para ensamblajes críticos. Swagelok colaborará con Vd. para determinar la mejor solución. Podemos optimizar sus diseños existentes, ofrecer diseños configurables disponibles para instalar, fabricar sistemas especializados o personalizar completamente su construcción.

Icono de formación sobre sistemas de fluidos

Formación en sistemas de fluidos.

Tanto si su personal se dedica al diseño, la instalación o el mantenimiento de sistemas críticos de fluidos para la extracción de petróleo y gas, tenemos disponible una oportunidad de formación que se adapta a sus necesidades. Contar con un equipo debidamente formado puede ayudarle a cumplir con los plazos, minimizar las reparaciones, mejorar el rendimiento y el diseño, y aumentar la seguridad en todos sus activos. Todos los cursos combinan el aprendizaje presencial o virtual con actividades prácticas. Además, Swagelok ofrece formación especializada para aplicaciones offshore en el sector del petróleo y el gas

Icono de planeta rotando

Apoyo global.

Swagelok cuenta con un equipo diseñado para ayudar a aliviar las cargas asociadas con los cambios en la normativa gubernamental, la diversa normativa operativa, los retos de coordinación global y los exigentes requisitos de documentación. Desde el concepto hasta la puesta en marcha, el equipo de Swagelok está preparado para ayudarle.

  • En las fases de pre planificación y planificación y desarrollo, nuestros ingenieros asesoran sobre la selección y el diseño de productos para sistemas de fluidos, ayudan con las especificaciones y recomiendan configuraciones que permiten ahorrar costes.
  • A medida que el proyecto avanza, nuestro equipo ayuda a gestionar los plazos y las cuestiones logísticas complejas, ofreciendo inventario en el lugar de trabajo y disponibilidad de productos durante todo el proyecto
  • Swagelok puede ayudar a coordinar múltiples entidades, ofrecer contratos personalizados o internacionales, ofrecer claridad sobre la normativa gubernamental y ayudar a despejar el camino para la finalización a tiempo

Swagelok es su colaborador fiable para soluciones de sistemas de fluidos para petróleo y gas upstream. Desde el concepto hasta la puesta en marcha, nuestro equipo global está preparado para apoyar sus operaciones con experiencia, fiabilidad y productos innovadores.

Vea cómo JIP33 ayuda a reducir las variaciones, mejorar la seguridad y evitar retrasos costosos en los proyectos mediante la definición de requisitos claros.


 

"Descubrieron (el cliente) que los ensamblajes que no eran de Swagelok tenían fugas después de menos de 10 reutilizaciones. Los ensamblajes que tenían productos Swagelok se reutilizaron más de 20 veces sin que se produjeran fugas." — Jesper Skovning, ingeniero de campo de Swagelok Dinamarca

Contacte con Nosotros

Plataforma petrolífera marítima