alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Offshore-Lösungen für Ölplattformen: Wenn es auf absolute Zuverlässigkeit ankommt

Mit langlebigen und korrosionsbeständigen Komponenten sowie professionellen Supportleistungen trägt Swagelok zu einem sicheren und effizienten Offshore-Betrieb sowie zur Minimierung von Ausfallzeiten und Risiken bei.

Finden Sie einen lokalen Spezialisten
 Zurück zu Öl, Gas und Chemikalien

Lösungen von Swagelok für Offshore-Ölplattformen: Technisch zuverlässige Systeme für anspruchsvolle Betriebsumgebungen

Zuverlässige Lösungen für den Offshore-Betrieb

Offshore-Ölplattformen sind hochkomplexe Systeme, die unter anspruchsvollsten Bedingungen im Upstream-Sektor in der Öl- und Gasindustrie betrieben werden. Die fest installierten, schwimmenden oder unter Wasser betriebenen Systeme dienen dazu, Kohlenwasserstoffe aus dem Meeresboden zu fördern. Zudem sind die Offshore-Plattformen oft extremen Umgebungsbedingungen und hohen Drücken ausgesetzt. Hier braucht es robuste Systeme und Komponenten, die auch unter rauen Bedingungen dauerhaft sicher, zuverlässig und effizient arbeiten.

Swagelok ist mit den spezifischen Herausforderungen im Offshore-Betrieb bestens vertraut und unterstützt Betreiber mit maßgeschneiderten Lösungen. Swagelok hilft Betreibern dabei, Ausfallzeiten zu minimieren, die Zuverlässigkeit zu steigern und globale Sicherheits- und Umweltstandards einzuhalten.

Linie

Icon Betreiber von Offshore-Ölplattformen 

Entwickelt für den zuverlässigen Betrieb von Offshore-Plattformen

Betreiber von Offshore-Ölplattformen stehen täglich vor der Herausforderung, den Betrieb ihrer wichtigen Systeme zuverlässig aufrechtzuerhalten – trotz unvorhersehbarer Wetterbedingungen, eingeschränktem Zugang zu Ersatzteilen sowie Korrosions- und Leckagerisiken. Sowohl bei geplanten Wartungsarbeiten als auch bei unerwarteten Reparaturen gilt es, einen unterbrechungsfreien Betrieb sicherzustellen. Das ist insbesondere dann schwierig, wenn sich Verzögerungen in der Lieferkette auf die Anlagenverfügbarkeit auswirken. Darüber hinaus müssen menschliche Fehler bei Installation und Instandhaltung minimiert werden und alle Komponenten müssen die aktuellen Industriestandards in Bezug auf Sicherheit und Rückverfolgbarkeit erfüllen.

    Swagelok unterstützt Betreiber mit gezielten Lösungen, die neben Langlebigkeit auch auf eine schnelle Installation und nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen ausgerichtet sind.

  • Korrosionsbeständige Werkstoffe: Leistungsfähige Legierungen und NACE-konforme Komponenten schützen Ihre Infrastrukturen vor Beschädigungen durch Salzwasser und Sauergas und tragen zu einer längeren Lebensdauer wichtiger Topside-Systeme bei.
  • Komponenten für Hochdruckanwendungen: Speziell für anspruchsvolle Offshore-Anwendungen konzipierte Verschraubungen, Ventile und Rohrsysteme sichern die Systemintegrität sowohl bei Druckspitzen als auch im täglichen Betrieb.
  • Vibrationsbeständige und mechanisch robuste Auslegung: Durch eine technisch optimierte Auslegung werden potenzielle Leckagestellen sowie Systemausfälle aufgrund von dauerhaften Bewegungen und mechanischen Belastungen minimiert.
  • Modulare Baugruppen: Standardisierte und kundenspezifische Baugruppen sorgen für eine einfachere Installation und künftige Nachrüstungen und tragen dazu bei, Anlagenstillstände deutlich zu minimieren.
  • Field Engineers und Engineering Services: Die Field Engineers von Swagelok prüfen Ihre Anlagen direkt vor Ort und bieten Support bei der Installation sowie Schulungen zur Ermittlung von potenziellen Schwachstellen, zur Optimierung der Systemauslegung sowie zur Sicherstellung eines leckagefreien Betriebs.
Icon Glühbirne 

Wichtige Systemkomponenten für Offshore-Ölplattformen

Die Zuverlässigkeit der Systeme hat für Betreiber von Ölplattformen höchste Priorität, egal ob es um Bohr-, Produktions- oder andere sicherheitsrelevante Systeme geht. Angesichts unvorhersehbarer Wetterbedingungen, des eingeschränkten Zugangs zu technischem Support sowie kontinuierlicher Anpassungen an Industriestandards ist es für viele Betreiber eine echte Herausforderung, eine gleichbleibend hohe Systemleistung in all ihren kritischen Anwendungen zu gewährleisten. Swagelok unterstützt Sie bei Ihren Anforderungen mit einem umfassenden Angebot an langlebigen und korrosionsbeständigen Komponenten, die sich nahtlos in bestehende und neue Anlagen integrieren lassen.

Das Portfolio von Swagelok umfasst Lösungen und Komponenten für eine Vielzahl von Anwendungen auf Offshore-Ölplattformen, darunter:

  • Hydrauliksysteme:
    Zuverlässiger Fluidantrieb für Bohrsysteme, Bohrlochkontrolle und Förderungsausrüstung
  • Analysegeräte und Probenahmesysteme:
    Präzise Überwachungs- und Probenahmelösungen für eine verbesserte Prozesssteuerung und -sicherheit
  • Instrumentierungs- und Steuerleitungen:
    Rohre und Leitungen mit kleinen Nennweiten zur Signalübertragung und Anlagensteuerung
  • Kraftstoff- und Schmiersysteme:
    Effiziente Kraftstoff- und Schmiermittelversorgung für Maschinen
  • Unterwassersteuersysteme: 
    Fernüberwachung und -steuerung von Produktionsanlagen auf dem Meeresboden
  • Rotierende Anlagenteile: 
    Gleitringdichtungssysteme für Pumpen, Verdichter und Turbinen

Linie

Standortmarkierung

Wir unterstützen Sie beim Betrieb Ihrer Offshore-Anlage

Team vor Ort kontaktieren

Linie

Icon Umweltsicherheit 

Sicherheit, Compliance und Nachhaltigkeit

Auf Offshore-Ölplattformen kann bereits ein einzelner Fehler erhebliche Folgen für Mitarbeitende und Umwelt haben. Aus diesem Grund hat Sicherheit höchste Priorität. Die Lösungen von Swagelok unterstützen Betreiber dabei, die strengen Sicherheitsstandards einzuhalten und komplexe gesetzliche Anforderungen zuverlässig zu erfüllen. Swagelok-Produkte durchlaufen umfassende Tests, um ihre Zuverlässigkeit auch unter extremen Offshore-Bedingungen sicherzustellen. Betreiber können darauf vertrauen, dass alle Verbindungen und Baugruppen den täglichen Belastungen im Systembetrieb standhalten.

Neben der betrieblichen Sicherheit unterstützt Swagelok zudem bei der Einhaltung branchenspezifischer Anforderungen und Umweltziele. Durch eine klare Dokumentation und Rückverfolgbarkeit aller Komponenten wird die Nachweisführung bei Audits oder Inspektionen erheblich erleichtert. Mit Blick auf die Weiterentwicklung der Branche setzt Swagelok auf innovative Lösungen, um Emissionen zu reduzieren, die Energieeffizienz zu steigern und Plattformen für die Verarbeitung künftiger Kraftstoffe vorzubereiten. So wird die langfristige Nachhaltigkeit von Offshore-Betrieben gewährleistet.

Vermeiden Sie kostspielige Verzögerungen und stellen Sie die Einhaltung der JIP33-Spezifikationen für Verschraubungen in Gasanwendungen sicher. Erfahren Sie mehr darüber, wie Industriestandards die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Projektleistung insgesamt verbessern.

Icon Checkmark 

 

Warum Swagelok der richtige Partner für Ihre Offshore-Anwendungen ist

Swagelok stellt Betreibern von Offshore-Ölplattformen nicht nur hochwertige Komponenten bereit, sondern bietet eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, die auf fundiertem Fachwissen und schneller, zuverlässiger Unterstützung basiert. Die Field Engineers und technischen Experten von Swagelok arbeiten direkt mit Ihren Teams zusammen, um die Systemauslegung zu optimieren, Wartungsvorgänge zu vereinfachen und Leckagen und Ausfallzeiten mithilfe von Best Practices zu minimieren.

Auf Basis unserer umfassenden Werkstoffkompetenz unterstützen wir Sie bei der Auswahl geeigneter Legierungen und empfehlen Konfigurationen, die den extremen Einflüssen von Salzwasser, Vibrationen und Druckspitzen standhalten. Wir wissen, wie wichtig die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und eine lückenlose Nachverfolgbarkeit sind. Mit unserer umfassenden Dokumentation und unseren Schulungen können Sie sich darauf verlassen, dass alle Branchenstandards und Audit-Anforderungen erfüllt werden.

Ob es um die Nachrüstung bestehender Anlagen, die Integration neuer Technologien oder neue Betriebsanforderungen geht, die Lösungen von Swagelok für Ölplattformen sind auf höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgelegt.

 

 

Über unser weltweites Netzwerk stellen wir sicher, dass Sie von überall aus Zugriff auf lokale Lagerbestände und technischen Support haben. Swagelok steht Ihnen bei jedem Schritt mit Rat und Tat zur Seite, damit Sie sich auf eine zuverlässige Produktion und den Schutz Ihrer Anlagen verlassen können.

Experten vor Ort finden

Offshore-Öl- und Gasplattform