Une fiabilité garantie dans vos activités, grâce à une expertise éprouvée et à une assistance mondiale auxquelles vous pouvez vous fier
Limitez les mises à l’arrêt et maximisez la fiabilité de vos systèmes avec des composants et des assemblages prêts à monter Swagelok de haute qualité, qui répondent aux besoins exigeants du segment amont du secteur du pétrole et du gaz, de l’exploration jusqu’à la production de pétrole brut et de gaz naturel en passant par les activités de forage. Que vous conceviez ou interveniez sur des plateformes offshore, des navires FPSO ou des systèmes de commande immergés, Swagelok propose pour ces applications critiques des solutions pensées pour relever les défis propres à ces activités. En plus de ses produits ultraperformants, Swagelok propose également des services d’ingénierie, de supervision de l’installation et de formation pour aider les opérateurs du segment amont à maximiser la sécurité, la fiabilité et l’efficacité de leurs installations.
Risques de conception et uniformisation des systèmes pour les activités amont du secteur du pétrole et du gaz
Dans le segment amont du secteur du pétrole et du gaz, les environnements opérationnels peuvent être difficiles. Pressions et températures extrêmes, isolement des sites, tous ces facteurs font de la réduction des risques de conception et de l’uniformisation des systèmes des priorités absolues pour garantir la sécurité et l’efficacité des installations. Grâce à un contrôle qualité rigoureux tout au long du processus de fabrication, les produits Swagelok sont toujours ultraperfomants. Au-delà des raccords, des vannes et des flexibles, Swagelok propose également des solutions uniformisées – panneaux d’échantillonnage instantané, systèmes de distribution de gaz, systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques, conceptions personnalisées reproductibles – qui simplifient les opérations de maintenance et facilitent l’exploitation.
Des solutions fiables et de haute qualité pour le segment amont du secteur du pétrole et du gaz
Fiables et de bonne qualité, les composants et les solutions Swagelok contribuent à simplifier l’installation, à maximiser l’efficacité opérationnelle, à limiter les immobilisations, à garantir la sécurité et la conformité aux normes environnementales, et à optimiser la durée de vie des équipements et des actifs. Parmi ces solutions figure le raccord moyenne pression série FK Swagelok®, une alternative moderne aux raccords filetés à extrémités coniques. Ces raccords qui résistent aux vibrations sont étanches aux gaz à des pressions pouvant aller jusqu’à 1378 bar (20 000 psig).
Installation et mise en service dans le segment amont du secteur du pétrole et du gaz
L’absence de fuites dans le processus d’installation durant la phase de raccordement et de mise en service est capitale pour tenir les délais de votre projet. La supervision de l’installation par Swagelok est un service que les propriétaires/exploitants peuvent exiger pour éviter des problèmes et terminer le projet dans les meilleures conditions, accroître la qualité et renforcer la sécurité des systèmes, et limiter les dépassements de budget et de délais causés par une installation médiocre.
Applications du segment amont du secteur du pétrole et du gaz
Navires FPSO : unités flottantes utilisées pour traiter, stocker et décharger les hydrocarbures extraits de puits sous-marins
Plateformes offshore : mégastructures construites en milieu aquatique à des fins d’exploration, de forage et d’extraction du pétrole et du gaz naturel contenu dans les fonds marins
Systèmes de commande immergés : technologies sous-marines utilisées pour surveiller et gérer à distance les équipements de production – puits, vannes, pipelines – situés sur le plancher marin
Systèmes hydrauliques : systèmes qui utilisent des fluides sous pression pour transmettre la puissance et commander des outils mécaniques
Systèmes d’analyse et d’échantillonnage : dispositifs utilisés pour prélever et analyser des échantillons de fluides provenant de process pétroliers et gaziers afin d’assurer un suivi rigoureux des conditions du système et de favoriser une exploitation sûre et efficace
Lignes d’instrumentation et de contrôle : tubes ou tuyaux de petit diamètre qui transmettent des signaux ou des fluides pour faire fonctionner et surveiller des équipements comme des vannes ou des capteurs
Systèmes d’alimentation et de lubrification : dispositifs qui acheminent et gèrent le carburant et les lubrifiants transmis aux machines et aux équipements pour assurer leur bon fonctionnement et réduire l’usure
Qu’est-ce qui distingue Swagelok sur le segment amont du secteur du pétrole et du gaz ?
Des ressources mondiales et une assistance locale
Où que vous soyez, vous pouvez compter sur des produits éprouvés et le soutien de spécialistes Swagelok qui connaissent parfaitement les facteurs à prendre en compte dans un projet pétrolier et gazier du segment amont. Swagelok exploite une vaste capacité de fabrication répartie dans trois régions du monde sur une surface totale de 232 000 m2 (2,5 millions de ft2) afin de pouvoir fournir en quantité tous les produits pour systèmes fluides dont ont besoin certaines des plus grandes entreprises de la planète. En fait, les produits Swagelok sont utilisés par toutes les compagnies pétrolières et gazières internationales et on peut les trouver sur la plupart des grandes installations offshore. Notre stock important et nos investissements permettent de traiter les commandes rapidement afin que nos clients du secteur du pétrole, du gaz et de la chimie puissent recevoir les produits dont ils ont besoin au moment et à l’endroit où ils en ont besoin.
Avec plus de 200 centres de vente et de services agréés répartis dans près de 70 pays – y compris dans des pays à la croissance rapide et à proximité de gisements de gaz récemment découverts –, Swagelok peut aussi vous aider à toujours disposer des produits dont vous avez besoin et à assurer le bon fonctionnement de vos systèmes fluides. Les membres de l’équipe de votre centre agréé ont une bonne connaissance de leur région, dont ils connaissent la culture, maîtrisent la langue et comprennent les besoins. Ils peuvent en outre s’appuyer sur les capacités de fabrication de Swagelok et sur son expertise technique disponible dans le monde entier.
Une connaissance experte de la physique des matériaux pour des matériaux de qualité supérieure
Swagelok utilise des aciers inoxydables avec une teneur en nickel et en chrome supérieure au minimum requis par les normes ASTM. Ces matériaux optimisés offrent une meilleure résistance à la corrosion. Les produits fabriqués dans des alliages plus sophistiqués – alliages 2507, 625 et 6-moly, entre autres – peuvent offrir une protection supplémentaire contre la corrosion généralisée ou localisée, ainsi que contre la corrosion sous contrainte et la fissuration causée par des gaz acides. Pour les environnements les plus hostiles, Swagelok propose des produits fabriqués dans des matériaux certifiés conformes aux normes NACE. Swagelok a investi plus de cinq millions de dollars dans l’achat d’alliages exotiques (625, 2507, 6MO) sur une période de deux ans, en se concentrant principalement sur la gestion des délais d’approvisionnement en alliages conformes aux normes NACE – des matériaux indispensables pour nos clients.
Grâce à leur connaissance experte de la métallurgie et de la compatibilité des matériaux, les spécialistes de Swagelok peuvent vous aider à trouver les matériaux adaptés pour relever n’importe quel défi. Nous pouvons même vous aider à contrôler les coûts du cycle de vie en vous aidant à choisir une combinaison de différents alliages dans vos composants, ce qui permettra de concilier performance et rapport coût-efficacité. Nous nous engageons en outre à faire en sorte que vous ayez accès à l’ensemble des produits dont vous avez besoin pour réussir. Nous avons pris des engagements pluriannuels pour mettre au point davantage de produits adaptés aux besoins du secteur du pétrole, du gaz et de la chimie, notamment des produits de plus grande taille, conçus pour des pressions plus élevées et fabriqués dans des alliages plus exotiques.
Solutions pour le secteur du pétrole et du gaz
Partout dans le monde, des spécialistes des systèmes fluides Swagelok sont prêts à vous aider à gagner en sécurité, en efficacité et en rentabilité dans vos activités.
Ingénieurs terrain.
Que ce soit pour recommander des matériaux, uniformiser des systèmes prêts à monter ou rendre un processus d’installation plus efficient, les ingénieurs terrain Swagelok sont prêts à collaborer avec vous. Ils peuvent évaluer vos systèmes critiques pour détecter d’éventuels problèmes, optimiser les systèmes fluides et les systèmes d’échantillonnage, et conseiller des stratégies de maintenance. Cette équipe pourra également vous aider à atteindre vos objectifs de décarbonation en repérant des points de fuite dans vos systèmes, en déterminant les endroits où l’énergie est gaspillée dans vos process, et en vous suggérant des solutions – vannes à faibles émissions ou panneaux d’échantillonnage instantané en boucle fermée, par exemple – qui contribueront à réduire les émissions fugitives.
Services de conception et d’assemblage.
Les spécialistes techniques de Swagelok créent des solutions sur mesure qui vont de simples assemblages à des panneaux complets ou des armoires plus complexes. Les avantages sont multiples : des coûts de main-d’œuvre moindres, des systèmes clé en main terminés plus rapidement, une sécurité opérationnelle accrue et aucun travail à reprendre. Swagelok collaborera avec vous pour déterminer la meilleure solution. Nous pouvons optimiser des conceptions existantes, proposer des conceptions prêtes à l’emploi configurables, fabriquer des systèmes spéciaux ou personnaliser entièrement votre structure.
Formation sur les systèmes fluides.
Que votre personnel conçoive, installe ou entretienne des systèmes fluides critiques, nous avons une offre de formation adaptée aux besoins du segment amont du secteur du pétrole et du gaz. Avoir une équipe bien formée peut vous aider à tenir les délais, à limiter les travaux à reprendre, à améliorer les performances et la conception de vos systèmes et à renforcer la sécurité de vos actifs. Toutes nos formations associent des cours en présentiel ou à distance et des activités pratiques. De plus, Swagelok propose une formation qui porte spécifiquement sur les applications pétrolières et gazières offshore.
Assistance mondiale.
Swagelok dispose d’une équipe dont la mission est de vous décharger des contraintes liées à l’évolution des réglementations gouvernementales, aux diverses normes opérationnelles, à la difficulté de se coordonner à l’échelle mondiale et aux nombreuses obligations documentaires. De la conception à la mise en service, l’équipe Swagelok est là pour vous aider.
- Avant et pendant la phase d’ingénierie préliminaire, nos ingénieurs conseillent nos clients sur la conception des systèmes fluides, les aident à choisir des produits adaptés et recommandent des configurations économiques
- Au fur et à mesure de l’avancement du projet, notre équipe aide à gérer le calendrier et les problèmes logistiques complexes, en tenant un inventaire sur le chantier et en s’assurant de la disponibilité des produits tout au long du projet
- Swagelok peut apporter son aide pour coordonner plusieurs entités, fournir des contrats sur mesure ou internationaux, clarifier les réglementations gouvernementales et préparer le terrain afin de terminer le projet dans les délais
Swagelok est votre partenaire de confiance pour les systèmes fluides sur le segment amont du secteur du pétrole et du gaz. Du concept à la mise en service, notre équipe internationale est prête à accompagner vos opérations avec son expertise, son sérieux et ses produits innovants.
Découvrez les critères précis définis dans le cadre du programme JIP33 pour limiter la variabilité, améliorer la sécurité et éviter des retards coûteux dans les projets.
« [Le client] a constaté que les assemblages constitués de raccords des autres fabricants présentaient des fuites après moins de dix remontages. Les assemblages constitués de raccords Swagelok ont été démontés et remontés plus de 20 fois sans fuites. » – Jesper Skovning, ingénieur terrain chez Swagelok Danmark