alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Mehr zum Thema:


Icon Rohrverschraubung

Produkte, auf die Sie vertrauen können

Passend zum Produktportfolio bietet Swagelok ein breites Spektrum an Prüfungen und Zulassungen für Wasserstoff- und CNG-Transportanwendungen. Wir unterstützen Sie gerne in den folgenden Bereichen: 

Fluidsystem für saubere Energie

Sichere Lagerung und sicherer Transport von Wasserstoff und CNG bei hohen Drücken, um die gewünschte Energiedichte sowie die erforderlichen Einsatzbereiche zu ermöglichen.

Verwaltung des Lagerbestands von Wasserstoffkomponenten

Zuverlässige Bereitstellung kritischer Komponenten, Baugruppen und kundenspezifischer Lösungen zur optimalen Einhaltung der Projektzeitpläne.

Nahaufnahme von Legierungen aus Edelstahl

Langlebige und zuverlässige Produkte dank Edelstahlkomponenten mit höherem Legierungsanteil für eine höhere Korrosionsbeständigkeit.


Mehr entdecken:


 

Rohrverschraubung von Swagelok

Rohrverschraubungen® von Swagelok

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit. Sie wurden den einschlägigen Prüfverfahren für alle wichtigen Wasserstoff- und CNG-Zertifizierungen und -Standards unterzogen und erfüllen bzw. übertreffen die geforderten Leistungskriterien. Aufgrund ihres bewährten Einsatzes in druckbeaufschlagten Wasserstoff- und CNG-Anwendungen wird diese Produktlinie für den „umfassenden Einsatz in der Industrie“ empfohlen.  

Größen:
  • 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 mm
  • 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Zoll
Ausführungen:
  • Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke
  • 45° (1/4 Zoll bis 1/2 Zoll)
  • Reduzierstücke, Schottverschraubungen
Weitere Endanschlüsse:
  • NPT
  • ST, STH (ST-H2, STH-H2) einschließlich 3ST
  • WVCO (1/4 Zoll)
  • CW (begrenzt)
  • Rohradapter und Rohrstücke
  • AbT (1/4 Zoll bis 1/2 Zoll) 

 

Standards für Wasserstoff LOA Prüfbericht eines unabhängigen Dritten Zertifizierung /
Listung:
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
700 bar 700 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
700 bar 700 bar  
ASME B31.3 / B31.12 Ja: Technischer Bericht verfügbar
EC79 350 bar 350 bar 350 bar
700 bar 700 bar 700 bar
Standards für CNG LOA Prüfbericht eines unabhängigen Dritten Zertifizierung /
Listung:
NGV 3.1 ✓ ✓  
ECE R110 ✓ ✓  ✓
ISO 15500 ✓ ✓  
ASME B31.3      

 

Swagelok-Rohrverschraubungen der Serie FK

Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck

Die zweiteilige Auslegung der Verschraubungen der® Serie FK für mittleren Druck von Swagelok erlaubt sowohl eine Montage nach Umdrehungen als auch nach Drehmoment. Durch den Einsatz dieser Komponenten können daher Installationszeiten verkürzt und Wartungskosten verringert werden. Diese Verschraubungen stellen vibrationsfeste, leckagefreie und robuste Verbindungen sicher, die für einen zuverlässigen Schutz von Mitarbeitern und Umwelt sorgen und sich somit hervorragend für den Einsatz in wasserstoffbasierten Fahrzeuganwendungen qualifizieren. Aufgrund ihres bewährten Einsatzes in druckbeaufschlagten Wasserstoff- und CNG-Anwendungen wird diese Produktlinie für den „umfassenden Einsatz in der Industrie“ empfohlen.  

Größen:
  • 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 Zoll
Ausführungen:
  • Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke
  • Reduzierstücke, Schottverschraubungen
Weitere Endanschlüsse:
  • NPT
  • ST, STH 
  • WVCO (1/4 Zoll)
  • CW (begrenzt), MP4, MP6
  • Rohradapter und Rohrstücke

Hinweis: Die Prüfungen und Zertifizierungen von Rohrverschraubungen der Serie FK beschränken sich ausschließlich auf Wasserstoff-Standards.

Standards für Wasserstoff LOA Prüfbericht eines unabhängigen Dritten Zertifizierung /
Listung:
HGV 3.1 700 bar 700 bar  
ISO 12619 700 bar 700 bar  
ASME B31.3 / B31.12 700 bar 700 bar  
EC79 700 bar 700 bar 700 bar

 

Ein Ventil von Swagelok für Anwendungen im Bereich saubere Energielösungen

Ventile

Swagelok bietet eine umfassende Palette von leckagefreien und langlebigen Ventilen für Anwendungen im Bereich saubere Energielösungen. Dank sorgfältig kontrollierter Fertigungsprozesse sind unsere Ventile bekannt für ihre Langlebigkeit und wurden gemäß den Standards zahlreicher Wasserstoff- und CNG-Zertifizierungen getestet. Aufgrund ihres bewährten Einsatzes in druckbeaufschlagten Wasserstoff- und CNG-Anwendungen wird diese Produktlinie für den „umfassenden Einsatz in der Industrie“ empfohlen.  

Rückschlagventile der Serie CH:
  • Serie CH 4 und CH 8
  • Alle Endanschlüsse im Katalog
Kugelhähne:
  • Kugelhähne der Serie AFS 
  • Alle Griffoptionen und Farben
  • Swagelok, NPT-Innengewinde, RG-Endanschlussoptionen
Kugelhähne der Serie SK:
  • Alle Griffoptionen
  • Swagelok, NPT-Endanschlussoptionen

 

Kugelhähne der Serie 83:
  • Serie L83, 83, 83X, 83P
  • Alle Griffoptionen
  • Swagelok und NPT-Endanschlussoptionen
Entlüftungsventile:
NPT- und SAE-Endanschlüsse
 
Rohrbruchsicherungsventile:
  • Serie XS4, XS6 und XS8 
  • Swagelok, NPT- und SAE-Verschraubungen
Standards für Wasserstoff LOA Prüfbericht eines unabhängigen Dritten Zertifizierung /
Listung:
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
EC79 350 bar 350 bar 350 bar1

1Ausgenommen sind Ventile der Serie 83 und Entlüftungsventile.
2Ausgenommen sind Ventile der Serien SK und AFS; begrenzte Optionen für Endanschlüsse und Griffkonfiguration.

Standards für CNG LOA Prüfbericht eines unabhängigen Dritten Zertifizierung /
Listung:
NGV 3.1 ✓ ✓  
ECE R1102 ✓ ✓  ✓
ISO 15500 ✓ ✓  

 

Manuelle Ventile der Serie NVT


Standards für Wasserstoff LOA Prüfbericht eines unabhängigen Dritten Zertifizierung /
Listung:
HGV 3.1 700 bar 700 bar  
ISO 12619 700 bar 700 bar  
ISO 19880-3   ✓  
EC79 700 bar 700 bar  

 

  • NVT 6
  • Konus-/Gewindeverschraubung, FK, NPT-Endanschlussoptionen
  • Hinweis: Die Prüfungen und Zertifizierungen von manuell betätigten Ventilen der Serie NVT beschränken sich ausschließlich auf Wasserstoff-Standards.

Filter von Swagelok für Anwendungen im Bereich saubere Energie

Filter

Swagelok bietet eine Vielzahl von Filtern, um flüssige oder feste Verunreinigungen und unerwünschte Partikel an kritischen Stellen im Fluidsystem aufzufangen. Unsere Produktauswahl für Anwendungen im Bereich sauberer Transportlösungen erfüllt verschiedene wichtige Zertifizierungskriterien, die Ihnen die Spezifizierung erleichtern.

4TF, 6TF, 8TF:
  • Swagelok und NPT-Endanschlussoptionen
FW:
  • Swagelok und NPT-Endanschlussoptionen
Standards für Wasserstoff LOA Prüfbericht eines unabhängigen Dritten Zertifizierung /
Listung:
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
EC79 350 bar 350 bar 350 bar
Standards für CNG LOA Prüfbericht eines unabhängigen Dritten Zertifizierung /
Listung:
NGV 3.1 350 bar 350 bar 350 bar
ECE R110 350 bar 350 bar  
ISO 15500 350 bar 350 bar  

 

Icon Services im Bereich saubere Energie

Services und zusätzliche Angebote

Ein gutes Kundenerlebnis steht für uns bei Swagelok im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere Services reichen von technischer Unterstützung über Schulungen bis hin zu speziellen Produktauslegungen und Montageleistungen. Viele dieser Services werden von unseren autorisierten Vertriebs- und Servicezentren angeboten, die stets lokal und in erreichbarer Nähe unserer Kunden angesiedelt sind. Dank unserer globalen Aufstellung und der gleichzeitig lokalen Präsenz sind wir in der Lage, unsere Kunden bei einer Vielzahl von Problemen effizient und effektiv zu unterstützen.

Ingenieure von Swagelok bei der Beurteilung von Werkstoffen

Werkstoffkontrolle

Um branchenweit herausragende Produkte herzustellen, greifen wir zunächst auf die besten verfügbaren Rohstoffe zurück. Unsere Lieferanten unterliegen strikten Standards. So können wir sicherstellen, dass dass nur die qualitativ hochwertigsten Metalle von Fabriken bezogen werden, die unseren hohen Erwartungen entsprechen. Noch vor der Auftragserteilung dokumentieren wir zunächst die Anforderungen an die chemischen und Materialeigenschaften, die Verarbeitung, die Prüf- und Dokumentationsverfahren sowie die Herkunftskontrolle. Im nächsten Schritt werden die Werkstoffe bei ihrer Ankunft einer Prüfung unterzogen und anschließend kontrollieren wir deren Verarbeitung über den gesamten Herstellungsprozess hinweg.

Mehr erfahren

Ingenieur von Swagelok unterstützt Experten für saubere Energie

Vor-Ort-Services

Auf Wunsch arbeiten wir direkt vor Ort mit Ihnen zusammen, um Ihnen auf Grundlage der ermittelten Emissionswerte der in Ihren Anwendungen verbauten Verschraubungen und Endanschlüsse die geeignetsten Lösungen zu empfehlen. Die Field Engineers von Swagelok besuchen Ihre Produktionsstandorte und unterstützen Sie dabei, die optimale Leistung der Fluidsysteme in Fahrzeugen, an mobilen oder stationären Tankstellen oder am Standort zu erzielen. Gleichzeitig sorgen wir dafür, die Kosten und Ausfallzeiten möglichst gering zu halten und potenzielle Sicherheits- und Umweltrisiken zu verringern.

Mehr erfahren

An der Werkstoffauswahl beteiligte Ingenieure von Swagelok

Schulungen zu Werkstoffwissenschaften

Die Auswahl der geeigneten korrosionsbeständigen Werkstoffe trägt zur Dichtheit Ihres Fluidsystems bei. Erfahren Sie, welche Legierungen und Kunststoffe mit Anwendungen für saubere Energiequellen kompatibel sind und welchen Einfluss Branchenstandards auf Ihre Wahl haben. Die Swagelok® Schulung zu Werkstoffwissenschaften richtet sich an Ingenieure, Führungskräfte, Einkäufer, technische Mitarbeiter und alle, die an der Werkstoffauswahl beteiligt sind.

Mehr erfahren

Komponenten-Management im Bereich saubere Energie

Konsignationslager

Sorgen Sie dafür, dass die benötigten Produkte stets zur Hand sind. Unsere autorisierten lokalen Vertriebs- und Servicezentren unterstützen Sie bei der Optimierung, Organisation, Kennzeichnung, Ausstattung und Nachbestellung Ihrer Lagerbestände, um das Risiko von Fehlbeständen und Produktionsausfällen zu minimieren. Mit sorgfältig gemanagten Konsignationsbeständen gehören Transaktionsgebühren und überschüssige Artikel der Vergangenheit an.

Auslegungs- und Montageservices von Swagelok

Auslegungs- und Montageservices

Sollten Ihnen keine entsprechenden Mitarbeiter zur Verfügung stehen, übernehmen wir die Herstellung, Montage und Überprüfung Ihrer Fluidsystembaugruppen für Sie. Ganz gleich, ob Sie eine überschaubare Installation mit wenigen Komponenten, ein komplettes System oder ein Gehäuse benötigen – unsere Fluidsystemspezialisten kümmern sich um Ihr Anliegen.

Mehr erfahren


Icon Händedruck

Gemeinsam eine neue Ära sauberer Transportlösungen einläutenMit grünem Kraftstoff betrieben: Schwerlastkraftwagen und PKW

Mit unserem umfassenden Angebot an hochwertigen und eingehend getesteten Komponenten für umweltfreundliche Fahrzeuglösungen unterstützen wir Sie dabei, die Zukunft des Transportwesens zu gestalten. Wir unterstützen Sie gerne in den folgenden Bereichen:

  • Optimale Produktion
  • Verbesserte Betriebszeiten und Zuverlässigkeit
  • Gesicherte Leistung in kritischen Anwendungsumgebungen
  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Über unser strategisch organisiertes Netzwerk aus Vertriebs- und Servicezentren profitieren Kunden weltweit von den Produktlösungen von Swagelok. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf.

Wenden Sie sich an Ihr zuständiges Vertriebs- und Servicezentrum