Zurück zu globale Bauleistungen
Risikomanagement über den gesamten Bauzyklus von Investitionsprojekten
Viele der größten Projektrisiken für Eigentümer/Betreiber stehen bereits lange vor Baubeginn fest. Frühzeitige Entscheidungen bezüglich der Auslegung und Spezifikation des Fluidsystems wirken sich maßgeblich auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und die langfristige Leistungsfähigkeit der Anlage aus. Swagelok begleitet Sie über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg und hilft Ihnen dabei, diese Details im Blick zu behalten – so werden Abweichungen von der Spezifikation, Nacharbeiten und spätere Störungen minimiert.
Unterstützung über den gesamten Prozess hinweg
Wie Swagelok Eigentümer und Betreiber beim Risikomanagement in Investitionsprojekten unterstützt
Sie sind nicht nur für den Bau, sondern auch für den Betrieb und die Leistungsfähigkeit der Anlage verantwortlich. Hierfür müssen Sie Investitionsentscheidungen, Normen und langfristige Ziele miteinander in Einklang bringen und gleichzeitig EPC-Anbieter und Lieferanten effektiv koordinieren. In enger Zusammenarbeit unterstützen wir Sie dabei, frühzeitig fundierte Entscheidungen zu treffen, die Zielsetzung der Spezifikationen im Blick zu behalten und nachgelagerte betriebliche Risiken zu reduzieren.
Mit unserem globalen Netzwerk und unserer lokalen Präsenz vor Ort tragen wir dazu bei, dass Ihre Spezifikationen über Regionen hinweg konsistent angewendet werden. Gleichzeitig stehen wir Ihnen vor Ort unterstützend zur Seite, um bei der Umsetzung auftretende Herausforderungen in Echtzeit zu meistern.
Welche Vorteile die Zusammenarbeit mit Swagelok mit sich bringt:
- Frühzeitige Risikoerkennung: Analyse von Fluidsystementscheidungen mit potenziellen Risiken hinsichtlich Kosten, Zeitplan, Sicherheit oder Betriebsfähigkeit – bevor es zu einer Eskalation kommt.
- Einhaltung der Spezifikationen: Unterstützung bei Entwicklung und Analyse, damit die ursprüngliche Zielsetzung von der Auslegung bis zum Bau erhalten bleibt.
- Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus: Abwägung zwischen Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit und betrieblichen Auswirkungen – über die reinen Anschaffungskosten hinausgehend.
- Abstimmung zwischen allen Beteiligten: Abstimmung der Vorgaben des Betreibers, der Umsetzung durch EPC-Anbieter und der Fähigkeiten der Lieferanten.
- Global einheitliche Ergebnisse mit lokaler Umsetzung: Koordinierte Unterstützung über unser globales Netzwerk, ausgerichtet auf lokale Anforderungen.
Konzeptuelle Auslegung und Pre-FEED: Risikomanagement in Investitionsprojekten bereits in der Frühphase
In der konzeptuellen Auslegung und Pre-FEED-Phase legen Sie die Grundlage für das Projekt fest. Zu diesem Zeitpunkt liegen zwar nur begrenzte Informationen vor, die Entscheidungen in dieser Phase haben jedoch langfristige Auswirkungen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Annahmen rund um Fluidsysteme frühzeitig auf den Prüfstand zu stellen, um die Anforderungen für die FEED-Phase klarer und besser umsetzbar zu machen.
Wie wir Sie in dieser Phase unterstützen:
- Frühzeitige Entwicklung und Abstimmung von Spezifikationen
- Bewertung bei Abwägungen rund um Werkstoffe und Komponenten
- Ermittlung von Risiken im Zusammenhang mit langfristiger Leistung und Kosten
- Standardisierte Schulungen und Anleitungen für sichere und wiederholbare Installations- und Betriebsprozesse
FEED (Front-End Engineering Design): Risikomanagement in Investitionsprojekten dank klarer Spezifikationen
In der FEED-Phase werden Annahmen in Anforderungen übersetzt – und Abweichungen von der Spezifikation können höhere Projektrisiken mit sich bringen. Wir helfen Ihnen dabei, klare und umsetzbare Anforderungen zu definieren, die mit Ihren Vorgaben abgestimmt sind. Auf diese Weise werden nachträgliche Änderungen im Anschluss an die FEED-Phase reduziert.
Wie wir Sie in dieser Phase unterstützen:
- Klärung der Spezifikationsziele, der Vorgaben des Betreibers und der Standortbedingungen
- Unterstützung bei Strategien zur Standardisierung von Komponenten und Werkstoffen
- Frühzeitige Ermittlung von Compliance- oder Verifizierungsanforderungen
Detailauslegung: Risikoreduzierung in Investitionsprojekten noch vor Baubeginn
Im Rahmen der Detailauslegung werden Zeichnungen, Beschaffungspakete und Installationsdetails finalisiert. Gemeinsam mit Ihnen stellen wir sicher, dass die Detailauslegung des Fluidsystems mit der ursprünglichen Zielsetzung und dem erwarteten Lebenszyklus übereinstimmt – und ermitteln Risiken im Hinblick auf Wartung oder Zuverlässigkeit, solange Änderungen noch gut umsetzbar sind.
Wie wir Sie in dieser Phase unterstützen:
- Prüfung detaillierter Systemanordnungen und -konfigurationen
- Abstimmung der Komponentenauswahl mit den Vorgaben des Betreibers
- Analyse der Auslegungsentscheidungen mit potenziellen Auswirkungen auf Betrieb oder Instandhaltung
- Unterstützung bei der Koordination zwischen EPC-Anbietern, Lieferanten und Systemanbietern
Bauphase: Risikomanagement in Investitionsprojekten und CapEx-Kontrolle
In der Bauphase wird aus den in der Auslegungsphase definierten Zielen ein installiertes System. Wir helfen Ihnen, Herausforderungen in Ihrem Fluidsystem schnell zu lösen und dabei sämtliche Spezifikationen und Standortvorgaben einzuhalten – so werden Nacharbeiten und vermeidbare Verzögerungen reduziert.
Wie wir Sie in dieser Phase unterstützen:
- Technische Unterstützung bei Fragen zu Produkten, Installation und Montage
- Best Practices für langfristig zuverlässige Systeme
- Koordination mit lokalen Vertriebs- und Servicezentren von Swagelok
- Unterstützung bei Dokumentation, Verifizierung und Änderungsmanagement
Inbetriebnahme und Anfahren: CapEx-Optimierung durch Betriebsbereitschaft
Die Inbetriebnahme ist der Übergang vom Projekt in den Betrieb. Wir helfen Ihnen, die Betriebsbereitschaft zu prüfen, Probleme im Fluidsystem zu beheben und eine reibungslose Übergabe sicherzustellen – damit Sie sich nach dem erfolgreichen Anfahren auf einen zuverlässigen Betrieb verlassen können.
Wie wir Sie in dieser Phase unterstützen:
- Unterstützung bei der Prüfung und Verifizierung
- Behebung von Leistungsproblemen im Fluidsystem
- Unterstützung bei der Dokumentation und Übergabe
- Nahtloser Übergang in die operative Unterstützung, falls erforderlich
Langfristige Eigentümerschaft: Risikomanagement in Investitionsprojekten auch nach der Inbetriebnahme
Ihr Projekt endet nicht mit der Inbetriebnahme – vielmehr wird es ab diesem Punkt zu einer Betriebsanlage. Wir unterstützen Sie dabei, Risiken in Ihren Investitionsprojekten zu reduzieren, die Spezifikationen einzuhalten und umzusetzen und über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage hinweg vorhersehbare Ergebnisse zu erzielen.
Sprechen Sie mit Swagelok darüber, wie wir Sie bei Ihrem nächsten Investitionsprojekt unterstützen können.