Vor-Ort-Services für die Bauphase von Installations- und FPSO-Projekten
Wenn Swagelok bereits in der Bauphase eingebunden wird, unterstützen wir das Projekt nicht aus der Ferne. Wir sind vor Ort auf der Baustelle und arbeiten während der Installationsphase direkt mit Ihrem Team zusammen. Das ist besonders wichtig in komplexen Umgebungen wie bei der FPSO-Installation, wo eine hohe Installationsqualität und gute Abstimmung direkten Einfluss auf die Leistung bei der Inbetriebnahme und beim Anfahren haben.
Unsere Spezialisten arbeiten mit Betreibern, EPC-Anbietern und Systemanbietern zusammen, um beim Verständnis der Spezifikationen zu helfen, Herausforderungen im Hinblick auf die Baubarkeit zu lösen und eine fachgerechte Installation zu unterstützen – besonders bei Fluidsystemen mit kleiner Nennweite oder komplexen Anwendungen wie einer FPSO-Installation. Wenn bei Anpassungen oder Montagearbeiten Fragen auftauchen, helfen wir bei der zeitnahen Klärung, bevor die Arbeiten abgeschlossen sind oder rückgängig gemacht werden müssen.
Da wir vor Ort sind, können wir auch die Inspektions- und Prüfaktivitäten unmittelbar unterstützen. Wir helfen Teams bei der Vorbereitung von Druckprüfungen und Inspektionen, überprüfen die Installation vor wichtigen Meilensteinen und stimmen die Dokumentation mit Ihren Anforderungen an Qualitätssicherung/-kontrolle und Compliance ab. Diese aktive und direkte Einbindung trägt dazu bei, Korrekturen in einer späten Projektphase zu reduzieren und die Arbeiten voranzubringen.
Unterstützung in der Bauphase im Hinblick auf Materialfluss und Kontinuität
Bei Bauprojekten hängen die Zeitpläne davon ab, ob das Material zum erforderlichen Zeitpunkt für die Bauarbeiten verfügbar ist. Allerdings ändern sich die Bedingungen im Projektverlauf auch immer wieder – und Engpässe oder beschädigte Komponenten können den Baufortschritt behindern.
Swagelok unterstützt Sie in der Bauphase, indem wir die Materialverfügbarkeit auf der Baustelle steuern. Dazu gehört die Bereitstellung von Bulkmaterial, die laufende Nachbestellung im Zuge der Installation sowie die Unterstützung von Teams beim Umgang mit Mehrmengen, Engpässen und beschädigten Teilen. Das Ziel ist einfach: Ausfallzeiten minimieren, unnötige Verzögerungen vermeiden und die Teams produktiv halten.
Services in der Bauphase für reibungslose Inbetriebnahme- und Anfahrvorgänge
Die Art und Weise, wie Systeme in der Bauphase installiert, verifiziert und dokumentiert werden, wirkt sich direkt auf die Inbetriebnahme, das Anfahren und den langfristigen Betrieb aus. Unsere Supportservices sind genau auf diese Kontinuität ausgelegt.
Durch die Zusammenarbeit mit Ihnen während der aktiven Installation sorgen wir dafür, dass die Systeme bereit für die nächste Phase sind – wir reduzieren Nacharbeiten, unterstützen eine reibungslosere Inbetriebnahme und bereiten das Projekt auf ein erfolgreiches Anfahren vor.
Was unsere Services für die Bauphase umfassen
- Technische Unterstützung vor Ort, um die Installation voranzutreiben
- Echtzeitlösung von Herausforderungen im Hinblick auf die Baubarkeit
- Verbesserte Installationsqualität und weniger Nacharbeiten
- Bessere Vorbereitung auf Inspektion, Prüfung und Inbetriebnahme
- Reduziertes Terminrisiko durch Unterstützung bei Materialbeschaffung und Ausführung

Support für EPC-Anbieter und Projektteams in der Bauphase von Upstream-Projekten
Swagelok unterstützt die verantwortlichen Bauprojektteams – darunter EPC-Anbieter und Auftragnehmer, die die tägliche Ausführung steuern, Eigentümer/Betreiber, deren Fokus auf Qualität und der langfristigen Zuverlässigkeit liegt, sowie Projektteams, die die Inbetriebnahme und das Anfahren vorbereiten.
Während der aktiven Bauphase sind wir direkt vor Ort auf Ihrer Baustelle eingebunden und bieten technische Unterstützung, Support bei der Installation, Materialkoordination und Vorbereitung der Inspektion, damit die Arbeiten planmäßig voranschreiten und unnötige Nacharbeiten vermieden werden. Unser globales Netzwerk aus Vertriebs- und Servicezentren passt sich der Komplexität, dem Standort und der Geschwindigkeit Ihres Projekts an – wir sind überall dort, wo Sie uns brauchen.
Wenn Sie einen Partner suchen, der die Gegebenheiten auf der Baustelle versteht und die Ausführung vor Ort unterstützt, stehen wir Ihrem Team gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Sprechen Sie mit uns über unsere Supportservices in der Bauphase und wie Swagelok Sie dabei unterstützen kann, eine zuverlässige Projektabwicklung sicherzustellen – von der Installation bis zur Inbetriebnahme.
Kontakt aufnehmen