Шаровые краны
Мы изготавливаем шаровые краны из различных стандартных материалов с различными вариантами соединений. Кроме того, компания Swagelok® предлагает шаровые краны, изготовленные или сконфигурированные с учетом ваших конкретных требований.
Особенности:
- Могут использоваться в различных системах, от обычных до критических;
- Надежно удерживают среду системы, в которой они установлены, позволяют контролировать неорганизованные выбросы и утечки;
- Могут быть рассчитаны на интенсивный поток, могут фиксироваться при повороте на четверть оборота, могут иметь ручной или пневматический привод;
- Спроектированы для многократного, герметичного отсечения потока;
- Имеют отличные эксплуатационные качества при низкой стоимости;
- Могут быть изготовлены или сконфигурированы для различных применений.
Шаровой кран с неразъемным корпусом (серии 40G и 40)
Шаровой кран с неразъемным корпусом серии 40 используется в различных отраслях промышленности уже около 40 лет и проказал свою надежность. Компания Swagelok усовершенствовала конструкцию крана и разработала инновационный процесс монтажа. В результате появился шаровой кран серии 40G, предназначенный для более широкого диапазона температур, имеющий улучшенные термические характеристики и минимизирующий возможность утечек. Доступен сертификат о низком уровне выбросов в соответствии со стандартом API 624.
Характеристики:
Рабочее давление | до 206 бар |
Температура | от –53 до 148°C |
Коэффициент расхода | от 0,08 до 12; |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь, латунь, сплав 400 |
Материал уплотнений | ПТФЭ, модифицированный ПТФЭ, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, пенополиуретан; |
Торцевые соединения | |
Размер | от 3 до 12 мм |
Конфигурации | Двухпозиционный (2-ходовой), переключающий (3-ходовой, 5-ходовой, 7-ходовой), уравнительный (4-ходовой и 6-ходовой) |
Трехэлементный технологический кран/кран для КИП (серия 60)
Данные трехэлементные технологические краны/краны для КИП серии 60 имеют подпружиненное седло и конусообразный диск, динамически нагруженное двухэлементное уплотнение шевронного типа, трехэлементную поворотно-откидную конструкцию, они надежны в эксплуатации и требуют незначительного технического обслуживания.
Характеристики:
Рабочее давление | до 206 бар |
Температура | от -28 до 232°C |
Коэффициент расхода | от 1,1 до 130 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, латунь, специальные сплавы |
Торцевые соединения | |
Размер | от 6 до 25 мм |
Конструкция | Двухпозиционный (2-ходовой), переключающий (3-ходовой) |
Поворотный шаровой кран (серии 83 и Н83)
Поворотные шаровые краны серий 83 и Н83 имеют длительный срок эксплуатации и могут применяться в системах с высоким и низким давлением. Они компактны, предназначены для широкого диапазона температур и интенсивного потока, имеют низкий рабочий момент, и могут быть поставлены с сертификатом ECE R110. Доступен сертификат о низком уровне выбросов в соответствии со стандартом API 624.
Характеристики:
Рабочее давление | до 689 бар |
Температура | от –17 до 232 °C |
Коэффициент расхода | от 0,75 до 1,6 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь марки 316 и сплав 400 |
Материал седла | ПТФХЭ, капрон, ПТФЭ или полиэфирэфиркетон |
Торцевые соединения | |
Размер | от 6 до 12 мм |
Конфигурация | Двухпозиционный (2-ходовой), переключающий (3-ходовой) |
Многоцелевой шаровой кран (серия AFS)
Многоцелевой шаровой кран серии AFS2 с коэффициентом расхода до 13,8 может применяться в системах со сжатым природным газом, водородом и в прочих промышленных системах с интенсивным потоком и высоким давлением. Многоцелевые краны имеют низкий рабочий момент, не требуют регулировки уплотнений, могут использоваться в системах с водородом и сжатым природным газом, а также имеют сертификаты ECE R110, NGV 3.1, и NGV 4.6.
Характеристики:
Рабочее давление | до 413 бар |
Температура | от -40 до 121 °C |
Коэффициент расхода | от 4,0 до 13,8 |
Торцевые соединения | |
Тип | Трубные фитинги Swagelok, нормальная трубная резьба, ISO 7/1 |
Размер | от 6 до 12 мм |
Конфигурации | Двухпозиционный |
Многоцелевой шаровой кран (серия SK)
Многоцелевые шаровые краны имеют низкий рабочий момент, фиксируются при повороте на четверть оборота, компактны и обеспечивают полное отсечение потока в системах с давлением до 6000 фунтов на кв. дюйм (413 бар). Доступен сертификат о низком уровне выбросов в соответствии со стандартом API 624.
Характеристики:
Рабочее давление | до 413 бар |
Температура | от -40 до 150 °C |
Коэффициент расхода | До 1,4 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь марки 316 |
Материал седла | Полиэфирэфиркетон |
Торцевые соединения | |
Тип | Трубопроводные фитинги Swagelok, нормальная трубная резьба, трубки стандарта ISO, охватываемое соединение VCO® |
Размер | от 6 до 8 мм |
Конфигурации | Двухпозиционный |
Поворотный шаровой кран для среднего давления (серия FKB)
Поворотные шаровые краны серии FKB имеют низкий рабочий момент, фиксируются при повороте на четверть оборота, компактны, и обеспечивают полное отсечение потока в системах с давлением до 15 000 фунтов на кв. дюйм (1034 бар).
Характеристики:
Рабочее давление | до 1034 бар |
Температура | от -17 до 121°C |
Коэффициент расхода | от 0,44 до 4,5 |
Торцевые соединения | |
Размер | 1/4, 1/2, 3/8 дюйма |
Конфигурации | Двухпозиционный (2-ходовой), переключающий (3-ходовой) |
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей. |