alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

スウェージロックのFPSO船向けのソリューション

専門スタッフによるサポート、耐久性に優れた部品、グローバルなリソースにより、安全かつ効率的なFPSO船の流体システムを構築することで、アップタイムを最大化し、リスクを最小限に抑えます。

指定販売会社を検索する
オイル/ガス/化学(ケミカル)に戻る

スウェージロックが培ってきたFPSO流体システムに関する専門知識でアップタイムを最大化する

深海および遠隔地の掘削現場では、特に超深海掘削用の固定プラットフォームに代わる費用対効果が高く効率的な手段として、浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)の導入が本格化しています。

スウェージロックは、オイル/ガス産業において数十年にわたって培ってきた経験を有しており、FPSO船の流体システム部品の構築、メンテナンス、改修の際にお客さまが重視する課題を理解しています。納期厳守および継続的な供給体制が求められるタイトな試運転スケジュールであっても、安全性や信頼性に優れ、環境規制に適合し、長期にわたって安定したパフォーマンスが求められるシステムであっても、スウェージロックはFPSO投資の価値を最大限に引き出すべくサポートします。スウェージロックの専門スタッフは、 FPSO建設プロジェクト において、技術コンサルティング、ロジスティクスおよびサプライ・チェーンの支援、現地サポート、トレーニングを提供し、海洋環境における信頼性の高いオペレーション実現をサポートします。

サプライ・チェーン全体にわたるスウェージロックのサポート体制

FPSOオーナー/オペレーターのアイコン

オーナー/オペレーター:

グローバルなプレゼンス、幅広い製品ラインアップ、大量生産能力があれば、製品およびサポートを迅速に提供することが可能です。これにより、コストや環境リスクを最小限に抑えながら、アップタイムおよび安全性を最大化することができます。スウェージロックは、世界各地に豊富な在庫を保有しているため、迅速に製品をお届けすることが可能です。

FPSO設計・調達・建設(EPC)のアイコン

設計・調達・建設(EPC):

製品がオペレーターの仕様に準拠していることを確認し、製品調達先の一元化、標準化を図ったトレーニング、技術サポートを提供することで、円滑なプロジェクト遂行を実現します。スウェージロックは、製品準拠の確保、標準化を図ったトレーニングの提供、そして予定通りのプロジェクト遂行を支援する技術サポートを通じて、EPC企業を支援します。

FPSO造船所/インテグレーターのアイコン

造船所/インテグレーター:

プロジェクト管理を包括的にサポートするべく、お客さまのニーズを熟知した現地の専門スタッフが対応し、国際的な流体システム建設プロジェクトをサポートするグローバル・リソースでバックアップします。

FPSOパッケージ・ベンダーのアイコン

パッケージ・ベンダー:

製品、トレーニング、現場サービスを適切かつ予定通りに提供することで、プロジェクトが計画通りに進行するよう支援します。

 

ライン 

サポートはスウェージロックにお任せください。

お問い合わせはこちら

ライン

ギアおよびレンチのアイコン

FPSOの取り付けおよび試運転

スウェージロックの高品質な部品およびソリューションにより、FPSO船のオペレーション効率、信頼性、安全性を最大化し、重要なシステムを設計通りに機能させることができます。さらに、スウェージロックのカスタム設計/組み立てサービスや流体システム・トレーニングを活用し、接続および試運転の際にシンプルかつ漏れの無い取り付けプロセスを実現することで、作業者や環境を保護すると共に、コストのかさむダウンタイム(停止時間)や修理を削減し、プロジェクトを予定通りに進めることが可能です。

スウェージロックの核となる強みは、材料科学です。FPSOのオペレーションは、海水、極限温度、腐食条件などの過酷な環境下で行われます。スウェージロックは、材料科学に関する専門知識を駆使して、こうした課題に対応する部品を生み出しています。

また、お客さまが必要とする信頼性の高い部品やソリューションを確実にお届けします。スウェージロックは、ローカルおよびグローバル・レベルでの納期厳守および安定的な製品供給に努めています。使用頻度の高い製品については、現地在庫を確保しているため、迅速にお届けすることが可能です。さらに、スウェージロックは地域倉庫に数千種類の標準製品を在庫し、十分な原材料在庫を維持すると共に、専門スタッフからなるグローバル・チームがサプライヤーと連携し、サプライ・チェーンの安定化に努めています。

トップサイド・アンビリカル終端ユニット(TUTU)

海底装置からFPSOの上甲板まで延びるアンビリカルの接続ポイントとして機能するトップサイド・アンビリカル終端ユニット(TUTU)には、耐久性および耐食性に優れた部品が必要です。漏れの無い接続を行うことで、TUTUは重要な機能を発揮し、海底システムの制御およびモニタリング、メンテナンス作業時の安全な遮断を行うことができます。スウェージロックでは、圧力、流量、流体などのシステム・パラメーターに適合する部品を豊富に取り揃えています。

油圧ユニット(HPU)

FPSO船では、トップサイド、タレット、海底生産システムに動力を安定的に供給することが極めて重要です。油圧ユニット(HPU)を適切に設計し、信頼性の高い部品で構築することで、システムの効率的なオペレーションを実現し、コストのかさむシステム停止や安全・環境リスクの発生を防止することができます。スウェージロックは、高品質部品、モジュラー・ソリューション、そして投資プロジェクト・サポートを提供し、HPUシステムに関するニーズに対応します。 

化学薬品注入(CI)システム

化学薬品注入(CI)システムを使用して生産井に化学薬品を正確かつ繰り返し注入することで、生産を最適化することができます。CIシステムは、数百点に及ぶ部品で構成される場合もあります。作業者および環境を保護し、ダウンタイム(停止時間)や生産損失を低減するには、システムを漏れの無い状態に維持することが不可欠です。スウェージロックは、バルブや継手に関する専門知識、そして熟練フィールド・エンジニアによる現場検査や取り付け検証などの高度なサービスにより、システムの最適なパフォーマンスおよび信頼性を実現します。

プロセス/分析計装

FPSO船上のプロセス/分析計装システムのオペレーションは、過酷な環境で行われる場合があります。スウェージロックは、こうしたシステムに適した製品や材料の選定を支援する技術的専門知識やコンサルティングを提供します。スウェージロックの取り付け監督サービスは、接続および試運転時の手直しや、コストのかさむメンテナンスや修理を最小限に抑えることを目的としています。このサービスには、トレーニングおよびスキル管理、現場の材料管理、技術サポート、検査、システム洗浄に関するガイダンスが含まれます。

回転機

FPSO船には信頼性の高い油圧システム、計装システム、安全システムが欠かせません。こうしたシステムは、極限の圧力や温度条件でのオペレーションに加えて、腐食性環境や振動にもさらされる場合があります。パイプの代わりにスウェージロックのチューブを採用することで、漏れ経路を削減し、アップタイムを確保することができます。さらに、スウェージロックの各種メカニカル・シール・サポート・システムを使用すると、ポンプ、コンプレッサー、タービンなどの回転機を安定して稼働させることが可能なため、生産停止や利益損失のリスクを低減することができます。メカニカル・シール・サポート・システムによって、シール面への潤滑供給、圧力および温度の制御、シール部における残留物の洗浄、さらにプロセス流体の外部漏れの防止を行うことで、シールの耐久性を高めることが可能です。

グラブ・サンプリング・システム

グラブ・サンプリング・システムによってプロセス流体の状態を正しく表すサンプルを採取することで、システムを安全に使用できるようになると共に、管理の連鎖(CoC)を維持し、適切なプロセス制御を判断することが可能になります。適切なシステムを決定するには、技術的専門知識に加え、サンプルの圧力、温度、相、適合性、化学組成の評価を行い、サンプルがプロセス流体の状態を正しく表していることを確認することが必要です。スウェージロックが標準化したグラブ・サンプリング・システムには、現地での構成/組み立て/サポート、ベスト・プラクティスに基づく最適な設計、明確なラベリングおよび容易なオペレーション、システム要件に対応できる柔軟性、認定技術者による組み立ておよび試験が含まれます。

ガス供給システム

FPSOの実験室や重要な生産機能で使用するガス供給システムを適切に設計して取り付けることで、効率性および安全性が向上すると共に、メンテナンス上の問題や関連コストを最小限に抑えることができます。スウェージロックのガス供給システムは、組み立て後にテストを行っており、4種類の標準サブシステム設計から選ぶことができます。

アンモニア・サンプリング・システムグラブ・サンプリング・システム校正/切り替えモジュールPre-Engineered Subsystems(PrESS)

 

FPSO船流体システムに対応するスウェージロック製品およびサービスの一覧表

化学薬品注入システム グラブ・サンプリング・システム HPU TUTU
チューブ継手 〇  〇 〇 〇
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ 〇  〇 〇 〇
ボール・バルブ FKBシリーズ 〇 〇 〇  
フル・フロー型ボール・バルブ GBシリーズ       〇
逆止弁 〇  〇 〇 〇
ニードル・バルブ 〇  〇 〇 〇
グラブ・サンプリング・パネル   〇    
中圧/高圧用チューブ 〇 〇 〇 〇
グローバル・コンストラクション・サービス  〇 〇   〇  〇
設計/組み立てサービス 〇 〇 〇 〇
流体システム・トレーニング
〇

接続および試運転サービス   〇  〇  〇  〇
サンプリング・システム評価/アドバイス・サービス
〇

  

FPSO船プロジェクトに関してサポートが必要な場合は、最寄りのスウェージロック指定販売会社にご相談ください。

スウェージロックは、お客さまの流体システムのニーズに対応し、概念設計(pre-FEED)および基本設計(FEED)の段階からオーナー企業やEPC企業と話し合い、標準化や仕様策定を支援します。また、効率向上やコスト削減につながるシステム構成の提案も行います。

 

スウェージロックは、プロジェクト全体を通じてお客さまのそばに
寄り添い、コスト管理および目標達成を支援します。

最寄りの指定販売会社を検索する

浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)船