alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

海洋掘削向けの海底システム・ソリューション:海底でも揺るがぬ信頼性

耐久性および耐食性に優れた海底部品や専門スタッフによるサポートにより、安全かつ効率的な海洋掘削を実現し、ダウンタイム(停止時間)およびリスクを最小限に抑えます。

指定販売会社を検索する
オイル/ガス/化学(ケミカル)に戻る

スウェージロックの海底用部品:信頼性の高いソリューションで海洋掘削の課題に応える

スウェージロックの海底ソリューションで坑井の健全性を守る

掘削/海底システムは、アップストリーム・オイル/ガスの探査・生産の中核を担っています。海洋/海底装置のオペレーションは、深海、高圧、腐食条件といった世界中で最も過酷な環境下で行われます。こうしたシステムは、海底下の炭化水素にアクセスし、維持し、生産する役割を担っているため、堅牢性、信頼性、安全性に優れた流体システム・ソリューションが求められます。

スウェージロックは、こうしたオペレーションの難しさを理解しています。スウェージロックの 海底ソリューション は、坑口制御から油圧ユニット、化学薬品注入システムに至るまで、海洋掘削および海底スキッド向けの重要なシステムをサポートします。スウェージロックは、坑井の健全性を確保するべく、ダウンタイム(停止時間)の最小限化、信頼性の最大化、そして国際的な安全・環境規格への適合を支援します。

掘削/海底アプリケーション

  • 海洋掘削プラットフォーム:深海における探査・生産を行うための構造物
  • 海底制御システム:水中装置を遠隔でモニタリング/管理するための技術
  • 油圧ユニット(HPU):坑井制御/生産システムに動力を供給
  • 化学薬品注入システム:化学薬品を供給し、生産の最適化および設備装置を保護
  • プロセス/分析計装:システムの状態をモニタリングし、安全性および効率性を確保
  • 回転機向けシール・サポート・システム: ポンプ、コンプレッサー、タービンの安定した運転をサポート
 

ライン

フィールド・エンジニアリングのアイコン 

海底でのパフォーマンスを追及した設計

海底/海洋掘削環境では、システムの耐久性、想定外のメンテナンス、インフラの老朽化、コストがかさむ介入作業のリスクといった懸念が常に付きまといます。オペレーターは、すべての海底用部品が海水、圧力サイクル、反応性の高い化学物質にさらされても、長期にわたって確実に機能するという保証を必要としています。スウェージロックは、重要な制御ラインでの漏れ防止、複雑な油圧ネットワークにおけるトラブルシューティングの簡素化、進化する産業規格への適合の確保を支援するソリューションを提供することで、こうした優先課題に対応します。

修理の際にアクセスが制限されたり、介入作業のたびに生産が中断したりする可能性がある遠隔地では、アップタイムの維持が非常に重要です。スウェージロックの海洋掘削ソリューションは、海底環境下の次のような厳しい条件に対応します:

  • 極限の圧力および温度:スウェージロックの継手、バルブ、チューブは、高圧アプリケーションに適した定格を備えており、幅広い温度範囲にわたって信頼性を維持します。
  • 耐食性:特殊合金(316ステンレス鋼、合金2507、合金625、NACE規格に準拠した材料 など)を使用することで、海水やサワー・ガス(硫化水素)といった腐食性物質から保護することができます。
  • 振動および機械的応力:安定性を重視した設計を採用したスウェージロック 部品 を使用することで、漏れ経路を削減し、振動や動きによる不具合を防止することができます。
  • 利便性およびメンテナンス性:モジュラー・アセンブリーや標準化システム を使用することで、アクセスが困難な海底環境でも取り付けやメンテナンスを容易に行うことができます。
電球のアイコン 

重要システム向けの海底ソリューション

掘削や海底システムを管理するオペレーターは、すべての部品が確実に機能しなかった場合、コストのかさむダウンタイム(停止時間)、環境リスク、生産遅延といった重大なリスクに直面するおそれがあります。さらに、圧力サージ(急激な圧力上昇)時のシステムの信頼性の維持、厳格な業界認証に適合する部品の調達、既存インフラへの新装置の統合の難しさなど、さまざまな課題を抱えています。

スウェージロックは、トレーサビリティ、規制順守、長期信頼性を重視し、厳格に設計された海底製品に加えて、次のような付加価値の高い包括的なサービスを提供することで、オペレーターが非常に過酷な海洋環境における課題を克服できるよう支援します:

  • 油圧ユニット(HPU):過酷な海洋環境下において、坑井制御装置、ブローアウト防止装置、生産設備に信頼性の高い流体動力を供給
  • 海底制御モジュール:重要な海底生産設備に対して信頼性の高い遠隔モニタリング/管理を行い、ダウンタイム(停止時間)およびリスクを最小限化
  • 化学薬品注入システム:化学薬品を効率的に供給することで、生産を最適化し、腐食やスケールから装置を保護
  • プロセス/分析計装:極限の海底条件下であっても正確なモニタリングやサンプリングを維持することで、プロセス制御や安全性を実現
  • 計装/制御ライン:小口径チューブやパイプを使用して信号伝達および装置制御の信頼性を保証しつつ、漏れや不具合を防止
  • 回転機向けシール・サポート・システム: 過酷な海底オペレーションに耐え、 ポンプ、コンプレッサー、タービンの安定した運転をサポート
  • 標準化アセンブリー:グラブ・サンプリング・パネル、ガス供給システム、カスタム・アセンブリーにより、接続ポイントの削減、メンテナンス性および利便性の向上を実現
環境安全のアイコン 

安全性、規制順守、サステナビリティ

掘削および海底オペレーションにおいて、安全性に妥協は許されません。スウェージロックの海洋掘削ソリューションを採用することで、以下の規格に適合、あるいはそれ以上の水準を満たすことができます:

スウェージロック製品には厳密な試験を実施しており、Swagelokリミティッド・ライフタイム保証も備わっているため、安心してお使いいただけます。また、規制順守の取り組みも支援するべく、排出物の削減、エネルギー効率の改善、次世代燃料への対応をサポートします。

チェックマークのアイコン 

海底ソリューションにおけるスウェージロックの強みとは

スウェージロックは、高度な技術的専門知識と、真にグローバルなサポート体制を兼ね備えています。スウェージロックは、製品を提供するだけでなく良きパートナーとして、遠隔地や高リスク環境で操業するお客さまとの信頼関係の構築に努めています。スウェージロックのフィールド・エンジニアや技術専門スタッフは、システムの共同設計、複雑な問題のトラブルシューティング、取り付けやメンテナンスのベスト・プラクティスを提案し、材料科学チームは、長期的な信頼性とコスト効率とのバランスを考慮しながら、過酷な海底条件に適した合金および構成の選定を支援します。

スウェージロックは、製品の品質だけでなく、規制順守の重圧、トレーサビリティの必要性、ダウンタイム(停止時間)の最小限化の重要性も理解しています。また、海底向けのサービスおよびソリューションを提供することで、新しい装置の導入から既存システムの更新、将来的なオペレーション・ニーズへの備えまで、お客さまが自信を持って効率的に目標を達成できるよう支援することを目指しています。

 

 

スウェージロックは、グローバルなリソースを背景に、現場サービスを迅速に提供し、
お客さまが必要とするサポートを世界各地にお届けします。

専門スタッフに相談する

海底パイプライン