Composants immergés Swagelok : des solutions fiables pour relever les défis du forage en mer
Protégez l’intégrité des puits avec les solutions Swagelok pour les fonds marins
Dans le segment amont du secteur du pétrole et du gaz, les engins de forage et autres systèmes immergés sont au centre des activités d’exploration et de production. Les installations sous-marines doivent fonctionner dans certains des environnements les plus hostiles au monde, caractérisés par des eaux profondes, des pressions élevées et un milieu corrosif. Ces systèmes aux fonctions diverses – accès, entretien, production – participent au processus d’exploitation des gisements d’hydrocarbures sous-marins, ce qui exige des solutions robustes, fiables et sûres pour les systèmes fluides.
Swagelok comprend la complexité de ces activités. Nos solutions pour les activités sous-marines sont conçues pour les systèmes critiques des engins de forage offshore et des skids sous-marins, ce qui va des panneaux de commande des têtes de puits aux systèmes d’injection de produits chimiques en passant par les centrales hydrauliques. Ces solutions aident les opérateurs à protéger l’intégrité des puits en limitant les immobilisations, en maximisant la fiabilité des systèmes et en garantissant une conformité aux normes mondiales sur la sécurité et l’environnement.
Forage et applications sous-marines
- Plateformes de forage offshore : structures utilisées pour l’exploration et la production en eau profonde.
- Systèmes de commande immergés : technologies de surveillance et de gestion à distance des équipements immergés.
- Centrales hydrauliques (HPU) : alimentent les systèmes de commande et de production des puits.
- Systèmes d’injection de produits chimiques : injectent des produits chimiques qui optimisent la production et protègent les équipements.
- Instrumentation utilisée pour l’analyse et la surveillance des process : surveillance des conditions des systèmes à des fins de sécurité et d’efficacité.
- Équipements rotatifs : pompes, compresseurs et turbines équipés de systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité.
Des composants performants sous l’eau
Dans les environnements de forage offshore, les opérateurs se soucient constamment de la longévité des systèmes, des opérations de maintenance non prévues, du vieillissement des infrastructures et du risque d’avoir à effectuer des interventions coûteuses. Ils ont besoin d’avoir l’assurance que chaque composant immergé va fonctionner de manière fiable pendant des années, même lorsqu’il est exposé à l’eau salée, aux cycles de pression et à des produits chimiques corrosifs. Swagelok répond à cet impératif en proposant des solutions pour prévenir les fuites dans les lignes de commande critiques, simplifier le dépannage de réseaux hydrauliques complexes et garantir une compatibilité avec des normes industrielles en constante évolution.
Dans des zones reculées, où il n’est pas toujours possible d’effectuer rapidement des réparations et où chaque intervention peut perturber la production, la disponibilité des installations est un élément capital. Les solutions de Swagelok pour le forage offshore sont conçues pour résister aux rigueurs des environnements sous-marins :
- Pressions et températures extrêmes : les raccords, vannes et tubes Swagelok sont conçus pour les applications haute pression et conservent leur intégrité sur des plages de température étendues
- Résistance à la corrosion : des alliages sophistiqués comme l’acier inoxydable 316, l’alliage 2507, l’alliage 625 ou les matériaux certifiés NACE protègent les composants de l’eau salée, des gaz acides et d’autres agents corrosifs
- Vibrations et contraintes mécaniques : conçus pour durer, nos composants ont un nombre limité de points de fuite potentiels et résistent aux défaillances causées par les vibrations et les mouvements
- Facilité d’utilisation et d’entretien : des assemblages modulaires et des systèmes uniformisés simplifient l’installation et la maintenance, même sur des sites sous-marins difficiles d’accès
Solutions pour les systèmes critiques immergés
Pour les opérateurs qui gèrent des engins de forage et des systèmes immergés, les enjeux sont importants : chaque composant doit parfaitement remplir sa fonction pour éviter des immobilisations coûteuses, des risques environnementaux et des retards dans la production. Qu’il s’agisse de préserver l’intégrité d’un système pendant les pics de pression, de la difficulté de s’approvisionner en composants certifiés ou d’intégrer de nouveaux équipements dans l’infrastructure existante, les défis ne manquent pas.
En mettant l’accent sur la traçabilité, la conformité et la fiabilité à long terme de ses composants, Swagelok permet aux opérateurs de relever les plus grands défis associés aux activités offshore, non seulement grâce à des produits conçus avec rigueur pour les environnements sous-marins, mais aussi grâce à une offre complète de services à forte valeur ajoutée :
- Centrales hydrauliques (HPU) : elles assurent une alimentation fiable en fluides pour les systèmes de commande des puits, les blocs d’obturation et les équipements de production dans des environnements offshore hostiles
- Modules de commande immergés : ils permettent de surveiller et de gérer à distance des équipements de production critiques situés sur le plancher marin, limitant ainsi les immobilisations et les risques
- Systèmes d’injection de produits chimiques : ils injectent des produits chimiques qui optimisent la production et protègent les équipements de la corrosion et de l’entartrage
- Instrumentation utilisée pour l’analyse et la surveillance des process : ces instruments permettent d’assurer une surveillance et de prélever des échantillons pour analyse à des fins de contrôle et sécurisation des process, même dans un environnement sous-marin aux conditions extrêmes
- Lignes d’instrumentation et de contrôle : elles assurent une transmission fiable des signaux et un contrôle des équipements au moyen de tubes et de tuyaux de petit diamètre, et permettent d’éviter fuites et défaillances
- Équipements rotatifs : pompes, compresseurs et turbines équipés de systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques capables de résister aux conditions difficiles d’un environnement sous-marin
- Assemblages uniformisés : ils réduisent le nombre de raccordements, simplifient les opérations de maintenance et facilitent l’exploitation avec des panneaux d’échantillonnage instantané, des systèmes de distribution de gaz et des assemblages sur mesure
Sécurité, conformité et durabilité
Dans les opérations de forage offshore, la sécurité n’est pas négociable. Les solutions de Swagelok pour ces activités vous aident à vous conformer aux normes suivantes, voire à les dépasser :
- JIP33, API et ASME
- NACE et ASTM
- Réglementations environnementales concernant les émissions fugitives
Nos produits sont rigoureusement testés et couverts par une garantie limitée à vie. Vous pouvez donc vous fier à chacun des raccordements de votre système. Swagelok soutient également les initiatives pour un développement durable en aidant les opérateurs à réduire leurs émissions, à améliorer leur efficacité énergétique et à se préparer pour les carburants du futur.
Qu’est-ce qui distingue les solutions Swagelok pour les activités sous-marines ?
Swagelok associe une expertise technique approfondie avec un véritable réseau mondial d’assistance. Les clients qui opèrent dans des environnements éloignés et à haut risque se fient à Swagelok non seulement pour ses produits, mais aussi pour ses partenariats. Ils savent en effet que nos ingénieurs terrain et nos spécialistes techniques sont disponibles pour collaborer à la conception de systèmes, résoudre des problèmes complexes et recommander de bonnes pratiques d’installation et de maintenance. Ils savent aussi que notre équipe de physiciens des matériaux pourra les aider à sélectionner les alliages et les configurations capables de résister aux pires conditions de l’environnement sous-marin, en conciliant fiabilité à long terme et rentabilité.
Au-delà de la qualité des produits, nous comprenons les contraintes de la conformité réglementaire, le besoin de traçabilité et l’importance de limiter autant que possible les immobilisations. Que vous souhaitiez intégrer de nouveaux équipements, moderniser des systèmes existants ou vous préparer à de futures exigences opérationnelles, les services et solutions Swagelok pour les activités sous-marines vous aideront à atteindre vos objectifs en confiance et avec efficacité.
Notre promesse d’un service réactif proposé localement, avec l’appui de nos équipes du monde entier, vous donne l’assurance de bénéficier du soutien dont vous avez besoin, où que vous mènent vos activités.