alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Hohe Zuverlässigkeit nuklearer Anlagen durch Transparenz und Rückverfolgbarkeit

Kernkraftwerk

Bewährte Qualität für kerntechnische Anwendungen

Icon KernkraftIn nuklearen Anlagen kann bereits der Ausfall einer einzigen Komponente oder ein unvollständiger Qualitätsnachweis die Sicherheit des gesamten Systems gefährden und den Betrieb verzögern. Für Boccard, ein international führendes Unternehmen für Engineering- und Bauleistungen mit Expertise in hochkomplexen, stark reglementierten Umgebungen, standen genau diese Risiken bei einem kürzlich umgesetzten Kernkraftprojekt im Mittelpunkt.

Das Projekt für einen in Frankreich ansässigen, multinationalen Energiekonzern und Kernkraftwerkbetreiber konzentrierte sich auf eine sicherheitskritische Funktion, bei der es keinen Spielraum für Unsicherheiten gab. Der Kunde von Boccard musste ein Regelluftsystem bereitstellen, das bei einem Ausfall des Druckluftnetzwerks den Betrieb der pneumatischen Stellantriebe gewährleistet. In kerntechnischen Anlagen kann der Ausfall eines sicherheitskritischen Luftsystems den Betrieb zum Stillstand bringen, die Wiederinbetriebnahme verzögern und betriebliche sowie regulatorische Risiken erheblich erhöhen. In manchen Fällen kann dies zu Verlusten in Höhe von etwa 1 Million € pro Tag führen – Zuverlässigkeit und eine lückenlose Dokumentation sind daher unerlässlich.

Einhaltung strenger Anforderungen in der Kerntechnik

Die Ventile von Swagelok verfügen über eine PMUC-Zulassung für sicherheitskritische Fluidsysteme in kerntechnischen AnlagenPMUC-Zulassung und Einhaltung einschlägiger Vorschriften in der Kerntechnik

Im Gegensatz zu herkömmlichen Industrieprojekten waren die Anforderungen aufgrund der kritischen Rolle des Instrumentenluftsystems für die nukleare Sicherheit in dieser Anwendung deutlich höher. Alle in das System integrierten Komponenten mussten strenge kerntechnische Normen erfüllen, einschließlich der Zulassung gemäß PMUC („Produits et Matériaux Utilisables en Centrales“ – Produkte und Materialien für den Einsatz in Kernkraftwerken), während sämtliche Fertigungs-, Prüf- und Dokumentationsprozesse vollständig den kerntechnischen Anforderungen des Kunden entsprechen mussten.

Die Rolle der Dokumentation bei der Systemabnahme

Wie ein Projektbeteiligter feststellte, ist eine Inbetriebnahme des Systems ohne vollständige und konforme Qualitätsdokumentation schlicht nicht möglich.

Neben der Systemauslegung und Fertigung musste Boccard zusätzlich umfangreiche kerntechnische Qualitätsanforderungen erfüllen, bei denen Rückverfolgbarkeit und formale Abnahme ebenso wichtig sind wie die technische Leistung. Eine unvollständige oder nicht konforme Dokumentation war hierbei bereits ausreichend für eine Ablehnung des Systems – selbst bei einwandfreier Funktionsfähigkeit. Genau an diesem Punkt wurde die Unterstützung eines autorisierten lokalen Vertriebs- und Servicezentrums von Swagelok hinzugezogen.

VERTRIEBS- UND SERVICEZENTRUM FINDEN

Compliance und Rückverfolgbarkeit in der Kerntechnik dank Swagelok Lyon

Icon GlühbirneSicherstellung vollständiger Dokumentation und Rückverfolgbarkeit

Um diese anspruchsvollen Anforderungen zu erfüllen, war Swagelok Lyon auf mehreren Projektebenen eingebunden und verfolgte einen umfassenden, transparenten Ansatz, der den Erwartungen der Nuklearindustrie entsprach:

  • Übernahme der vollständigen Verantwortung für die Dokumentation, einschließlich der Erstellung eines strukturierten 241-seitigen Berichts zum Fertigungsabschluss
  • Sicherstellung einer spezifischen, individuellen Verpackung der Komponenten unter strenger Einhaltung der technischen Spezifikationen
  • Bereitstellung von Ventilen mit PMUC-Zulassung, die für den Einsatz in kerntechnischen Anlagen geeignet sind und entsprechend der Kritikalität der Anwendung ausgewählt wurden
  • Durchführung von Kundeninspektionen vor der Auslieferung, um die Konformität der Komponenten sowie die Dokumentation zu bestätigen

Sicherstellung der Komponentenkonformität sowie der Inspektionsbereitschaft

In allen Phasen lag der Fokus auf Rückverfolgbarkeit, regulatorischer Compliance und Transparenz. Somit profitierten Boccard und der Endkunde von einem klaren, überprüfbaren Nachweis, dass alle Anforderungen erfüllt wurden.

„In der Kernindustrie sind Qualität und Sicherheit sehr eng miteinander verzahnt“, erklärt Mathilde Sarrazin, Qualitätsmanagerin bei Swagelok Lyon. „Jede Komponente, jedes Dokument, jede Prüfung muss rückverfolgbar und begründet sein. Der Fertigungsabschlussbericht, den wir für Boccard erstellt haben, ist weit mehr als ein bloßes Deliverable. Er ist der konkrete Nachweis dafür, dass das gesamte System die höchsten Anforderungen erfüllt und bietet vollständige Transparenz.“

Bedeutung von Transparenz und Rückverfolgbarkeit in der KernindustrieSwagelok-Produkte in einem sicherheitskritischen Fluidsystem in einem Kernkraftwerk

Vertrauen in sicherheitskritische Systeme aufbauen

Mit einer disziplinierten Vorgehensweise, transparenten Prozessen und einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit hat Swagelok Lyon das Unternehmen Boccard dabei unterstützt, ein sicherheitskritisches System zu liefern, das die strengen Anforderungen des Endkunden zuverlässig erfüllte.

Unterstützung der langfristigen Leistungsfähigkeit in der Kerntechnik

Durch die Nutzung von für den Einsatz in kerntechnischen Anlagen zugelassenen Komponenten sowie dank einer umfassenden Dokumentation stärkte Swagelok Lyon das Vertrauen in jeder Phase. Dieser Ansatz untermauerte das Engagement von Boccard für Sicherheit und Compliance und gewährleistete langfristige Zuverlässigkeit in einem äußerst anspruchsvollen Umfeld.

„Dieses Projekt hat aufgezeigt, dass wir genau dasselbe Verständnis von Qualität haben“, sagt Mourad Belabhar, Projektleiter Modifikationen, Boccard. „Bei Boccard ist Qualität untrennbar mit Sicherheit verbunden: Risikokontrolle, technische Compliance und Einhaltung der Dokumentationsvorgaben, Anforderungen in jeder Phase. Genau dieser Ansatz spiegelt sich auch bei Swagelok Lyon wider. Neben den bereitgestellten Komponenten hat uns Swagelok Lyon mit seiner umsichtigen Herangehensweise, der Rückverfolgbarkeit und der Einhaltung unserer Anforderungen auf voller Linie überzeugt.“

Vertrauensvolle Partnerschaft

Icon HändedruckUnabhängig davon, ob Sie in der Kerntechnik oder in anderen stark regulierten Anwendungen arbeiten, Ihr autorisiertes Vertriebs- und Servicezentrum von Swagelok unterstützt Sie mit bewährter Fluidsystemexpertise beim Qualitätsmanagement.

EXPERTEN KONTAKTIEREN