alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Обратные клапаны

Обратные клапаны Swagelok
Обратные клапаны Swagelok

Компания Swagelok® предлагает широкий ассортимент регулируемых обратных клапанов с фиксированным давлением открытия, предназначенных для контроля противотока в обычных системах и системах со сверхвысокой степенью очистки.

Особенности:

  • Обеспечивают поток исключительно в одном направлении;
  • Рассчитаны на среднее и высокое давление.

Пружинные и тарельчатые обратные клапаны (серии C, CA, CH, CP, и CPA)

КУПИТЬкаталог

Пружинно-тарельчатые обратные клапаны рассчитаны на номинальное давление открытия от 0,03 до 41,4 бар, изготавливаются из нержавеющей стали марки 316 и латуни, имеют торцевые соединения размером от 6 до 25 мм.

Характеристики:

Рабочее давление до 413 бар
Температура от -45 до 204°C
Коэффициент расхода от 0,10 до 4,7
Номинальное давление открытия
Фиксированное от 0,02 до 1,7 бар
Регулируемое от 0,21 до 41,4 бар
Материал
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316, латунь
Материал седла Фтороуглеводород FKM, бутадиенакрилонитрильный каучук
Торцевые соединения
Тип Трубные фитинги Swagelok, нормальная трубная резьба, стандарты ISO, SAE/MS, кольцевые фитинги VCO®, фитинги с торцевым уплотнением VCR®
Размер от 6 до 25 мм

Подъемные обратные клапаны (серия 50)

КУПИТЬкаталог

Подъемные обратные клапаны ограничивают противоток – прямой поток поднимает тарелку, открывая клапан. Обратный поток прижимает тарелку к отверстию и клапан закрывается.

Подъемный обратный клапан функционирует под действием силы тяжести, и его следует устанавливать горизонтально, так, чтобы гайка крышки клапана располагалась вверху.

Характеристики:

Рабочее давление до 413 бар
Температура от -53 до 482 °C
Коэффициент расхода от 0,30 до 2,20
Материал
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316
Материал седла Нержавеющая сталь марки S17400
Торцевые соединения
Тип Трубные фитинги Swagelok, нормальная внутренняя резьба, торцевые соединения под приварку враструб или встык
Размер 6 мм

Цельносварные обратные клапаны со сверхвысокой степенью очистки (серия CW)

КУПИТЬкаталог

Обратный клапан серии CW со сверхвысокой степенью очистки обеспечивает чистоту операций и надежно удерживает среду.

Характеристики:

Рабочее давление до 206 бар
Температура от -23 до 204 °C
Коэффициент расхода 0,55 и 0,70
Давление открытия Менее 0,14 бар
Максимальное противодавление Максимальное давление
Максимальный перепад давления Менее 10,0 бар
Максимальное давление разрыва 826 бар при температуре 20 °C
Материал
Материал корпуса Нержавеющая сталь марки 316L
Торцевые соединения
Тип Торцевые соединения под приварку встык, фитинги с торцевым уплотнением VCR® , трубные фитинги Swagelok
Размер 6 мм

Обратные клапаны со сверхвысокой степенью очистки, полимерный материал без кольцевых уплотнений (серия СНР)

Фторполимерные обратные клапаны со сверхвысокой степенью очистки серии CHP имеют низкое давление открытия и обеспечивают вторичное уплотнение, включают смачиваемые компоненты, соответствующие стандарту SEMI (Международной организации полупроводникового оборудования и материалов) F57-0301 для компонентов систем со сверхвысокой степенью очистки.

Характеристики:

Рабочее давление 5,5 бар
Температура от 10 до 85°C
Коэффициент расхода До 4,1
Давление открытия
Корпус маленького размера Менее 0,11 бар
Корпус среднего размера Менее 0,07 бар
Максимальный перепад давления Менее 10,0 бар
Максимальное давление разрыва 826 бар при температуре 20 °C
Материал корпуса
Корпус маленького размера Модифицированный ПТФЭ
Корпус среднего размера Пенополиуретан
Торцевые соединения
Тип Коническое отверстие с мелкой резьбой, Nippon Pillar® Super 300
Размер
Корпус маленького размера от 6 до 10 мм
Корпус среднего размера от 1/2 и 3/4 дюйма
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.