alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

ШЛАНГИ И ГИБКИЕ ТРУБКИ

Шланги и гибкие трубки Swagelok

Компания Swagelok поставляет шланги и гибкие трубки заказанной пользователем длины диаметром 2 дюйма и менее со всевозможными вариантами торцевых соединений. Выберите материал и торцевые соединения для различного диапазона давлений и температур.

  • Многослойные гибкие шланги, проводящие шланги
  • Однослойные гибкие трубки, проводящие трубки
  • Статичные и динамичные версии
  • Шланги и трубки как для работы с вакуумом так для работы с давлением до 5000 фунтов на кв. дюйм (344 бар)
  • Температурный диапазон – от 325 до 850 °F (от -200 до 454 °C)
  • Можно заказать шланги с сертификатами ECE R110.

Увидеть и приобрести наши самые распространенные продукты Вы можете здесь.

Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Внимание: Не допускается замена или смешение компонентов двухколечных трубных обжимных фитингов Swagelok (а также других продуктов, на которые не распространяются общепромышленные стандарты) с компонентами других производителей.