alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Aguja, cierre y regulación

Aguja, cierre y regulación

Válvulas de aguja, Cierre y regulación

Swagelok® le ofrece una amplia gama de válvulas de aguja de cierre y regulación para controlar el caudal en aplicaciones generales y de servicio crítico.

Válvulas de aguja:

  • Controlan el caudal con fiabilidad y consistencia
  • Gran variedad de materiales, tamaños y conexiones finales
  • Diseñadas para trabajar en condiciones corrosivas y extremas

Válvulas de aguja para servicio general (Serie GU)

ComprarCatálogo

Las válvulas de aguja serie GU son para aplicaciones de servicio general, para aislar o ventear el fluido del sistema. El obturador de acero inoxidable endurecido no giratorio, cierra sin fugas y tiene una mayor vida de servicio. Disponible certificado de bajas emisiones según API 624.

Especificaciones

Presión de servicio hasta 413 bar (6000 psig)
Temperatura 0 a 343°C (650°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316, acero al carbono
Material de la empaquetadura PTFE relleno de fibra de carbono/vidrio, grafito
Coeficiente de caudal Hasta 2,25
Conexiones finales
Tipo NPT, soldadura de tubo por encastre, soldadura de tubería por encastre
Tamaño 6 a 25 mm; 1/4 a 1 pulg.

Válvulas de aguja con bonete integral (Series O, 1, 18, 20 y 26)

ComprarCatálogo

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones. Disponible certificado de bajas emisiones según API 624.

Especificaciones

Presión de servicio hasta 413 bar (6000 psig)
Temperatura -53 a 315°C (-65 a 600°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable, latón, acero al carbono, aleación 400
Material de la empaquetadura PFA
Coeficiente de caudal Hasta 1,80
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok, NPT, ISO hembra
Tamaño 3 a 18 mm; 1/8 a 3/4 pulg.

Válvulas de aguja con bonete roscado de acero inoxidable (Serie JB)

ComprarCatálogo

Las válvulas de aguja con bonete roscado están disponibles con obturadores de cierre o regulación, en modelos rectos y en ángulo y con la empaquetadura ajustable exteriormente.

Especificaciones

Presión de servicio hasta 206 bar (3000 psig)
Temperatura -40 a 315°C (-40 a 600°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316
Material de la empaquetadura PTFE o Grafoil®
Coeficiente de caudal Hasta 0,58
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok, NPT, ISO hembra
Tamaño 6 y 8 mm; 1/8 a 3/8 pulg.

Válvulas de aguja con bonete roscado de latón (Serie JN)

ComprarCatálogo

Especificaciones

Presión de servicio hasta 41,3 bar (600 psig)
Temperatura de servicio -40 a 148°C (-40 a 300°F)
Materiales del cuerpo Latón
Material de la empaquetadura PTFE virgen
Coeficiente de caudal Hasta 0,43
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok, NPT, ISO
Tamaño 6 mm; 1/8 a 3/8 pulg.

Válvulas de aguja de cuerpo forjado, 690 bar (10.000 psig) (Serie F10)

Catálogo

Las válvulas de aguja serie F10 incorporan un vástago endurecido y no giratorio con asiento superior de seguridad, que cierra consistentemente a presiones de hasta 690 bar (10.000 psig).

Especificaciones

Presión de servicio hasta 690 bar (10.000 psig)
Temperatura -17 a 454°C (0 a 850°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316 forjado
Material de la empaquetadura PTFE, grafito
Conexiones finales
Tipo NPT
Tamaño 1/2 pulg.
Configuraciones Modelos rectos, en ángulo y oblicuos

Válvulas de palanca (Series OG, 1G y 92)

ComprarCatálogo

Actuación rápida y fácil con la válvula de palanca.

Especificaciones

Presión de servicio hasta 20,6 bar (300 psig)
Temperatura –20 a 93°C (–28 a 200°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316, latón
Material de la junta tórica FKM fluorocarbono
Coeficiente de caudal Hasta 0,70
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok, NPT
Tamaño 3 a 12 mm; 1/8 a 1/2 pulg.

Válvulas de aguja con bonete de unión para servicio crítico (Series N y HN)

ComprarCatálogo

Las válvulas de aguja con bonete de unión están disponibles en variedad de materiales, con presiones de servicio hasta 689 bar (10.000 psig) y temperaturas de servicio hasta 648°C (1200°F). Disponible certificado de bajas emisiones según API 624.

Especificaciones

Presión de servicio hasta 689 bar (10.000 psig)
Temperatura -53 a 648°C (-65 a 1200°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316, aleación 400, aleación 600, aleación C-276, titanio
Material de la empaquetadura PTFE
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok, NPT, soldadura de tubo por encastre o de tubería a tope, accesorios de cierre frontal VCR® macho, accesorios de cierre frontal VCO® macho
Tamaño 6 a 12 mm; 1/8 a 1 pulg.

Válvulas de drenaje para instrumentación (Serie 6DB)

ComprarCatálogo

Especificaciones

Presión de servicio hasta 413 bar (6000 psig)
Temperatura -53 a 648°C (-65 a 1200°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316
Material de la empaquetadura Grafoil
Coeficiente de caudal 0,86
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok, NPT hembra, soldadura de tubo por encastre, soldadura de tubería a tope, accesorios VCR® macho, accesorios VCO® macho
Tamaño 10 y 12 mm; 1/4, 3/8 y 1/2 pulg.

Válvulas compactas para manómetros

Comprar

La válvula compacta para manómetros con válvula integral de purga permite instalar y mantener los manómetros de forma fácil y cómoda, es ligera y de menor volumen que los ensamblajes convencionales.

Especificaciones

Presión de servicio hasta 275 bar (4000 psig)
Temperatura -53 a 315°C (-65 a 600°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316
Material de la junta tórica PFA
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok
Tamaño 12 mm; 1/2 pulg.

Válvulas de aguja de alta presión

Comprar

El cuerpo de acero inoxidable laminado en frío y las conexiones de alta presión permiten alcanzar presiones de servicio de hasta 3102 bar (45.000 psig).

Especificaciones

Presión de servicio hasta 3102 bar (45.000 psig)
Temperatura -53 a 454°C (-65 a 850°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316
Material de la empaquetadura PTFE relleno de fibra de vidrio
Coeficiente de caudal Hasta 0,19
Conexiones finales
Tipo Rosca paralela hembra de alta presión, NPT hembra
Tamaño 9/16-18, 3/4-16, 1 1/8-12; 1/4 pulg.

Válvulas de aguja con obturador no giratorio (Serie D)

ComprarCatálogo

Especificaciones

Presión de servicio hasta 206 bar (3000 psig)
Temperatura -28 a 232°C (-20 a 450°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable, latón, aleación 400
Material de la junta tórica FKM fluorocarbono
Coeficiente de caudal Hasta 0,53
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok, NPT
Tamaño 6 mm; 1/8 a 3/8 pulg.

Válvulas para manómetros (Serie 6P)

ComprarCatálogo

Las válvulas para manómetros tienen un orificio recto y baquetable, conexiones para manómetros y una gran variedad de opciones de materiales que las hacen más versátiles.

Especificaciones

Presión de servicio hasta 413 bar (6000 psig)
Temperatura -53 a 648°C (-65 a 1200°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable 316
Materiales de las juntas PTFE (obturador esférico)
Acetal (obturador de macho cónico)
Orificio 4,0 y 6,4 mm (0,156 y 0,250 pulg.)
Conexiones finales
Tipo NPT macho a NPT hembra, extensión NPT macho a hembra
Tamaño 1/2 y 3/4 pulg.

Válvulas de macho cónico (Series 4P y 5P)

ComprarCatálogo

Las válvulas de macho cónico tienen un orificio recto y baquetable, conexiones para manómetros y una gran variedad de opciones de materiales que las hacen más versátiles. Disponible certificado de bajas emisiones según API 624.

Especificaciones

Presión de servicio hasta 413 bar (6000 psig)
Temperatura -28 a 204°C (-20 a 400°F)
Materiales del cuerpo Acero inoxidable, aleación 400
Material del asiento Acetal
Coeficiente de caudal Hasta 1,80
Conexiones finales
Tipo NPT
Tamaño 1/4 a 3/4 pulg.

Válvulas de aguja de PFA

Comprar Catálogo

Las válvulas de PFA están construidas con PFA de alta pureza y bajo contenido en extraíbles para mejorar la compatibilidad química, conexiones finales Swagelok de PFA para mejorar el rendimiento, orificio pasante de alto caudal y obturador cónico de regulación.

Especificaciones

Presión de servicio hasta 12,4 bar (180 psig)
Temperatura de servicio –17 a 148°C (0 a 300°F)
Material de la empaquetadura PFA virgen
Coeficiente de caudal Hasta 1,39
Conexiones finales
Tipo Racores Swagelok de PFA
Tamaño 1/4, 3/8 y 1/2 pulg.

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.