alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Antirretorno

Válvulas antirretorno

Swagelok® tiene disponible una amplia gama de válvulas antirretorno con presiones de disparo fijas y ajustables, para controlar el retorno del caudal en aplicaciones generales y de alta pureza.

Válvulas antirretorno:

  • Pensadas para permitir el caudal en un solo sentido
  • Para aplicaciones de baja y alta presión

Válvulas antirretorno con obturador y muelle (Series C, CA, CH, CP, y CPA)

Comprar Catálogo
Las válvulas antirretorno con obturador y muelle están disponibles con presiones de disparo nominales desde 0,03 a 41,4 bar (1/3 a 600 psi), en acero inoxidable y latón, y con conexiones finales desde 6 a 25 mm (1/8 a 1 pulg.).

Presión de servicio hasta 413 bar (6000 psig)
Temperatura -45 a 204°C (-50 a 400°F)
Presión nominal de disparo
   Fija
0,02 a 1,7 bar (1/3 a 25 psi)
   Ajustable
0,21 a 41,4 bar (3 a 600 psi)
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316, latón
Material de las juntas
FKM fluorocarbono, Buna N
Coeficiente de caudal
0,10 a 4,7
Conexiones finales
   Tipo
Racores Swagelok, NPT, ISO, SAE/MS, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®, accesorios de cierre frontal VCR®
   Tamaño
6 a 25 mm; 1/8 a 1 pulg.

Válvulas antirretorno (Serie IPT)

Comprar
Disponibles válvulas antirretorno con obturador de bola, obturador blando u obturador de bola con cierre dual, presiones de servicio hasta 4.134 bar (60.000 psig) y presión de disparo nominal de 1,0 bar (15 psi) en acero inoxidable 316 con conexiones finales en tamaños desde 1/4 a 1 pulg. Están disponibles para aplicaciones de gases sulfurosos con materiales seleccionados de conformidad con NACE MR0175/ISO15156.

Presión de servicio Hasta 4134 bar (60.000 psig)
Temperatura Hasta 343°C (650°F)
Presión de disparo nominal
1,0 bar (15 psi), otras presiones opcionales disponibles
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316 
Opciones de cierre
Obturador de bola – asiento metal-metal

Obturador blando – Asiento con junta tórica, el material estándar es HNBR

Bola con cierre dual – asiento de PTFE relleno de fibra de vidrio, cierre posterior metal-metal
Conexiones finales
   Tipo
Accesorios Swagelok de media presión (obturador blando y obturador de bola solo), NPT hembra, cono y rosca
   Tamaño
1/8 a 3/4 pulg. (accesorio de media presión); 1/8 a 1 pulg. (NPT hembra), 1/4 a 1 pulg. (cono y rosca)

Válvulas antirretorno por gravedad (Serie 50)

Comprar Catálogo
Limitan el retorno del caudal - la corriente de caudal levanta el obturador, abriendo la válvula. El caudal de retorno asienta el obturador en su orificio, cerrando la válvula. Esta válvula está asistida por la gravedad y debe ser instalada horizontalmente, con la tuerca del bonete hacia arriba.

Presión de servicio hasta 413 bar (6000 psig)
Temperatura -53 a 482°C (-65 a 900° F)
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316
Material del obturador
Acero inoxidable S17400
Coeficiente de caudal
0,30 a 2,20
Conexiones finales
   Tipo
Racores Swagelok, NPT hembra, soldadura de tubo por encastre o de tubería a tope
   Tamaño
6 mm; 1/4 a 3/4 pulg.

Válvulas antirretorno totalmente soldadas de alta pureza (Serie CW)

Comprar Catálogo
La válvula antirretorno de alta pureza serie CW está diseñada para la contención del fluido limpia y fiable.

Presión de servicio hasta 206 bar (3000 psig)
Temperatura -23 a 204°C (-10 a 400°F)
Material del cuerpo
Acero inoxidable 316L
Presión de disparo
Inferior a 0,14 bar (2 psi)
Máxima contrapresión
Todo el rango de presión de servicio
Máxima pérdida de carga
10,0 bar (145 psi)
Mínima presión de rotura
826 bar (12.000 psig) a 20°C (70°F)
Coeficiente de caudal
0,55 y 0,70
Conexiones finales
   Tipo
Soldadura de tubo a tope, accesorios de cierre frontal VCR®, Racores Swagelok
   Tamaño
6 mm; 1/4 a 1/2 pulg.

Válvulas antirretorno de fluoropolímero UHP sin junta tórica (Serie CHP)

Las válvulas antirretorno de fluoropolímero UHP serie CHP tienen una baja presión de disparo y cierre, y componentes húmedos de conformidad con la normativa SEMI F57-0301 sobre componentes de sistemas de ultra alta pureza.

Presión de servicio hasta 5,5 bar (80 psig)
Temperatura del fluido 10 a 85°C (50 a 185°F)
Material del cuerpo
   Cuerpo pequeño
PTFE modificado
   Cuerpo mediano
PFA
Presión de disparo
   Cuerpo pequeño
Inferior a 0,11 bar (1,5 psi)
   Cuerpo mediano
Inferior a 0,07 bar (0,9 psi)
Presión de cierre
hasta 0,04 bar (0,5 psig)
Coeficiente de caudal
Hasta 4,1
Conexiones finales
   Tipo
Rosca abocardada de paso fino, Nippon Pillar® Súper 300
   Tamaño
Cuerpo pequeño: 6 y 10 mm; 1/4 y 3/8 pulg.

Cuerpo mediano: 1/2 y 3/4 pulg.

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle.Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.