alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Морские решения для буровых платформ: Надежность в критически важных областях

Коррозионностойкие и долговечные компоненты вместе с профессиональной технической поддержкой обеспечивают безопасные и эффективные офшорные работы при минимальных простоях и рисках.

Найдите местного специалиста
Вернуться к разделу "Нефть, газ и химреагенты"

Решения Swagelok для морских нефтяных платформ: Инженерные решения для требовательных условий эксплуатации

Надежные решения для морских операций

Морские буровые платформы относятся к наиболее сложным и требовательным объектов нефтегазовой промышленности. Такие платформы – стационарные, плавучие или подводные – используются для разведки, бурения и добычи углеводородов под морским дном. Работая на значительном удалении от берега, часто в суровых климатических условиях и экстремальных давлениях, морские платформы требуют систем и компонентов, гарантирующих безопасность, надежность и эффективность всех операций.

Swagelok понимает уникальные требования офшорных работ. Наши профильные решения обеспечивают все аспекты эксплуатации буровых установок. Мы помогаем операторам минимизировать простои, увеличить надежность, и обеспечить соответствие требованиям стандартов безопасности и охраны окружающей среды.

строка

Значок «Операторы морских нефтяных платформ» 

Инженерные решения для надежности морских платформ

Операторы на морских нефтяных платформах ежедневно сталкиваются с необходимостью поддерживать работу критически важных систем вне зависимости от погодных условий, ограниченного доступа к запасным частям и постоянную угрозу коррозии и утечек. Их беспокоит непрерывность работ во время планового технического обслуживания или непредвиденных ремонтов, особенно с учетом возможных задержек в цепочке поставок. Кроме того, для многих операторов важно минимизировать человеческий фактор при установке и плановом ремонте, а также обеспечить соответствие каждого компонента современным отраслевым требованиям по безопасности и прослеживаемости.

    Swagelok отвечает на такие вызовы, предлагая решения для длительной эксплуатации, ускоренного монтажа и простой интеграции с действующими системами платформы.

  • Материалы, устойчивые к коррозии: Применение современных сплавов и NACE материалов обеспечивает защиту от морской воды и кислых газов, продлевая эксплуатацию главных систем верхних модулей
  • Компоненты для работы при высоком давлении: Фитинги, клапаны и трубки, рассчитанные на офшорные условия, помогают поддерживать целостность системы при скачках давления и в ходе ежедневных операций
  • Антивибрационные и механически стабильные конструктивные решения: Продуманная инженерная конструкция снижает возможные утечки, повышают устойчивость к отказам при постоянных механических нагрузках
  • Модульные узлы: Стандартизированные и заказные сборки упрощают монтаж и последующие обновления, минимизируя время простоя и сложность технического обслуживания
  • Сервисы выездного технического обслуживания: Предлагает выездную оценку систем, надзор за монтажом и обучение, позволяя операторам выявлять риски, улучшать технические решения и герметичность соединений
Значок лампочки 

Компоненты морских буровых платформ для ответственных систем

Для операторов морских платформ надежность каждой системы: бурения, добычи или безопасности, является главным приоритетом. Клиенты нередко задаются вопросом, как обеспечить стабильную работу критически важных систем, особенно в условиях непредсказуемой погоды, ограниченной технической поддержки и необходимости соответствия постоянно меняющимся отраслевым стандартам. Swagelok решает проблемы, предлагая компоненты, которые отличаются долговечностью и коррозионной стойкостью, а также легко интегрируются как с существующим, так и с новым оборудованием.

Swagelok выпускает широкий диапазон компонентов для морских буровых платформ, в том числе:

  • Гидравлические системы:
    Обеспечение работы систем гидропривода для бурения, управления скважинами, добывающего оборудования
  • Аналитические и пробоотборные системы:
    Качественный отбор проб для контроля технологических процессов и безопасности
  • Приборные и управляющие линии:
    Трубки малого диаметра и трубопроводы для передачи сигналов и управления оборудованием
  • Топливные и смазочные системы:
    Эффективное снабжение топливом и смазочными материалами для рабочего оборудования
  • Подводные системы управления: 
    Дистанционный мониторинг и управление критическим оборудованием на морском дне
  • Вращающееся оборудование: 
    Системы обвязки торцевых уплотнений для насосов, мешалок и турбин

строка

Значок геолокации

Расскажите нам о системе вашей морской буровой

Свяжитесь с вашей местной командой специалистов

строка

Значок экологической безопасности 

Безопасность, нормативное соответствие и устойчивое развитие

Безопасность лежит в основе всех работ на морской буровой платформе, где последствия даже одного отказа могут быть серьезными как для персонала, так и для окружающей среды. Решения Swagelok для нефтяных платформ учитывают такие факторы и помогают операторам поддерживать высокие стандарты и выполнять требования нормативных систем. Наша продукция проходит тщательные испытания и гарантирует надежную работу в офшорных условиях, обеспечивая уверенность в том, что каждое соединение и узел выдержат ежедневные рабочие нагрузки.

Наряду с обеспечением безопасности эксплуатации Swagelok помогает операторам буровых платформ соответствовать также и экологическим целям. Мы предоставляем сопроводительную документацию по всем компонентам, что облегчает соответствие требованиям стандартам во время аудитов или проверок. С развитием отрасли Swagelok продолжает внедрять инновации, которые помогают снижать выбросы, повышать энергоэффективность и готовить платформы к использованию будущих видов топлива, обеспечивая устойчивость морских операций в долгосрочной перспективе.

Сократите риски задержек и обеспечьте соблюдение требований JIP33. Узнайте, каким образом стандартизация повышает безопасность, надежность и результативность проектов.

Значок галочки 

 

Что делает решения Swagelok уникальными для морских нефтяных платформ?

Swagelok поддерживает сегмент морских буровых установок, предлагая больше, чем просто высококачественные компоненты – мы даем партнерство, основанное на глубоком понимании операционной деятельности. Операторы платформ сталкиваются с уникальными задачами, и технические специалисты Swagelok работают с вашим персоналом, чтобы оптимизировать компоновку систем, упростить обслуживание и внедрять лучшие методы профилактики утечек и простоев.

Наши знания в области материаловедения позволяют рекомендовать сплавы и конфигурации, которые выдерживают постоянное воздействие соленой воды, вибрации и перепады давления, характерные для морских платформ. Мы также понимаем важность соблюдения нормативных требований и обеспечения прослеживаемости через документацию и обучение. Это помогает вам уверенно выполнять отраслевые стандарты и требования аудита.

При модернизации существующего оборудования, интеграции новых технологий или подготовке к будущим эксплуатационным требованиям решения Swagelok для буровых установок обеспечивают безопасную и эффективную работу вашей платформы.

 


 

Наша глобальная сеть обеспечивает доступ к локальным запасам продукции и технической поддержке независимо от местонахождения вашей буровой платформы. Вам только необходимо сосредоточиться на добыче и активах, зная, что Swagelok всегда рядом.

Найти регионального эксперта

Морская нефтегазовая платформа