Komponenten für Gasverteilungssysteme für den sicheren Transport von LNG
Fluidsystemkomponenten für den
Transport von LNG
Wir bei Swagelok möchten dafür sorgen, dass der Transport und die Beförderung von verflüssigtem Erdgas (LNG –Liquified Natural Gas) gelingt. In allen Fragen zum Betrieb virtueller Pipelines zur LNG-Verteilung sind wir mit unserem Fachwissen im Bereich Fluidsystemkomponenten für die Erdgasverteilung Ihr verlässlicher Ansprechpartner.
Supportleistungen für virtuelle LNG-Pipelines
Der zuverlässige Transport von LNG vom Produktionsstandort zum letztlichen Einsatzort ist ein entscheidender Faktor, um saubere Energielösungen weiter voranzutreiben. Eine virtuelle Pipeline ermöglicht den Transport von Gasen zu Orten, an denen es keinen Zugang zu herkömmlichen festen Pipelines gibt. Bei dieser Technologie werden für den Transport des Gases in komprimierter (CNG) oder verflüssigter (LNG) Form spezielle Fahrzeuge oder Container eingesetzt. Ganz egal, an welchem Punkt entlang der virtuellen Pipeline Fluidsystemkomponenten zum Einsatz kommen, müssen diese auf maximale Zuverlässigkeit ausgelegt sein. Swagelok bietet:
- Leckagefreien Betrieb, um flüchtige Emissionen in die Atmosphäre zuverlässig auszuschließen und Anwender und Umwelt zu schützen.
- Temperaturregulierung, um einen Transport von LNG bei Temperaturen von -162° C (-260° F) in Tanklastwägen, Lkws oder Speichertanks zu ermöglichen. Die für die Speicherung und die Beförderung von LNG erforderlichen Fluidsystemkomponenten müssen für alle Funktionen entlang der gesamten virtuellen Pipeline entsprechend ausgelegt sein. Verschraubungen und Elastomerkomponenten von Swagelok sind so ausgelegt, dass sie den mit der Verflüssigung von Erdgas einhergehenden chemischen Beanspruchungen sowie den Druck- und Temperaturschwankungen standhalten können.
- Druckregulierung , um das LNG beim Transport auf einer gleichmäßigen Druckstufe zu halten.
Swagelok ist seit vielen Jahren ein erfahrener Partner für die Branche und verfügt über das technische Fachwissen in der Auslegung von Armaturen für Erdgasanwendungen. Ob Speicherung oder Beförderung: Wir wissen, worauf es im Umgang mit Erdgasanwendungen ankommt!
Swagelok bietet folgende Komponenten für den Transport von LNG:
- Rohrverschraubungen
- Micro-Fit-Stumpfschweißfittings
- Orbitalschweißsystem
- VCR® -Verschraubungen mit Metalldichtung
- Faltenbalgventile der Serien BN und BQ
- Rohrleitungen