alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Componentes de Distribución para el Transporte Seguro de GNL

Transportador de GNL (gas natural licuado)

 Volver a Gas Natural Licuado


Ver Más Sobre:


Componentes de Sistemas de Fluidos para el
Transporte de LNG

Facilitar el transporte y transferencia de gas natural licuado (GNL) es nuestro objetivo en Swagelok. Aportamos nuestra experiencia en componentes de sistemas de fluidos para la distribución de gas natural al gasoducto virtual de GNL.

Contacte con un especialista local

Apoyo al Gasoducto Virtual de GNL

El transporte fiable del GNL desde las instalaciones de producción hasta el punto de uso es crítico para apoyar la energía limpia. Una tubería virtual transporta gases a lugares que no tienen acceso a redes fijas. Las tuberías virtuales se basan en vehículos o contenedores especializados para trasladar el gas en su forma comprimida o licuada. Independientemente del punto de esta tubería virtual en el que se utilice un componente del sistema de fluidos, éste debe estar diseñado para ofrecer la máxima fiabilidad. Swagelok ofrece:

  • Rendimiento sin fugas para una contención fiable, mantener la seguridad de los operarios y proteger el entorno de las emisiones incontroladas es esencial un rendimiento sin fugas.
  • Control de la temperatura que permite el transporte de GNL a temperaturas extremadamente bajas -162° C (-260° F) en cisternas, camiones o tanques de almacenamiento. Los componentes de los sistemas de fluidos utilizados para almacenarlo y transferirlo deben tener una clasificación adecuada en toda la tubería virtual. Los racores Swagelok están diseñados para soportar los cambios químicos, de presión y de temperatura de los elastómeros, resultado de la licuefacción del gas natural.
  • Control de la presión para que el GNL esté estable durante el transporte

Swagelok tiene una gran historia de apoyo a la industria y experiencia técnica en el diseño de racores para infraestructuras de gas natural. Desde el almacenamiento hasta la transferencia, sabemos lo que hace falta para transportar gas natural.

Swagelok apoya el transporte de GNL con:

  • Racores para Tubo
  • Accesorios Micro-Fit para Soldadura de Tubo a Tope
  • Sistema de Soldadura Orbital
  • Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR®
  • Válvulas de Fuelle Series BN/BQ
  • Tubo

Vea Nuestras Soluciones de Productos

Centro de Formación

¿Busca más información sobre la ciencia de los materiales, el diseño de productos o la operación de sistemas de fluidos para aplicaciones de gas natural? ¿Necesita un curso de reciclaje sobre la formación en sistemas de tubo? ¿Quiere iniciarse en los conceptos básicos de la energía limpia? Swagelok le ofrece todo lo que necesita. Desde blogs hasta seminarios web, hemos reunido la información que busca en un solo lugar.

Blogs

Videos

Ciencias de los Materiales