alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Компоненты системы распределения СПГ для его безопасной транспортировки

Танкер для СПГ (сжиженного природного газа)

 Вернуться к разделу «Сжиженный природный газ»


Изучите более подробно:


Узлы и компонентов систем для
транспортировки СПГ

Обеспечение транспортировки и передачи СПГ – одна из ключевых задач нашей компании. Мы используем свой обширный опыт в распределении природного газа для развития технологии виртуальных трубопроводов СПГ.

Свяжитесь с нашими специалистами

Обеспечение работы виртуального трубопровода СПГ

Надежная логистика СПГ от места производства до точки потребления критически важна для развития чистой энергетики. Виртуальный трубопровод перемещает газ в районы, не подключенные к магистральным трубопроводам. Виртуальные газопроводы используют специализированные транспортные средства или контейнеры для перевозки компримированного или сжиженного газа. Все элементы системы транспортировки должны обеспечивать высокую надежность вне зависимости от места их установки. Решения от Swagelok:

  • Обеспечение герметичности , критичное для изоляции рабочих сред, защиты операторов и минимизации неорганизованных выбросов в окружающую среду
  • Контроль температуры,  обеспечивающий транспортировку СПГ при сверхнизких температурах –260°F (–162°C) в танкерах, автоцистернах или резервуарах для хранения. Оборудование для хранения и передачи СПГ должно быть рассчитано на работу в условиях виртуального газопровода. Фитинги Swagelok обеспечивают устойчивость к изменениям давления, температуры и химического состава, возникающим при сжижении газа.
  • Контроль давления,  необходимый для обеспечения стабильности СПГ во время транспортировки

Swagelok обладает многолетним опытом в разработке решений для газовой инфраструктуры. От сжатие до передачи – мы знаем, как эффективно транспортировать природный газ.

Для транспортировки СПГ компания Swagelok предлагает следующее:

  • Трубные обжимные фитинги
  • Фитинги под приварку встык Micro-Fit
  • Система орбитальной сварки
  • Фитинги с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке
  • Сильфонные клапаны серии BN/BQ
  • Трубки

См. наши продукты и решения

Образовательный центр

Вам нужно больше знаний в области материаловедения, проектирования изделий или эксплуатации систем для природного газа? Необходим курс повышения квалификации по трубным системам? Желаете начать с основной информации о чистой энергии? Swagelok поможет вам. Мы собрали всю необходимую информацию в одном месте.

Избранный контент

Видеоматериалы

Материаловедение