alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Zuverlässige Systeme, Verschraubungen und Rohrleitungen für LNG-Fahrzeuge

Transport und Verteilung von verflüssigtem Erdgas (LNG)

 Zurück zu LNG


Mehr zum Thema:


LNG-Systeme zur Fahrzeugintegration

Die Lösungen von Swagelok für LNG-Systeme zur Fahrzeugintegration gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in sowohl schweren als auch leichten Nutzfahrzeugen und sind für Kunden weltweit verfügbar. Für einen Fahrzeugbetrieb mit Erdgas sind Komponenten erforderlich, die maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten. Daher setzen Hersteller von Erdgasfahrzeugen bei der Wahl Ihrer Verschraubungen und für eine professionelle Beratung auf Swagelok.

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Herausforderungen im Kontext von LNG-Systemen zur Fahrzeugintegration

Bei der Entwicklung von LNG-Systemen kommt Swageloks umfassendes Fachwissen in den einzelnen Fertigungsschritten von LNG-Fahrzeugen zur Anwendung. Dabei wird unter anderem die Integration spezieller Komponenten berücksichtigt, die den elastomeren Beanspruchungen standhalten, damit flüchtige Emissionen in die Atmosphäre zuverlässig ausgeschlossen werden können. Darüber hinaus sind die LNG-Systeme von Swagelok zur Fahrzeugintegration eine gute Lösung zur Bewältigung der folgenden Herausforderungen:

  • Druck- und Temperaturregulierung – essentiell für LNG-Anwendungen im Fahrzeug, da:
    • Risiken durch Überdruck und potenziell gefährliche Leckagen oder Explosionen minimiert werden.
    • LNG flüssig bleiben muss, weil es nur so als Kraftstoff effizient eingesetzt werden kann.
    • der Kraftstoff unter den richtigen Bedingungen der Verbrennung zugeführt werden muss, um eine bessere Motorleistung und geringere Emissionen zu ermöglichen.
    • Verschleiß minimiert und damit Wartungskosten und Ausfallzeiten reduziert werden.
  • Vibrationsbeständigkeit: Die Fluidsysteme von Swagelok sind vibrationsbeständig und darauf ausgelegt, dauerhaft zuverlässige Anschlussverbindungen sicherzustellen und für mehr Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu sorgen.

Darüber hinaus sind unsere Armaturen für LNG-Systeme zur Fahrzeugintegration nach ECE R110 und NGV 3.1 zertifiziert.

Swagelok bietet folgende Komponenten für Fluidsysteme zur Fahrzeugintegration:

  • Assembly-by-Torque-Verschraubungen (AbT)
  • Rohrverschraubungen
  • Rohrleitungen

Produktlösungen von Swagelok ansehen

Ressourcen

Sie wollen mehr über Werkstoffwissenschaft, Produktauslegung oder den Fluidsystembetrieb für Erdgasanwendungen erfahren? Benötigen Sie einen Auffrischungskurs zum Thema Rohrleitungssysteme? Oder möchten Sie sich einfach nur mit den Grundlagen zu Clean Energy vertraut machen? Swagelok hat die passende Lösung für Sie. Von Blogs bis hin zu Webinaren – bei uns finden Sie alle erforderlichen Informationen mit nur einem Klick.

Blogs

Videos

Werkstoffkunde