Composants pour transporter du GNL en toute sécurité
En savoir plus sur :
Composants de systèmes fluides pour le
transport de GNL
Faciliter le transport et le transfert du gaz naturel liquéfié (GNL) est notre objectif chez Swagelok. Nous appliquons notre expertise des composants pour systèmes de distribution de gaz naturel aux pipelines virtuels.
Les pipelines virtuels de GNL
Pouvoir transporter de manière sûre du GNL du site de production jusqu’au point d’utilisation est essentiel pour favoriser le développement des énergies propres. Un pipeline virtuel permet de transporter des gaz vers des lieux qui ne peuvent pas être alimentés par des pipelines fixes. Les pipelines virtuels s’appuient sur des camions ou des conteneurs spécialement conçus qui vont acheminer le gaz sous forme comprimée ou liquéfiée. Quel que soit l’endroit où un composant de système fluide est utilisé dans ce pipeline virtuel, ce composant doit être conçu pour garantir une fiabilité maximale. Les composants Swagelok offrent :
- Une étanchéité parfaite , indispensable pour assurer la fiabilité du confinement et, par conséquent, la sécurité des opérateurs ainsi que la protection de l’environnement contre les émissions fugitives
- Un contrôle de la température , qui facilite le transport du GNL à des températures extrêmement basses de l’ordre de -162°C (-260°F) dans des méthaniers, des camions-citernes ou des réservoirs de stockage. Les composants de systèmes fluides utilisés pour stocker et transférer le GNL doivent avoir des caractéristiques nominales adéquates d’un bout à l’autre du pipeline virtuel. Les raccords Swagelok sont conçus pour gérer les modifications chimiques des élastomères ainsi que les variations de pression et de température résultant de la liquéfaction du gaz naturel.
- Une régulation de la pression pour que le GNL reste stable pendant le transport
Swagelok accompagne depuis longtemps le secteur et s’attache à appliquer sa maîtrise technique de la conception de raccords aux infrastructures destinées au secteur du gaz naturel. Du stockage au transfert, nous connaissons les contraintes liées au transport du gaz naturel.
Swagelok propose les composants suivants pour le transport du GNL :
- Raccords pour tubes
- Raccords Micro-Fit à souder bout à bout
- Système de soudure orbitale
- Raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR®
- Vannes à soufflet séries BN/BQ
- Tubes