alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Manifolds

Manifolds

Manifolds

Una amplia variedad de manifolds y productos relacionados para aplicaciones de instrumentación. Nuestros manifolds

  • Están diseñados para aplicaciones de presión estática, niveles de líquidos y presión diferencial
  • Están disponibles con cuerpos de diseños tradicionales o compactos en línea, para utilizarlos en instrumentos, montaje directo, montaje remoto y sistemas modulares
  • Tienen un diseño de ensamblaje compacto, de menor tamaño y peso
  • Tienen menos puntos potenciales de fugas
  • Tienen cuerpos de materiales como acero inoxidable, acero al carbono y acero inoxidable dúplex, y empaquetaduras de materiales como el PTFE para hacerlos más versátiles, y Grafoil® para ampliar el rango de temperaturas de servicio
  • Son fáciles de instalar y mantener

Manifolds para instrumentación—(Series V, VB, y VL)

ComprarCatálogo

Los manifolds series V, VB y VL tienen diseño de cuerpo horizontal y configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas. Los manifolds de 2 válvulas están diseñados para aplicaciones de presión estática y nivel de líquidos; los de 3 y 5 válvulas están diseñados para aplicaciones de presión diferencial.

Especificaciones

Presión de servicio hasta 413 bar (6000 psig)
Temperaturas hasta 648°C (1200°F) con empaquetadura de Grafoil

Válvulas de cierre y venteo (Serie IPT)

Las válvulas de cierre y venteo serie IPT están disponibles en dos configuraciones; cierre simple (aguja/aguja) y venteo, y cierre doble y venteo (bola/aguja/bola o aguja/aguja/aguja) y construcción en acero inoxidable 316. La configuración de cierre doble y venteo permite un aislamiento doble consistente.

Especificaciones

Presión de servicio hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperaturas
hasta 121°C (650°F)
Conexiones finales NPT hembra: 1/4 a 1 pulg.
Cono y rosca de media presión: 1/4 a 1 pulg.
Cono y rosca de alta presión: 1/4, 3/8 y 9/16 pulg.
Accesorios Swagelok de media presión

Manifolds de montaje directo y de montaje remoto

Catálogo

Los manifolds de montaje directo serie VE permiten el montaje con bridas a instrumentos, manómetros, sensores de presión y transmisores de presión absoluta con configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas.

Los manifolds de montaje remoto incorporan una válvula de venteo en ángulo para el montaje en panel del diseño de 2 válvulas.

Los dos modelos tienen un diseño compacto y variedad de materiales de cierre de la empaquetadura y del bonete.

Manifolds de distribución Swagelok—Serie J6

Los manifolds de distribución serie J6 tienen un cuerpo integral mecanizado de una pieza de diseño compacto, resistente y ligero y una presión de servicio de 413 bar (6000 psig). Este diseño tiene menos puntos potenciales de fuga que los manifolds de distribución convencionales y soporta entre cuatro y dieciocho válvulas/conexiones de salida. El vástago endurecido no giratorio permite un cierre consistente.

Manifolds de fuelle de 3 válvulas—Serie V3

Comprar

Los manifolds de fuelle de 3 válvulas utilizan válvulas de fuelle serie B o U para sistemas con requisitos de contención de fluidos difíciles. Los cierres entre el cuerpo y el bonete pueden ser con junta o soldados e incorporan obturadores de aleación con base de cobalto.

Sistema de instrumentación modular

Catálogo

El sistema modular Kenmac serie 85 ofrece todo un sistema de interfaz de instrumentación y montaje estándar. Manifolds de dos y cuatro válvulas para presión y presión diferencial, monobridas para funciones de aislamiento y venteo y bloques de purga sencillos y dobles con autoventeo. Calefactores eléctricos, bloques de traceado con vapor, sellos separadores, conectores de llenado, cubierta protectora, placas de montaje y accesorios de montaje.

Consulte y compre nuestros productos más utilizados.

Vea cómo los productos Swagelok pueden ayudarle.Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Precaución: No mezcle/intercambie componentes de los racores para tubo de doble férula Swagelok (o de otros productos no regidos por un diseño estándar de la industria) con aquellos de otros fabricantes.