MPC-Konfigurationssoftware
Konfigurationssoftware für Swagelok Modulare Plattformkomponenten (MPC)
Die MPC-Konfigurationssoftware ist ein interaktives Werkzeug zum Bauen und Zusammenstellen von ANSI/ISA 76.00.02-konformen Miniatur-Modular-Designs vor dem Kauf.
Herunterladen und Installieren der Swagelok MPC-Konfigurationssoftware:
-
Bitte wählen Sie die Version der MPC-Konfigurationssoftware aus, die Sie herunterladen wollen, indem Sie diesen Link für die 32-Bit-Version anklicken. Swagelok MPC Configurator 2.4 - 32-Bit oder diesen Link für die 64-Bit-Version: Swagelok MPC Configurator 2.5 - 64-Bit
- Die Programmdatei hat eine Größe von 99 MB.
- Die Konfigurationssoftware ist in Englisch.
- Das Programm ist eine selbstentpackende Zip-Datei. Winzip ist zum Installieren nicht erforderlich.
- Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei der MPC-Konfigurationssoftware. Der Installationsvorgang beginnt.
- Wählen Sie auf dem MPC Welcome-Bildschirm "Next" (Weiter).
- Auf dem Bildschirm "License Agreement" müssen Sie die Lizenzvereinbarung anerkennen (bestätigen) und dann "Next" (Weiter) wählen.
- Bei der Installation werden die Dateien der MPC-Konfigurationssoftware in einen Ordner mit dem Namen "C:\Program Files\Swagelok\MPC Configurator 2.4" entpackt. Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um den Standardordner zu verwenden. Falls Sie die Dateien in einen anderen Ordner entpacken wollen, klicken Sie auf "Browse" (Suchen) und wählen Sie einen anderen Ordner aus. Um fortzufahren, klicken Sie dann auf "Next" (Weiter).
- Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um den Installationsvorgang zu starten.
- Die Dateien werden kopiert und im Computer registriert. Der nächste Bildschirm zeigt an, dass die Installation von Swagelok MPC erfolgreich abgeschlossen wurde. Wählen Sie "Close" (Schließen), um den Prozess zu beenden.
| Systemanforderungen: |
| Die Konfigurationssoftware ist derzeit nur in englischer Sprache erhältlich. |
| Die Zip-Datei hat eine Größe von 97 MB. |
| 150 MB freier Speicherplatz ist auf der Festplatte erforderlich. |
| Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (alle Versionen) oder Microsoft Windows 7 (alle Versionen) |
| .NET 3.5.1 Framework |
|
CAD-Ausgabeanforderungen
Für die AutoCAD-Ausgabe: AutoCAD 2010 (Die Lite-Version funktioniert NICHT) Für die SolidWorks-Ausgabe: SolidWorks 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oder 2012 |
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Swagelok MPC-Konfigurator
Unten finden Sie eine Liste häufig gestellter Fragen zur lokal installierten Swagelok MPC Configurator-Anwendung. Diese FAQ behandelt die Systemanforderungen und technischen Probleme für den Konfigurator. Alle Fragen zur allgemeinen Verwendung der Software werden in der der Software beiliegenden Hilfedatei behandelt.
Frage: Was ist der Swagelok MPC-Konfigurator?
Antwort: Der Swagelok MPC Configurator ist eine Softwareanwendung mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche zum Entwerfen von Probenahmesystemen im modularen Format. Das Ergebnis ist eine vollständige Stückliste und ein Montageplan, der die genauen Angaben enthält Platzierung jeder einzelnen Komponente im Systemaufbau. Darüber hinaus kann der Konfigurator grundlegende Informationen bereitstellen technische Berechnungsfunktionen zusammen mit AutoCAD & SolidWorks-Ausgaben.
Frage: Was sind die grundlegenden Softwareanforderungen für den Swagelok MPC Configurator?
Antwort: Um die grundlegenden Konfiguratorfunktionen mit Ausnahme der CAD-Ausgaben nutzen zu können, gelten folgende Softwareanforderungen:
- Microsoft Windows XP (beliebige Version), Microsoft Windows Vista (beliebige Version) oder Microsoft Windows 7 (beliebige Version). Version)
- Microsoft .NET 4.0 Framework
Frage: Welche Softwareanforderungen gelten für die CAD-Ausgaben des Swagelok MPC Configurator?
Antwort: Zusätzlich zu den grundlegenden Softwareanforderungen erfordern CAD-Ausgaben aus dem MPC Configurator Folgendes:
- Für AutoCAD-Ausgabe: AutoCAD 2010 (Lite-Version funktioniert NICHT)
- Für SolidWorks-Ausgabe: SolidWorks 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oder 2012
Frage: Was sind die Hardwareanforderungen für den Swagelok MPC Configurator?
Antwort: Für den MPC Configurator gelten keine besonderen Hardwareanforderungen.
Frage: Welche Benutzerkontoberechtigungen sind für die Installation des MPC Configurator erforderlich?
Antwort: Der MPC Configurator muss mit einem Konto mit Administratorrechten installiert werden.
Frage: Welche Benutzerkontoberechtigungen sind zum Ausführen des MPC-Konfigurators erforderlich?
Antwort: Der MPC-Konfigurator kann von einem Benutzer mit einem eingeschränkten Konto ausgeführt werden.
Frage: Ich habe ein Problem beim Installieren einer neueren Version des MPC-Konfigurators oder beim Durchführen eines Updates des Konfigurator von swagelok.com.
Antwort: Entfernen Sie die alte Version des MPC-Konfigurators vollständig von Ihrem System und führen Sie dann eine neue durch Installation mit der neuesten Version des MPC-Konfigurators (verfügbar auf swagelok.com).
Frage: Wo kann man Unterstützung für den MPC-Konfigurator erhalten?
Antwort: Unterstützung für den MPC-Konfigurator erhalten Sie über Ihren lokal autorisierten Swagelok-Vertrieb und Servicecenter.