Configurador MPC
Configurador de Componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC)
El Configurador MPC es una herramienta interactiva para construir y ensamblar diseños modulares en miniatura en cumplimiento de ANSI/ISA 76.00.02 de forma previa al proceso de compra.
Para descargar e instalar el Configurador Swagelok MPC:
-
Seleccione el Configurador MPC que desea descargar clicando este enlace para la versión de 32-bit: Configurador Swagelok MPC 2.4 - 32-bit o éste enlace para la versión de 64-bit: Configurador Swagelok MPC 2.5 - 64-bit
- El archivo del programa es de 99 MB.
- El configurador está en inglés.
- Se entrega en un archivo zip auto extraíble. No necesita Winzip para la instalación.
- Clique dos veces el archivo de instalación del Configurador MPC. Así iniciará el proceso de instalación.
- En la pantalla de bienvenida del MPC, seleccione "Next."
- En la pantalla del Acuerdo de Licencia, deberá Aceptar y seleccionar “Next” para continuar.
- El proceso de instalación añadirá los archivos del configurador MPC a una carpeta llamada "C:\Program Files\Swagelok\MPC Configurator 2.4". Si va a instalarlo en la carpeta predeterminada clique el botón “Next”. Si desea cambiar la ubicación, clique "Browse" y seleccione otra carpeta. Una vez seleccionada, clique “Next” para continuar.
- Clique “Next” para iniciar la instalación.
- El proceso copiará y registrará los archivos en su ordenador. La siguiente pantalla confirma la instalación de Swagelok MPC. Seleccione “Close” para completar el proceso.
| Requisitos del sistema: |
| Por el momento, el configurador solo está disponible en Inglés. |
| El tamaño del archivo comprimido es de 97 MB. |
| El espacio requerido en disco son 150 MB. |
| Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (cualquier versión), o Microsoft Windows 7 (cualquier versión) |
| .NET 3.5.1 Framework |
| Requisitos de salida CAD: Para salida AutoCAD: AutoCAD 2010 (La versión Lite NO funcionará) Para salida SolidWorks: SolidWorks 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 o 2012 |
Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el configurador Swagelok MPC
A continuación se muestra una lista de preguntas frecuentes sobre la aplicación Swagelok MPC Configurator instalada localmente. Estas preguntas frecuentes cubren los requisitos del sistema y los problemas técnicos del configurador. Cualquier pregunta sobre el uso general del software se aborda en el archivo de ayuda incluido con el software.
Pregunta: ¿Qué es el Configurador Swagelok MPC?
Respuesta: Swagelok MPC Configurator es una aplicación de software con una interfaz fácil de usar para diseñar sistemas de muestreo en formato modular. El resultado es una lista completa de materiales y un esquema de ensamblaje que detalla el proceso exacto. Colocación de cada componente individual en la construcción del sistema. Además, el configurador puede proporcionar información básica funciones de cálculo de ingeniería junto con AutoCAD & Salidas de SolidWorks.
Pregunta: ¿Cuáles son los requisitos de software básicos para el Configurador Swagelok MPC?
Respuesta: Para utilizar las funciones básicas del configurador, excluyendo las salidas CAD, los requisitos del software son:
- Microsoft Windows XP (cualquier versión), Microsoft Windows Vista (cualquier versión) o Microsoft Windows 7 (cualquier versión). versión)
- Marco Microsoft .NET 4.0
Pregunta: ¿Cuáles son los requisitos de software para las salidas CAD del Configurador Swagelok MPC?
Respuesta: Además de los requisitos básicos del software, las salidas CAD del MPC Configurator requieren:
- Para salida de AutoCAD: AutoCAD 2010 (la versión Lite NO funcionará)
- Para salida de SolidWorks: SolidWorks 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 o 2012
Pregunta: ¿Cuáles son los requisitos de hardware para el Configurador Swagelok MPC?
Respuesta: No existen requisitos de hardware específicos para el Configurador MPC.
Pregunta: ¿Qué permisos de cuenta de usuario se necesitan para instalar MPC Configurator?
Respuesta: El Configurador MPC debe instalarse con una cuenta con privilegios de Administrador.
Pregunta: ¿Qué permisos de cuenta de usuario se necesitan para ejecutar MPC Configurator?
Respuesta: El Configurador MPC puede ser ejecutado por un usuario con una cuenta limitada.
Pregunta: Tengo problemas al instalar una versión más reciente del Configurador MPC o al completar una actualización del Configurador de swagelok.com.
Respuesta: Elimine completamente la versión antigua del Configurador MPC de su sistema y luego complete una nueva. instalación utilizando la última versión del Configurador MPC (disponible en swagelok.com).
Pregunta: ¿Dónde se puede obtener soporte para MPC Configurator?
Respuesta: El soporte para el Configurador MPC está disponible a través de su ventas Swagelok locales autorizadas y centro de servicio.