alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

MPCコンフィギュレーター

MPC Configurator

Swagelokモジュラー・プラットフォーム・コンポーネント(MPC)コンフィギュレーター

MPCコンフィギュレーターには、ANSI/ISA 76.00.02に準拠したミニチュア・モジュラー・システムの設計および構築を行う際に、エンジニアが実際の購入プロセス前に使用できるインタラクティブな機能があります。

MPCコンフィギュレーターに関する「よくあるご質問」(英語のみ)につきましては、こちら をクリックしてください。

Swagelok MPCコンフィギュレーター ダウンロード/インストール方法:

  1. 以下のリンクをクリックして、ダウンロードしたいMPCコンフィギュレーターのバージョンを選択します。

    32ビットの場合: Swagelok MPC Configurator 2.4 - 32-bit

    64ビットの場合: Swagelok MPC Configurator 2.5 - 64-bit 

    • Zipファイルは99 MBです。
    • コンフィギュレーターは英語版です。
    • プログラムは自己解凍型です。Winzipなどの圧縮解凍ソフトは不要です。
  2. 「MPC Configurator Installation」ファイルをダブルクリックします。インストールが始まります。
  3. セットアップ画面が表示されたら、「Next」を選びます。
  4. 「License Agreement」の画面が表示されます。ライセンスに合意して頂き、「Next」を選びます。
  5. インストール時に"C:\Program Files\Swagelok\MPC Configurator 2.4"というフォルダが作成され、MPCコンフィギュレーターのファイルが保存されます。デフォルトのフォルダーをご利用になる場合は、「Next」ボタンをクリックします。インストール先を変更する場合は、「Browse」ボタンをクリックし、他のフォルダを選択します。終わりましたら、「Next」をクリックして次に進みます。
  6. 「Next」をクリックしてインストールを開始します。
  7. ファイルがお使いのPCにインストールされました。Swagelok MPCコンフィギュレーターのセットアップが成功したことを示す画面が表示されます。「Close」をクリックして、終了します。
システム要件:
コンフィギュレーターは英語版のみです。
Zipファイルは97 MBです。
ハードディスクに150 MBの空き容量が必要です。
Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista (全バージョン)、Microsoft Windows 7(全バージョン)以上の英語版OSが必要です。
.NET 3.5.1 Framework
CAD出力要件:
AutoCAD出力:AutoCAD 2010(Liteバージョンを除く)
SolidWorks出力:SolidWorks 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

 

Swagelok MPC Configurator に関するよくある質問 (FAQ)

以下は、ローカルにインストールされた Swagelok MPC Configurator アプリケーション に関するよくある質問のリストです。この FAQ では、コンフィギュレーターのシステム要件と技術的な問題について説明します。ソフトウェアの一般的な使用方法に関する質問は、ソフトウェアに含まれるヘルプ ファイルで説明されています。


質問: Swagelok MPC コンフィギュレーターとは何ですか?

回答: Swagelok MPC Configurator は、モジュラー形式でサンプリング システムを設計するための使いやすいインターフェイスを備えたソフトウェア アプリケーションです。出力は完全な部品表と、正確な詳細を記載した組み立て図です。 システム構築における各コンポーネントの配置。さらに、コンフィギュレータは基本的な機能を提供できます。 AutoCAD および AutoCAD と連携した工学計算機能SolidWorks の出力。

質問: Swagelok MPC Configurator の基本ソフトウェア要件は何ですか?

回答: CAD 出力を除く基本的なコンフィギュレータ機能を使用するには、次のソフトウェア要件があります。

  • Microsoft Windows XP (任意のバージョン)、Microsoft Windows Vista (任意のバージョン)、または Microsoft Windows 7 (任意のバージョン) バージョン)
  • Microsoft .NET 4.0 フレームワーク

質問: Swagelok MPC Configurator の CAD 出力のソフトウェア要件は何ですか?

回答: 基本ソフトウェア要件に加えて、MPC Configurator からの CAD 出力には以下が必要です。

  • AutoCAD 出力の場合: AutoCAD 2010 (Lite バージョンは動作しません)
  • SolidWorks 出力の場合: SolidWorks 2007、2008、2009、2010、2011、または 2012

質問: Swagelok MPC Configurator のハードウェア要件は何ですか?

答え: MPC Configurator には特定のハードウェア要件はありません。

質問: MPC Configurator をインストールするには、どのようなユーザー アカウント権限が必要ですか?

答え: MPC Configurator は管理者権限を持つアカウントでインストールする必要があります。

質問: MPC Configurator を実行するにはどのようなユーザー アカウント権限が必要ですか?

回答: MPC コンフィギュレーターは、制限付きアカウントを持つユーザーが実行できます。

質問: 新しいバージョンの MPC Configurator をインストールする際、または MPC Configurator のアップデートを完了する際に問題が発生しています。 swagelok.com のコンフィギュレータ。

答え: 古いバージョンの MPC コンフィグレータをシステムから完全に削除し、新しいバージョンを完了します。 最新バージョンの MPC Configurator を使用してインストールしてください (swagelok.com で入手可能)。

質問: MPC Configurator のサポートはどこで入手できますか?

回答: MPC Configurator のサポートは、地域の正規 Swagelok 販売店を通じてご利用いただけます。サービス センター。