alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Конфигуратор платформы модульных компонентов (ПМК)

Конфигуратор платформы модульных компонентов

Конфигуратор платформы модульных компонентов Swagelok

Конфигуратор ПМК представляет собой интерактивный инструмент для создания и сборки соответствующих требованиям ANSI/ISA 76.00.02 миниатюрных модульных систем перед закупкой деталей.

Прочтите ответы на часто задаваемые вопросы относительно Конфигуратора ПМК

Требования к системе:

  • Конфигуратор на английском языке.
  • Размер zip-файла 97 мегабайт.
  • Требуется 150 мегабайт на жестком диске.
  • Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (любая версия), либо Microsoft Windows 7 (любая версия)
  • .NET 3.5.1 Framework
  • CAD Output Requirements:
  • For AutoCAD Output: AutoCAD 2010 (Lite version will NOT work)
  • For SolidWorks output: SolidWorks 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, or 2012

Для загрузки и установки Конфигуратора ПМК компании Swagelok:

  1. Выберите версию Конфигуратора ПМК, которую вы хотите загрузить, нажав на ссылку для 32-битной версии или ссылку для 64-битной версии
    • Файл программы занимает 97 мегабайт.  
    • Основной язык программы - английский.
    • Для распаковки файла не требуется установка архиватора Winzip. 
  2. Дважды нажмите на файл установки Конфигуратора ПМК, чтобы начать процесс установки.
  3. На приветственном экране ПМК выберите «Next». («Далее»). 
  4. На экране лицензионного соглашения выберите Agree («Согласен») и нажмите «Next», чтобы продолжить установку. 
  5. В ходе установки файлы Конфигуратора ПМК будут помещены в папку под названием «C:\Program Files\Swagelok\MPC Configurator 2.4». Если вы хотите использовать папку по умолчанию, нажмите на кнопку «Next».   и вы хотите поместить файлы в другую папку, нажми те на кнопку «Browse» («Просмотр») и выберите другую папку. После этого нажмите кнопку «Next» для продолжения. 
  6. Еще раз нажмите кнопку «Next» для установки
  7. Файлы копируются и регистрируются на вашем компьютере. Появившийся экран указывает на успешное завершение операции. Выберите «Close» («Закрыть») для окончания процесса.

 

Часто задаваемые вопросы (FAQ) о конфигураторе Swagelok MPC

Ниже приведен список часто задаваемых вопросов относительно локально установленного приложения Swagelok MPC Configurator. В этом разделе часто задаваемых вопросов рассматриваются системные требования и технические вопросы конфигуратора. Любые вопросы по общему использованию программного обеспечения рассматриваются в файле справки, включенном в программное обеспечение.


Вопрос: Что такое конфигуратор Swagelok MPC?

Ответ: Конфигуратор Swagelok MPC — это программное приложение с простым в использовании интерфейсом для проектирования систем отбора проб в модульном формате. Результатом является полная спецификация материалов и схема сборки, в которой подробно описаны точные детали. размещение каждого отдельного компонента в конструкции системы. Кроме того, конфигуратор может предоставить базовые функции инженерных расчетов вместе с AutoCAD & Выходные данные SolidWorks.

Вопрос: Каковы базовые требования к программному обеспечению для конфигуратора Swagelok MPC?

Ответ: Для использования основных функций конфигуратора, за исключением выходных данных САПР, необходимы следующие требования к программному обеспечению:

  • Microsoft Windows XP (любая версия), Microsoft Windows Vista (любая версия) или Microsoft Windows 7 (любая версия). версия)
  • Microsoft .NET 4.0 Framework

Вопрос: Каковы требования к программному обеспечению для выходных данных САПР конфигуратора Swagelok MPC?

Ответ: Помимо базовых требований к программному обеспечению, выходные данные САПР из Конфигуратора MPC требуют:

  • Для вывода AutoCAD: AutoCAD 2010 (облегченная версия НЕ будет работать)
  • Для вывода SolidWorks: SolidWorks 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 или 2012.

Вопрос: Каковы требования к оборудованию для конфигуратора Swagelok MPC?

Ответ: Для конфигуратора MPC не существует особых требований к оборудованию.

Вопрос: Какие права учетной записи пользователя необходимы для установки Конфигуратора MPC?

Ответ: Конфигуратор MPC необходимо устанавливать под учетной записью с правами администратора.

Вопрос: Какие права учетной записи пользователя необходимы для запуска Конфигуратора MPC?

Ответ: Конфигуратор MPC может запускаться пользователем с ограниченной учетной записью.

Вопрос: У меня возникла проблема с установкой новой версии MPC Configurationator или завершением обновления Конфигуратор с сайта swagelok.com.

Ответ: Полностью удалите старую версию Конфигуратора MPC из вашей системы, а затем создайте новую. установка с использованием последней версии конфигуратора MPC (доступна на сайте swagelok.com).

Вопрос: Где можно получить поддержку для Конфигуратора MPC?

Ответ: Поддержка конфигуратора MPC доступна через местный авторизованный отдел продаж Swagelok и сервисный центр.