alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Öl- und Gas-Pipelines mit gleichbleibend hoher Durchflussleistung

Swagelok unterstützt Pipeline-Betreiber mit robusten Komponenten, proaktiven Services und Schulungen, damit sie sich auf eine sichere, effiziente und zuverlässige Durchflusskontrolle verlassen können.

Finden Sie einen Spezialisten vor Ort
 Zurück zu Öl-, Gas- und Chemikalien

Öl- und Gas-Pipelines: Die Lebensadern des Energiesektors

Icon Öl- und GasleitungÖl- und Gas-Pipelines zählen zu den kritischsten Infrastrukturen der weltweiten Energieversorgung, da sie Rohöl, Raffinationsprodukte und Erdgas über große Distanzen transportieren. Die erforderlichen Komponenten müssen auch unter hohen Drücken, in abgelegenen Regionen und unter verschiedensten Bedingungen zuverlässig arbeiten. Wir bei Swagelok wissen, wie wichtig Öl- und Gas-Pipelines für die Energieversorgung sowie die wirtschaftliche Stabilität sind.

Unsere Lösungen sind für kritische Supportsysteme und Komponenten konzipiert und ermöglichen einen sicheren und effizienten Pipeline-Betrieb – angefangen bei der Konstruktion und Inbetriebnahme bis hin zu laufenden Instandhaltungsprozessen und Upgrades. Ob es um eine überregionale Transportleitung oder ein regionales Verteilernetzwerk geht, unsere Lösungen und Services gewährleisten Sicherheit, Effizienz und eine langfristig hohe Leistung.

Pipeline-Infrastruktur mit hoher Systemintegrität

Pipeline-Betreiber wissen, dass selbst kleinste Fehler schwerwiegende Konsequenzen haben können, von Umweltvorfällen über kostspielige Ausfallzeiten bis hin zu regulatorischen Kontrollen und Auflagen. Zu den Herausforderungen gehören eine konstante Leistung auch bei alternder Infrastruktur, der Umgang mit potenziellen Druckstößen und Vibrationen sowie die Sicherstellung, dass alle Verbindungen die neuesten Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit erfüllen. Unsere Produkte halten nicht nur den physischen Anforderungen in Ihren Öl- und Gasanwendungen stand, sondern unterstützen Sie zudem dabei, Risiken proaktiv anzugehen und Instandhaltungsarbeiten zu optimieren.

Unsere Lösungen lassen sich nahtlos in bestehende und neue Pipeline-Systeme integrieren und ermöglichen eine problemlose Anpassung bei geänderten Anforderungen sowie Compliance-Vorgaben. Mit unserem Fokus auf Langlebigkeit, Nachverfolgbarkeit und einfacher Installation leisten wir einen Beitrag zum Schutz Ihrer Systeme und zur Aufrechterhaltung Ihrer Betriebskontinuität.

Linie  

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir unseren Kunden bei der Modernisierung transkontinentaler Erdgas-Pipelines unterstützt haben.

Erfolgreiche Pipeline-Modernisierung

Linie Icon Glühbirne

Höchste Leistung in allen Pipeline-Anwendungen

Midstream-Prozesse laufen nur selten unter Idealbedingungen ab. Von Verdichterstationen, die an abgelegenen Orten und unter extremen Temperaturbedingungen betrieben werden, bis hin zu Pipelines, die in korrosiven Böden und feuchten Klimaten verlegt sind – die Umgebungsbedingungen können die Systemintegrität und Betriebssicherheit schnell aufs Spiel setzen.

  • Transport-Pipelines

    befördern Rohöl, Erdgas oder Raffinationsprodukte von den Produktionsorten zu Raffinerien, Verteilerhubs oder Exportterminals. Unsere robusten Rohrleitungssysteme mit kleinen Nennweiten sowie unsere leckagefreien Verbindungen für Instrumentierungspanels und Messstellen helfen Ihnen dabei, Druck und Durchfluss gezielt zu steuern und das Leckagerisiko zu senken.
  • Ingenieur bei der Inspektion einer Öl- und Gas-PipelineVerteiler-Pipelines

    befördern Erdgas und Raffinationsprodukte lokal oder regional an Endverbraucher, darunter Versorgungsunternehmen, Industrieanlagen oder Wohngebiete. Unsere modularen Baugruppen und korrosionsbeständigen Ventile vereinfachen Installations- und Instandhaltungsvorgänge an den Verteilerpunkten, gewährleisten eine zuverlässige Bereitstellung und reduzieren Ausfallzeiten für Versorgungsunternehmen und Industriekunden.
  • Verdichterstationen

    entlang der Pipelines erhöhen den Gasdruck, um den Durchfluss aufrechtzuerhalten und Reibungsverluste zu verringern. Unsere robusten Ventilblöcke und vibrationsbeständigen Verbindungen sorgen für eine hohe Betriebssicherheit und reduzieren Leckage- und Ausfallrisiken in Umgebungen mit hoher Vibrationsbelastung.
  • Mess- und Regelstationen

    messen und überwachen Parameter wie Durchflussrate, Druck und Produktqualität – für die betriebliche Kontrolle und Compliance. Unsere präzisen Druckregler und Probenahmesysteme liefern präzise Mess- und Probenergebnisse, tragen zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben bei und fördern die betriebliche Effizienz.
  • Speicherterminals

    nehmen große Mengen an Rohöl, Erdgas oder Raffinationsprodukten auf und sind häufig hoher Druckbeaufschlagung ausgesetzt. Unsere eigens entwickelten Baugruppen und Hochdruckkomponenten tragen zu einer sicheren Produktbeförderung und -rückhaltung bei – mit zuverlässigen Verbindungen, die selbst anspruchsvollsten Speicherbedingungen standhalten.
  • Bei der Überwachung der Pipeline-Integrität

    geht es um die Erkennung von Leckagen, Korrosion und anderen Gefährdungen. Unsere Komponenten und korrosionsbeständigen Rohrleitungen ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Schwachstellen und proaktive Instandhaltungsprozesse.
  • Pipeline-Inspektionswerkzeuge (Molche) und Reinigungssysteme

    dienen zur Reinigung, Instandhaltung und Wartung von Pipelines. Unsere Schnellkupplungen und langlebigen Ventile sorgen für vereinfachte Molchprozesse (inkl. Sende- und Fangstationen), eine höhere Sicherheit sowie kürzere Turnaroundzeiten bei der Instandhaltung.
  • Thermische Überströmventile

    dienen zur Druckentlastung entlang der Pipelines, da es infolge von Temperaturschwankungen zu Druckanstiegen kommt. Unsere thermischen Überströmventile und Druckregler schützen Ihre Pipelines vor Überdruck und gewährleisten Compliance sowie die Anlagensicherheit.

Icon CheckmarkKomponenten von Gas-Pipelines

Betreiber auf der ganzen Welt verlassen sich auf unsere zuverlässigen und leistungsstarken Pipeline-Komponenten, die folgende Vorteile bieten:

  • Leckagefreie Abdichtung auch bei Vibrationen und thermischen Wechselbeanspruchungen:
  • Korrosionsbeständigkeit gegenüber Sauergas und anderen aggressiven Medien
  • Präzise Druck- und Durchflussregelung
  • Schnelle und sichere Installations- und Instandhaltungsprozesse

Diese Funktionen helfen Ihnen dabei, Emissionen zu reduzieren, die Sicherheit zu steigern und die Lebensdauer Ihrer Pipelines zu verlängern. Wir sind uns jedoch auch bewusst, dass Zuverlässigkeit in diesen Anwendungen nicht allein von robusten Produkten, sondern auch von Supportleistungen und proaktivem Risikomanagement abhängt. Aus diesem Grund umfasst unser Produktangebot weitaus mehr als korrosionsbeständige Werkstoffe und vibrationsbeständige Komponenten.

 

Unsere Swagelok-Experten unterstützen Sie vor Ort bei der Ermittlung von Schwachstellen, noch bevor es zu einem Ausfall kommt. Außerdem unterstützen wir Sie bei der Installation und stellen sicher, dass jede Verbindung nach höchsten Standards ausgeführt wird. In unseren Schulungen vermitteln wir Ihren Teams das nötige Wissen, um leckagefreie Verbindungen herzustellen und schnell auf betriebliche Herausforderungen zu reagieren. Darüber hinaus stellen wir mit unseren lokalen Vertriebs- und Servicezentren sicher, dass benötigte Komponenten sowie Fachexpertise direkt vor Ort zur Verfügung stehen. So profitieren Sie von minimierten Ausfallzeiten sowie einem reibungslosen Netzwerkbetrieb.

Icon Werkstoffwissenschaften

Resiliente Midstream-Infrastrukturen unter allen Umgebungsbedingungen

In der heutigen Energielandschaft sind die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Pipelines wichtiger als jemals zuvor – denn neben den Betriebs- und Umweltrisiken gibt es immer strengere gesetzliche und andere Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Qualität, technische Expertise und proaktiver Support stehen bei uns an erster Stelle. So helfen wir Betreibern dabei, ihre Herausforderungen bei der Beförderung von Öl, Gas und Raffinationsprodukten auch bei schwierigsten Umgebungsbedingungen zuverlässig zu meistern.

Wir kombinieren robuste und korrosionsbeständige Komponenten mit technischen Vor-Ort-Services, begleiteter Installation sowie praktischen Schulungen. So helfen wir Ihnen dabei, Ihre Anlagen umfassend zu schützen, die Betriebskontinuität zu gewährleisten und die sich stetig ändernden gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. Ob es um den Aufbau neuer Infrastruktursysteme oder die Instandhaltung bestehender Anlagen geht – wir unterstützen den Betrieb Ihrer Pipelines mit Lösungen, die auf langfristige Leistung und Sicherheit ausgelegt sind.

 

Linie Standortmarkierung 

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kontaktieren Sie uns

Linie

Services und Informationen rund um Öl- und Gas-Pipelines

Swagelok Design- und Montagedienste

Vorkonstruierte Baugruppen

Fluidsystemauslegung und technische Montageleistungen

Swagelok Schulungs- und Weiterbildungs-Dienstleistungsangebot

Schulungen

Umfassende Programme zur Schulung Ihrer Mitarbeitenden