alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

オイル/ガス・パイプライン向けのソリューションで安定供給を実現する

スウェージロックは、堅牢な部品、積極的なサービス、トレーニングを提供することでパイプラインのオペレーターを支援し、安全で効率的かつ信頼性の高い流量調節を実現します。

指定販売会社を検索する
オイル/ガス/化学(ケミカル)に戻る

オイル/ガス・パイプライン:エネルギー産業の生命線

オイル/ガス・パイプラインのアイコン原油、精製品、天然ガスを長距離輸送するオイル/ガス・パイプラインは、世界のエネルギー・インフラの動脈ともいえる存在です。こうしたシステムは、高圧環境や遠隔地など、さまざまな地理条件の下でも確実に稼働することが求められます。スウェージロックは、オイル/ガス・パイプライン・システムがエネルギー供給および経済の安定を維持する上で重要な役割を担っていることを理解しています。

スウェージロックのソリューションは、パイプラインの安全かつ効率的なオペレーションを支える重要な支援システムや部品をサポートしており、初期建設および試運転から、継続的なメンテナンスやアップグレードに至るまで対応します。大陸横断輸送パイプラインであっても、地域の供給ネットワークであっても、スウェージロックは安全性、効率性、長期的なパフォーマンスを確保するべくソリューションおよびサービスを提供します。

信頼性を重視したパイプライン・インフラ

パイプラインのオペレーションでは、わずかな不具合であっても環境問題、コストのかさむダウンタイム(停止時間)、規制当局の監視強化といった重大な結果を招くおそれがあります。課題として、老朽化したインフラ全体で一貫したパフォーマンスを維持すること、圧力サージ(急激な圧力上昇)や振動に伴うリスクを管理すること、すべての接続部が安全性および信頼性に関する最新の基準を満たしていることなどが挙げられます。スウェージロックは、こうした懸念に対応するべく、オイル/ガス・パイプライン用途の厳しい使用条件に対応すると共に、リスクの予防的な管理やメンテナンスの効率化を支援する製品を設計しています。

スウェージロックのソリューションは、既存のパイプライン・システムにも新規のパイプライン・システムにもシームレスに統合することが可能なため、変化するスループット要求や進化する規制順守要件への対応をサポートします。耐久性、トレーサビリティ、取り付けの簡便性を重視することで、お客さまの資産を保護し、継続的なオペレーションの維持を支援します。

ライン  

大陸横断天然ガス・パイプラインに関してお客さまを支援した事例をご覧ください。

パイプライン近代化の成功事例

ライン 電球のアイコン

パイプライン・アプリケーション全体でパフォーマンスを確保する

残念ながら、ミッドストリーム・オペレーションが理想的な条件で行われることはめったにありません。極限温度にさらされる遠隔地のコンプレッサー・ステーションから、腐食性土壌や高湿度地域を通るパイプラインに至るまで、環境要因によってシステムの信頼性やオペレーションの安全性が急速に失われる可能性があります。

  • 輸送パイプライン


    生産現場から精製所、供給拠点、輸出ターミナルに原油、天然ガス、精製品を輸送します。スウェージロックは、計装パネルやモニタリング・ポイント向けに、信頼性の高い 小口径チューブ・システム や漏れの無い継手を提供することで、漏れのリスクを最小限に抑えながら、圧力および流量を正確に制御できるよう支援します。
  • オイル/ガス・パイプラインを検査するエンジニア供給パイプライン


    地域または現地の電力・ガス事業者、産業プラント、住宅地などのエンド・ユーザーに、天然ガスや精製品を供給します。スウェージロックのモジュラー・アセンブリーおよび耐食性に優れたバルブを使用することで、供給拠点における取り付けおよびメンテナンスを簡素化し、安定した供給を確保すると共に、電力・ガス事業者や産業顧客のダウンタイム(停止時間)を削減することができます。
  • コンプレッサー・ステーション


    パイプライン経路に沿ってガス圧を上昇させることで、流量を維持すると共に摩擦損失を補います。スウェージロックの堅牢なバルブ・ マニホールド および耐振性に優れた継手を使用すると、安全なオペレーションを実現し、高振動環境における漏れや不具合のリスクを低減することができます。
  • メータリング/測定ステーション


    流量、圧力、製品品質をモニタリングして記録することで、オペレーション制御や規制順守を支援します。スウェージロックの精密な レギュレーター および グラブ・サンプリング・システム を使用すると、正確な測定およびサンプリングを行うことができ、規制順守およびオペレーション効率の向上を実現することができます。
  • 貯蔵ターミナル


    原油、天然ガス、精製品のバルク貯蔵施設であり、多くの場合、高圧条件下で稼働します。スウェージロックのアセンブリーおよび高圧部品を使用することで、過酷な貯蔵条件に耐える信頼性の高い接続部を形成し、安全な移送および保管を実現することができます。
  • パイプラインの健全性モニタリング


    パイプラインの健全性を脅かす漏れや腐食を検知します。スウェージロックの部品および耐食性に優れたチューブを使用すると、問題を早期に発見し、先行保全策をサポートすることができます。
  • パイプライン検査ツール(ピグ)および洗浄システム


    パイプラインの洗浄、検査、メンテナンスに使用します。スウェージロックの クイック・コネクツ・カップリング および耐久性に優れたバルブを使用すると、ピグ・ランチャー/レシーバーのオペレーションを効率化し、メンテナンス時の安全性向上および作業時間短縮を実現することができます。
  • サーマル・リリーフ


    パイプラインに取り付けたプロセス・バルブのパッキン部では、熱変動によって圧力が上昇する場合があります。その圧力は下流側で逃がす必要があります。スウェージロックの サーマル・リリーフ・バルブ および圧力調整ソリューションにより、過圧状態からパイプライン・システムを保護し、規制順守を確保し、資産を守ることができます。

チェックマークのアイコンガス・パイプライン部品

スウェージロックのガス・パイプライン用部品は、その信頼性およびパフォーマンスで、世界中のオペレーターから信頼を得ているものと自負しています。スウェージロック製品は、次のような特長を備えています:

  • 振動や熱サイクル下で漏れの無いシールを維持
  • サワー・ガス(硫化水素)などの腐食性流体に対する優れた耐食性
  • 正確な圧力および流量の調節をサポート
  • 迅速かつ安全な取り付けおよびメンテナンスを実現

こうした特長により、排出物の削減、安全性の向上、パイプライン・システムの耐久性向上を支援します。しかし、アプリケーションの信頼性は、堅牢な製品さえあれば実現できるものではなく、積極的なサポートやリスク管理も欠かせません。そのためスウェージロックは、耐食性に優れた材料や耐振動設計を備えた製品に加えて、包括的なサポートを提供しています。

 

スウェージロックのエンジニアリング・サービスの専門スタッフは、現地評価を実施し、脆弱性を特定して不具合の発生を防止します。また、取り付け監督サービスでは、すべての接続部が最高水準で形成されているか確認します。そして、トレーニング・プログラムを通じて、漏れの無いシステムを維持し、オペレーション上の課題にも迅速に対応できるよう支援します。加えて、現地在庫の確保と、豊富な知識を備えたスウェージロック指定販売会社のスタッフによる迅速なサポートにより、ダウンタイム(停止時間)を最小限に抑え、ネットワークを円滑に稼働させることができます。

材料科学のアイコン

あらゆる状況下でミッドストリーム・パイプライン・インフラの安定稼働を維持する

現在のエネルギー環境では、オペレーション・リスクや環境リスクの増大、そして規制・規格順守の厳格化により、パイプラインの信頼性および安全性はこれまで以上に重要となっています。スウェージロックは、品質へのこだわり、エンジニアリングの専門知識、そして積極的なサポートを通じて、オペレーターが広大かつ多様な環境における石油、ガス、精製品の輸送に関する課題に、自信を持って対処することができるよう支援します。

堅牢かつ耐食性に優れた部品にフィールド・エンジニアリング・サービス、取り付け監督、トレーニングを組み合わせることで、資産の保護、継続したオペレーションの実現、変化する規制要件への対応をサポートします。スウェージロックは、新規インフラの構築であっても、既存システムの維持であっても、長期的なパフォーマンスおよび安心を提供するソリューションで、パイプラインのオペレーションをサポートします。

 

ライン ロケーション・ピン 

最寄りのスウェージロック指定販売会社がサポートします。

お問い合わせはこちら

ライン

オイル/ガス・パイプライン関連のサービスおよび情報

スウェージロックの設計/組み立てサービス

エンジニアリング・アセンブリー・ソリューション

流体システムの設計およびアセンブリーに関するエンジニアリング・サービス

スウェージロックのトレーニングおよび教育

トレーニング・サービス

オペレーターのスキル向上を支援するプログラム