Für den globalen LNG-Transport
Im Zuge der Umstellung globaler Energiemärkte auf saubere Brennstoffe hat sich der Transport von verflüssigtem Erdgas (LNG) zu einem Eckpfeiler der modernen Energieinfrastruktur entwickelt. Dank der Verflüssigung kann das Erdgas effizient über See und von Kontinent zu Kontinent transportiert werden, um vereinbarte Ziele in den Bereichen Energiesicherheit und Dekarbonisierung zu erfüllen. Der Transport von LNG geht jedoch mit besonderen Herausforderungen einher, darunter extreme Temperaturen, hohe Drücke und strenge Sicherheitsanforderungen. Um diese zu meistern, braucht es spezielle Systeme und Komponenten.
Wir bei Swagelok kennen die komplexen Herausforderungen beim Transport von LNG und legen mit unseren technischen Lösungen den Grundstein für sichere, zuverlässige und effiziente Prozesse. Von LNG-Verdichtersystemen bis hin zu kryogenen Verschraubungen und Baugruppen – mit unseren Produkten und Services helfen wir Betreibern dabei, die Integrität über die gesamte LNG-Wertschöpfungskette aufrechtzuerhalten.
Entwickelt für Kryo- und Hochdruckumgebungen
Für den Transport muss das Erdgas zunächst bei kryogenen Temperaturen (etwa –162 °C) verflüssigt werden, bevor es in Pipelines, Verladeterminals und Lagertanks befördert werden kann. Diese Systeme müssen selbst bei extremen Umgebungsbedingungen absolut dicht sein.
Unsere Komponenten erfüllen sämtliche Anforderungen in LNG-Infrastrukturen, darunter:
- Kryogene Temperaturen: Die Werkstoffe und Komponenten können auch extrem niedrigen Temperaturen standhalten.
- Hohe Drücke: Die Komponenten sind für den Einsatz in LNG-Verdichtungs- und Beförderungssystemen zugelassen.
- Korrosionsbeständigkeit: Die verwendeten Legierungen sind beständig gegenüber einer Zersetzung in Sauergas- und Meeresumgebungen.
- Vibrationen und thermische Wechselbeanspruchungen: Die Komponenten sind auf mechanische Beanspruchungen und Temperaturschwankungen ausgelegt.
Fortschrittliche LNG-Infrastrukturen: zuverlässige Lösungen für den Midstream-Sektor
Für den Ausbau der Midstream-Prozesse im LNG-Sektor müssen Faktoren wie Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit sorgfältig gegeneinander abgewogen werden – und das in allen Phasen, vom Pipeline-Transport und der Verdichtung bis hin zur Speicherung und Beförderung. Wir unterstützen Sie hierbei mit technischen Lösungen, die alle betrieblichen Risiken und gesetzlichen Anforderungen abdecken und auf maximale Betriebszeit und Rentabilität ausgelegt sind.
Am Anfang steht die Pipeline-Einbindung, also der Punkt, an dem das Erdgas in die Verflüssigungsanlage eingespeist wird. In dieser kritischen Phase wird das Gas verdichtet und auf kryogene Temperaturen abgekühlt. Für die eingesetzten Komponenten bedeutet das, dass sie selbst unter anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen leckagefrei und korrosionsbeständig sein müssen. Unsere Verschraubungen, Ventile und Baugruppen sind speziell für die einzigartigen Anforderungen im Umgang mit LNG ausgelegt und gewährleisten eine zuverlässig hohe Leistung sowohl bei der Verflüssigung als auch der Regasifizierung. Mit unseren Produkten senken Sie das Risiko von Leckagen und kostenintensiven Ausfallzeiten. Unsere korrosionsbeständigen Legierungen sorgen selbst in Sauergas- und Meeresumgebungen für eine längere Lebensdauer Ihrer Infrastrukturkomponenten.
Mit der Verlagerung des LNG in große Speicherterminals verschieben sich die Herausforderungen. Im Fokus stehen nun die Handhabung von Druckschwankungen sowie die Sicherheit bei der Be- und Entladung. Zudem kommt erschwerend hinzu, dass sich diese Prozesse oft in abgelegenen oder küstennahen Regionen abspielen. In diesem Zusammenhang bieten wir modulare Baugruppen und fortschrittliche Messeinrichtungen, die auf eine präzise Überwachung, sichere Transfervorgänge und eine schnelle Fehlerbehebung ausgerichtet sind. Unsere Field Engineers prüfen Ihre Systeme direkt vor Ort und bieten begleitete Installation – für einen leckagefreien Betrieb unter Einhaltung aller Branchenstandards. Dank dieser tatkräftigen Unterstützung können Sie Ausfallzeiten minimieren und kostspielige Zwischenfälle vermeiden.
Wenn das LNG für die Verteilung wieder in die Pipelines eingespeist wird, verschiebt sich der Fokus auf präzise Messeinrichtungen und zuverlässige Druckregler. Unsere Lösungen helfen Ihrem Team dabei, die geltenden Vorschriften einzuhalten, den Durchfluss zu optimieren und wechselnde Durchsatzanforderungen zu handhaben. In unseren praktischen Schulungen und Best Practices zur Instandhaltung vermitteln wir Ihnen das nötige Wissen, um eine hohe Systemintegrität zu gewährleisten und Probleme schnellstmöglich anzugehen. Die umfassende Dokumentation und lückenlose Nachverfolgbarkeit sind von großem Vorteil bei behördlichen Audits sowie allgemein bei der Einhaltung sich kontinuierlich ändernder Normen.
Sicherheit, Nachhaltigkeit und Compliance beim LNG-Transport
Sicherheit hat bei LNG-Transporten höchste Priorität – denn Leckagen, Druckstöße und Systemausfälle können schwerwiegende Konsequenzen für Mensch und Umwelt nach sich ziehen.
Unsere Produkte und Services sind darauf ausgelegt, die Anforderungen von Branchenstandards wie API, ASME, DOT, PHMSA ISO zu erfüllen bzw. zu übertreffen. Alle Komponenten werden gründlich getestet und unterliegen einer eingeschränkten Nutzungsdauergarantie – damit Sie sich auf jede Verbindung 100 % verlassen können.
Neben Compliance fördern wir auch den Wandel in der Branche hin zu sauberen Energielösungen. In diesem Clean-Energy-Bereich geht es um Lösungen, die Emissionen reduzieren, die Energieeffizienz steigern und Betreiber auf künftige Kraftstoffe wie Wasserstoff und erneuerbares Erdgas vorbereiten. Unsere Expertise umfasst LNG-Systeme mit integrierter CCS-Technologie (Carbon Capture & Storage), Wasserstoff beimischung und Produktion von erneuerbarem LNG. So helfen wir Ihnen dabei, sich vorab auf Änderungen in gesetzlichen Vorgaben sowie Marktanforderungen vorzubereiten.
Warum Swagelok bei LNG-Prozessen der Partner der Wahl ist
Dank der jahrzehntelangen Erfahrung in LNG-Technologien steht der Name Swagelok für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. In enger Abstimmung mit Betreibern kümmert sich unser Team um die Auslegung, Fehlerbehebung und Optimierung von LNG-Systemen. So stellen wir sicher, dass all unsere Lösungen auf die besonderen Herausforderungen von Kryo- und Hochdruckumgebungen zugeschnitten sind.
Mit maßgeschneiderten, vorkonstruierten und vormontierten Baugruppen sorgen für schnellere Installationsprozesse und eine gleichbleibend hohe Leistung im Betrieb. In unseren praktischen Schulungsprogrammen können sich Ihre Teams mit den Best Practices rund um Sicherheit und Systeminstandhaltung vertraut machen. Dank unseres globalen Netzwerks an lokalen Vertriebs- und Servicezentren stehen die benötigten Komponenten vor Ort zur Verfügung. Mit unserer technischen Expertise, passenden Lösungen, qualifizierten Supportteams und schneller Fehlerbehebung stellen wir den reibungslosen Betrieb Ihrer LNG-Anlagen sicher.
Wir unterstützen Sie bei Ihren Anforderungen im LNG-Bereich.