alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Gasverdichtungslösungen für eine zuverlässige Pipeline-Leistung

Swagelok bietet langlebige Komponenten für die Gasverdichtung im Midstream-Sektor und unterstützt Kunden mit professionellen Supportservices und Schulungen dabei, einen sicheren, effizienten und konformen Anlagenbetrieb zu gewährleisten.

Finden Sie einen Spezialisten vor Ort
 Zurück zu Öl-, Gas- und Chemikalien

Icon Gasverdichtung in Midstream-Prozessen

Präzision und Zuverlässigkeit in der Gasverdichtung

Die Gasverdichtung zählt zu den zentralen Midstream-Prozessen in der Öl- und Gasindustrie und ermöglicht einen effizienten Pipeline-Transport von Erdgas, indem der Druck in den Gasleitungen erhöht wird. Sowohl bei der Druckerhöhung an Verdichterstationen als auch bei der Durchflusssteuerung über lange Strecken sind Betreiber auf robuste Systeme angewiesen, die selbst unter Extrembedingungen reibungslos funktionieren.

Wir verstehen die komplexen Herausforderungen im Zusammenhang mit Gasverdichtungsprozessen und wissen, wie wichtig es ist, die Integrität, Sicherheit und Betriebskontinuität der Anlagen sicherzustellen. Unsere Lösungen sind auf anspruchsvollste Umgebungsbedingungen ausgelegt, von hohen Drücken über korrosive Gase bis hin zu Remote-Installationen. Von Verschraubungen und Ventilen mit den passenden Nennwerten bis hin zu maßgeschneiderten Baugruppen und Vor-Ort-Support sorgen wir mit unseren Tools und unserer Expertise für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Verdichtungssysteme.

 

Linie Icon Glühbirne

Gasverdichtung in kritischen Midstream-Anwendungen

Eine effiziente Gasverdichtung ist für einen reibungslosen, sicheren und rentablen Betrieb im Midstream-Bereich unerlässlich. Betreiber sehen sich täglich mit verschiedensten Herausforderungen konfrontiert, von der Aufrechterhaltung des optimalen Pipeline-Drucks und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bis zur Minimierung von Leckagen und der Sicherstellung einer hohen Leistungsfähigkeit über mehrere Anlagen hinweg. Nachfolgend sind einige der wichtigsten Midstream-Anwendungen im Bereich der Gasverdichtung aufgeführt, bei denen Sie auf die Unterstützung von Swagelok zählen können:

  • Pipeline-Verdichterstationen

    gewährleisten einen angemessenen Druck in den Pipelines, um einen gleichbleibenden Durchfluss über lange Strecken aufrechtzuerhalten. Unsere leckagefreien Verschraubungen, Ventile und Baugruppen sind für eine hohe Zuverlässigkeit auch bei hohen Drücken ausgelegt. Sie tragen dazu bei, Leckagen sowie kostenintensive Ausfallzeiten zu reduzieren und gewährleisten einen sicheren und effizienten Betrieb.
  • Gassammelsysteme

    speichern das Erdgas aus mehreren Bohrlöchern und verdichten es für die Beförderung in die weiterverarbeitenden Anlagen bzw. für den Pipeline-Transport. Unsere korrosionsbeständigen Komponenten und kundenspezifischen Baugruppen ermöglichen eine sichere und effiziente Sammlung und Verdichtung von Gasen. Gleichzeitig sorgen sie für eine bessere Systemintegrität und die lückenlose Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
  • Verdichtungssysteme für Speicherterminals

    transportieren Erdgas in und aus den Speichersystemen und sorgen für einen optimalen Druck bei der Einspeisung und Entnahme. Unsere präzisionsgefertigten Produkte und eine umfassende Dokumentation unterstützen einen optimalen Druck und erleichtern die Einhaltung geltender Vorschriften.
  • Mess- und Regelstationen

    dienen zur Messung der Durchflussmengen und des Drucks und ermöglichen erforderliche Anpassungen vor der Pipeline-Einspeisung zu Transport- oder Verteilzwecken. Durch genaue Messergebnisse und eine präzise Systemsteuerung unterstützen unsere Lösungen in Kombination mit unseren Schulungsangeboten oder begleiteter Installation die betriebliche Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
  • Booster-Verdichtungssysteme

    für LNG-Einrichtungen erhöhen den Gasdruck in Verflüssigungs- und Regasifizierungsprozessen. Wir bieten zuverlässige Lösungen für hohe Drücke. Mit unseren Baugruppen und Spülsystemen speziell für anspruchsvolle Umgebungen helfen wir Ihnen dabei, Ihre Prozesse zu optimieren und Risiken zu minimieren.
  • Verdichtungssysteme nach dem Gaslift-Verfahren

    verdichten das Gas und speisen es in Ölbohrlöcher ein, um die Förderraten zu steigern. Unsere Field Engineers sorgen wir für eine verbesserte Zuverlässigkeit sowie höhere Förderraten und tragen dazu bei, die Anzahl der Wartungseingriffe bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen zu reduzieren.
  • Industrielle Gasverteilungssysteme

    stellen Erdgas als Kraftstoff oder Rohmaterial bereit. In unseren praktischen Schulungen erfahren Ihre Teams, wie sie die Sicherheit und Effizienz der Gasverteilungssysteme gewährleisten, die Anlagenverfügbarkeit optimieren und Fehler in komplexen industriellen Umgebungen in kürzester Zeit beheben.
Icon Umweltsicherheit

Gasverdichtung: Zuverlässigkeit und Sicherheit bei hohen Drücken

Gasverdichtungssysteme im Midstream-Sektor müssen hohen Drücken und anspruchsvollen Bedingungen standhalten können. Selbst kleinste Ausfälle können kostenintensive Anlagenstillstände, Sicherheitsrisiken und regulatorische Probleme mit sich bringen.

Unsere Verschraubungen, Ventile und Baugruppen für Gasverdichtungssysteme sind für die anspruchsvollen Bedingungen im alltäglichen Betrieb ausgelegt. Selbst in korrosiven Umgebungen sowie bei Vibrationen und thermischen Wechselbeanspruchungen sorgen sie stets für zuverlässige Verbindungen. Im Rahmen strengster Prüfverfahren wird sichergestellt, dass alle Produkte die Branchenspezifikationen erfüllen oder übertreffen. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Systeme selbst unter extremsten Bedingungen sicher und effizient laufen.

Unsere Lösungen gehen über die Bereitstellung zuverlässiger Komponenten hinaus – wir helfen Ihnen dabei, alle Aspekte Ihrer Gasverdichtungssysteme zu optimieren. Im Rahmen von Vor-Ort-Bewertungen ermitteln unsere Field Engineers potenzielle Risiken und leiten Empfehlungen zur Verbesserung Ihrer Betriebsabläufe ab. Bei der Installation achten sie darauf, dass Verschraubungen und Baugruppen für einen leckagefreien Betrieb korrekt montiert werden. Dabei werden Ihre Anforderungen umgesetzt, vermeidbare Fehler verhindert und die Qualität und Integrität der Installationsarbeiten verbessert. Zudem kann sich Ihr Team im Rahmen unserer praktischen Schulungen mit den Best Practices rund um die Instandhaltung und Fehlerbehebung vertraut machen.

Unsere Verpflichtung zu Sicherheit sowie zur Einhaltung einschlägiger Vorgaben spiegelt sich auch in unserer umfassenden Dokumentation, der lückenlosen Nachverfolgbarkeit sowie der Unterstützung bei behördlichen Audits wider. Wir helfen Ihren Teams im Midstream-Sektor dabei, Risiken zu minimieren und betriebliche Spitzenleistungen zu gewährleisten. Bei Swagelok bekommen Sie weitaus mehr als nur langlebige Komponenten. Mit uns haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der Sie dabei unterstützt, den sicheren, zuverlässigen und konformen Betrieb aller Gasverdichtungssysteme in Ihrem Netzwerk sicherzustellen.

Ingenieur bei der Überprüfung eines Gasverdichtungssystems 

Branchenlösungen:
Wie Sie kostenintensive Fluidsystemleckagen und -emissionen vermeiden (Blog)

Wir verstehen diese Herausforderungen und haben Lösungen entwickelt, die absolute Zuverlässigkeit in Hochdruckumgebungen bieten.

 

 

 

Icon Field Engineering

Zusammenarbeit für eine zuverlässige und sichere Gasverdichtung

Swagelok unterstützt Betreiber im Midstream-Sektor dabei, in Sachen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften die höchsten Standards umzusetzen. Mit optimal ausgelegten Produkten, schnellen Supportservices und einem umfassenden Verständnis der Herausforderungen im Midstream-Bereich helfen wir Ihnen mit unseren Lösungen dabei, einen reibungslosen und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Ganz gleich, ob es um die Optimierung bestehender Systems oder Ihr künftiges Wachstum geht, wir unterstützen Sie und Ihr Team mit den passenden Tools und der nötigen Expertise – für eine Partnerschaft, die auf Ihren langfristigen Erfolg im Bereich der Gasverdichtung ausgerichtet ist.

Linie Standortmarkierung 

Unsere Swagelok-Experten unterstützen Ihr Team direkt vor Ort.

Kontaktieren Sie uns

Linie