Поддержка глобальной транспортировки сжиженного природного газа
С переходом мировых рынков на более чистые виды топлива, транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) становится основой современной энергетической инфраструктуры. СПГ обеспечивает эффективную транспортировку природного газа через океаны и континенты, способствуя энергетической безопасности и достижению целей по декарбонизации. Но транспортировка СПГ сопряжена с особыми трудностями, включая сверхнизкие температуры, высокое давление и жесткие требования безопасности, что делает необходимым применение особых систем и компонентов.
201В компании Swagelok мы понимаем сложность транспортировки СПГ и предлагаем инженерные решения, обеспечивающие безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию. От систем компримирования СПГ до криогенных фитингов и узлов – наши продукты и услуги помогают операторам сохранять надежность на всех этапах производственного цикла.
Разработано для криогенных и высоконапорных сред
Транспортировка СПГ предусматривает сжижение природного газа при криогенной температуре (около -162°C), а затем перемещение через трубопроводы, погрузочные терминалы и хранилища. Такие системы должны сохранять герметичность в условиях экстремальных нагрузок.
Наши компоненты разработаны с учетом требований инфраструктуры СПГ , а именно:
- Криогенная совместимость: Материалы и конструкции, сохраняющие целостность при сверхнизких температурах
- Устойчивость к высокому давлению: Компоненты, рассчитанные на использование в системах компримирования и перекачки СПГ
- Коррозионная стойкость: Сплавы, устойчивые к воздействию кислого газа и морской среды
- Устойчивость к вибрации и термическим циклам: Компоненты для работы в условиях механических нагрузок и перепадов температуры
Развитие инфраструктуры СПГ в midstream-сегменте: Надежные решения для всех рабочих процессов
Развитие midstream-операций СПГ требует взвешенного сочетания безопасности, эффективности и надежности на всех этапах от транспортировки и компримирования до хранения и перекачки. Мы сопровождаем вас инженерными решениями, которые учитывают операционные риски, нормативные требования и необходимость максимальной безотказной работы и рентабельности.
Процесс начинается с подключения к трубопроводной системе, когда природный газ поступает на объекты сжижения. На этом важном этапе газ сжимают и охлаждают до криогенных температур, что требует компонентов, обеспечивающих герметичность и устойчивость к коррозии. Наши фитинги, клапаны и сборки адаптированы к характеристикам СПГ, что гарантирует их надежную отработку при сжижении и регазификации. Наши изделия помогают минимизировать риск утечек и простоев, а коррозионностойкие сплавы продлевают срок службы инфраструктуры, работающей в среде кислого газа и морской воды.
Когда СПГ поступает на терминалы хранения, задачи смещаются к управлению перепадами давления и обеспечению безопасности во время операций погрузки и разгрузки, часто в удаленных или прибрежных районах. Здесь мы предлагаем модульные узлы и современную контрольно-измерительную аппаратуру, которые обеспечивают точный мониторинг, безопасную перекачку и оперативное устранение неисправностей. Наши технические специалисты проводят выездные оценки контроль монтажных работ для оптимальной герметичности систем и их нормативного соответствия. Такая поддержка помогает снизить простои и предупредить дорогостоящие аварийные ситуации.
Когда СПГ вновь подается в трубопроводные системы для распределения, необходимы точное измерение расхода и контроль давления. Наши решения помогают вашей команде соблюдать нормативные требования, оптимизировать и адаптировать рабочие параметры к действующим условиям. Мы предоставляем обучение и рекомендации по лучшим методам обслуживания, что сохраняет механическую целостность системы и устраняет возникающие проблемы. Комплексная документация и прослеживаемость записей дополнительно облегчают прохождение аудитов на соответствие требованиям различных стандартов.
Безопасность, нормативное соответствие и устойчивое развитие при транспортировке СПГ
Безопасность важнее всего! Утечки, перепады давления и неисправности оборудования могут повлечь серьезные последствия для людей и окружающей среды.
Наши продукты и услуги помогают операторам не только соответствовать, но и превосходить требования отраслевых стандартов, включая API, ASME, DOT, PHMSA и ISO. Каждое изделие проходит тщательные испытания и сопровождаются ограниченной пожизненной гарантией, что обеспечивает надежность каждого соединения.
Не ограничиваясь соблюдением требований, мы поддерживаем энергетический переход отрасли решениями, которые позволяют снизить выбросы, улучшить энергоэффективность и подготовить операторов к будущим видам топлива, а именно водород и RNG (возобновляемый природный газ). Наша экспертиза также распространяется на поддержку систем СПГ, интегрированных с технологиями улавливания и хранения углерода, смешивания водорода , производством возобновляемого СПГ , что позволяет вам опережать изменения нормативных требований и рыночных условий.
Почему Swagelok – надежный партнер в сфере СПГ?
Наша репутация в СПГ основана на десятилетиях работы с нефтегазовой промышленностью. Наша команда работает с операторами при разработке, диагностике и оптимизации систем СПГ, обеспечивая адаптацию каждого решения к уникальным требованиям криогенных сред и высокому давлению.
Используя предварительно собранные узлы, мы помогаем сократить время установки и обеспечить надежные характеристики ваших систем. Мы также предлагаем обучающие программы, помогая освоить лучшие методы безопасного технического ремонта и обслуживания. При поддержке глобальной сети локальных центров продаж и сервисного обслуживания, с запасами материалов и технической экспертизой, мы предоставляем оперативный сервис и поддерживаем бесперебойное выполнение СПГ-операций.
Расскажите нам о своих задачах в области СПГ.