alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

信頼性および制御性を備えたLNG輸送

スウェージロックは、世界のエネルギー・インフラ全体にわたり、安全性、規制順守、効率性を重視したLNG輸送ソリューションを提供します。

指定販売会社を検索する
オイル/ガス/化学(ケミカル)に戻る

液化天然ガス(LNG)のアイコン

液化天然ガスのグローバルな流通をサポートする

世界のエネルギー市場がクリーンな燃料へと移行する中、液化天然ガス(LNG)の輸送は現代のエネルギー・インフラにおける重要な基盤となっています。天然ガスを液化することで海洋や大陸を越えて効率的に輸送することが可能になり、エネルギー安全保障および脱炭素化の目標を支援することができます。しかし、LNG輸送には極低温、高圧、厳格な安全要件といった特有の課題があるため、専用のシステムおよび部品が必要となります。

スウェージロックは、LNG輸送の難しさを理解し、安全で効率的かつ信頼性の高いオペレーションをサポートするエンジニアリング・ソリューションを提供しています。LNG圧縮システムから極低温用継手やアセンブリーまで、スウェージロックの製品およびサービスを使用することで、LNGバリュー・チェーン全体にわたって信頼性を維持することができます。

 

極低温および高圧環境向けの設計

LNG輸送では、天然ガスを極低温(約-162°C)まで冷却して液化してから、パイプライン、積出ターミナル、貯蔵タンクを通じて輸送します。こうしたシステムは、極限状態でも漏れの無いパフォーマンスを維持することが求められます。

スウェージロックの部品は、次のような LNG インフラの要求に対応します:

  • 極低温適合性:超低温環境でも信頼性を維持する材料および設計
  • 高圧耐性:LNG圧縮・移送システム用途に対応する部品
  • 耐食性:サワー・ガス(硫化水素)や海洋環境による劣化に耐える合金
  • 振動および熱サイクル:機械的応力や温度変化のある環境でも機能する部品

ライン

電球のアイコン

ミッドストリームLNGインフラを推進する:あらゆる段階を支える信頼性の高いソリューション

液化天然ガス(LNG)タンクミッドストリームLNGオペレーションを推進するには、パイプライン輸送・圧縮から貯蔵・移送に至るまで、すべての段階において安全性、効率性、信頼性のバランスを慎重に維持する必要があります。スウェージロックは、オペレーション上のリスク、規制の要求、アップタイムおよび収益性の最大化に対処するエンジニアリング・ソリューションを通じて、本プロセス全体をサポートします。

本プロセスは、天然ガスを液化施設に供給するパイプラインを統合することから始まります。この重要なフェーズでは、ガスを圧縮して極低温まで冷却するため、極めて過酷な環境でも漏れの無い性能を維持し、腐食に耐える部品が求められます。スウェージロックの継手、バルブ、アセンブリーは、LNGの特性に適合しており、液化および再ガス化の両プロセスにおいて信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。スウェージロック製品を使用することで、漏れやコストのかさむダウンタイム(停止時間)のリスクを低減することができます。また、耐食性合金を採用しているため、サワー・ガスや海洋環境にさらされるインフラの耐久性が高まります。

LNGがバルク貯蔵ターミナルに入ると、圧力変動の管理や、遠隔地または沿岸地域で行われる積み込み/積み出し作業の安全確保が重要になります。そこでスウェージロックは、正確なモニタリング、安全な移送、迅速なトラブルシューティングをサポートする モジュラー・アセンブリー および高度な計装を提供しています。スウェージロックのフィールド・エンジニアリング・チームは、現場評価や取り付け監督を実施し、システムが漏れの無いパフォーマンスを発揮し、産業規格に準拠するべく最適化されていることを確認します。こうした現場でのサポートにより、ダウンタイム(停止時間)を最小限に抑え、コストのかさむインシデントを防止します。

LNGをパイプライン網へ再統合して供給する際は、正確なメータリングおよび圧力調整が欠かせません。スウェージロックのソリューションにより、規制順守の維持、流量の最適化、変化するスループット要求に対応することができます。さらに、トレーニングやメンテナンスのベスト・プラクティスを提供することで、システムの信頼性を維持し、問題に素早く対応することが可能になります。包括的な資料およびトレーサビリティにより、規制監査への対応、進化する規格への順守維持をサポートします。

 

環境安全のアイコン 

LNG輸送における安全、規制順守、サステナビリティ

LNG輸送では、安全が最優先事項です。漏れ、圧力サージ(急激な圧力上昇)、装置の不具合が生じると、作業者と環境の両方に深刻な影響を及ぼすおそれがあるためです。

スウェージロックの製品およびサービスは、API、ASME、DOT、PHMSA、ISO要件などの 産業規格 を満たす、またはそれを上回っています。すべての部品に厳格な試験を行っており、リミティッド・ライフタイム保証が付いているため、信頼性の高い接続部を実現することができます。

スウェージロックは、規制順守に加えて、排出物の削減、エネルギー効率の向上、水素や再生可能天然ガスといった次世代燃料への対応を支援するソリューションを提供することで、業界におけるクリーン・エネルギーへの移行をサポートします。スウェージロックは専門知識を活かして、炭素回収・貯留、 水素 ブレンド、再生可能  LNG 生産を統合するLNGシステムのサポートに至るまで、規制の変化や市場の需要への対応を支援します。

 

LNG分野で信頼されるパートナーであるために

LNG施設で作業するスウェージロックのフィールド・エンジニアLNG分野におけるスウェージロックの品質および信頼性に対する高い評価は、オイル/ガス産業を数十年にわたりサポートしてきた経験のたまものと自負しています。スウェージロックのチームはオペレーターと直に連携し、LNGシステムの設計、トラブルシューティング、最適化を行い、極低温および高圧環境に特有の要求を満たすソリューションを提供します。

また、プレハブ式のカスタム・アセンブリーを使用することで、取り付け時間を短縮し、オペレーション全体にわたって一貫したパフォーマンスを実現することができます。さらに、トレーニング・プログラムでは、安全性およびシステム・メンテナンスのベスト・プラクティスを取り上げます。スウェージロック指定販売会社で形成される グローバル・ネットワーク を通じて、現地在庫を保有すると共に技術的な専門知識を活かして最適なソリューションを提供し、迅速に対応して問題を解決することで、LNGオペレーションの円滑な稼働を支援します。

 

ライン ロケーション・ピン 

LNGに関するニーズについてお聞かせください。

お問い合わせはこちら

ライン