ガス圧縮オペレーションにおける精度および信頼性
ガス圧縮は、ミッドストリーム・オイル/ガス・セグメントにおいて極めて重要なプロセスです。ガス・パイプラインの圧力を上げることで、天然ガスを効率的に輸送することができます。コンプレッサー・ステーションで圧力を上げる場合であっても、長距離輸送における流量を管理する場合であっても、極限状態でも確実に機能する堅牢なシステムが欠かせません。
スウェージロックは、ガス圧縮システムの難しさや、システムの信頼性、安全性、アップタイムを維持する重要性を理解しています。スウェージロックのソリューションは、高圧環境、腐食性ガス、遠隔地での取り付けといった要求に対応します。適切な定格の継手やバルブから、カスタム・アセンブリーや現場サポートに至るまで、圧縮システムの安定した稼働を支えるツールおよび専門知識を提供します。
主なミッドストリーム・ガス圧縮アプリケーション
効率的なガス圧縮は、円滑かつ安全で収益性の高いミッドストリーム・オペレーションを維持する上で欠かせません。オペレーターは、最適なパイプライン圧力の維持や規制基準への適合から、漏れの最小限化、さまざまな施設での信頼性の高いパフォーマンスの確保に至るまで、日々の課題に直面しています。スウェージロックは、次のような重要なミッドストリーム・ガス圧縮アプリケーションを支援します:
-
パイプライン・コンプレッサー・ステーション
ガス・パイプラインの圧力を上げ、長距離輸送におけるガスの流れを維持します。スウェージロックの漏れの無い継手、バルブ、アセンブリーは、高圧下の信頼性に優れています。漏れやコストのかさむダウンタイム(停止時間)を最小限に抑えながら、安全かつ効率的なオペレーションを実現します。 -
ガス収集システム
複数の坑井から天然ガスを収集し、圧縮して処理プラントや輸送パイプラインに移送します。耐食性に優れたスウェージロックの部品およびカスタム・アセンブリーを使用すると、安全かつ効率的な収集および圧縮を行い、システムの信頼性を高めると共に、規制基準への適合を実現することができます。 -
貯蔵ターミナル圧縮システム
貯蔵施設への天然ガスの搬入・搬出を行う際に、注入および払出に適した圧力を維持します。精密な設計を採用したスウェージロック製品および包括的な資料により、最適な圧力を維持することができ、規制順守が容易になります。 -
メータリング/流量調節ステーション
ガスの流量および圧力を測定・調整してから、輸送または供給パイプラインに送ります。スウェージロックのソリューションにより正確な測定および制御を実現し、取り付け監督やトレーニングを通じてオペレーションの安全性および準拠規格をサポートします。 -
ブースター圧縮
LNG施設において、液化または再ガス化プロセス向けにガス圧力を上げます。スウェージロックは高圧条件向けの堅牢なソリューションを提供し、過酷な環境に対応するアセンブリーやパージ・システムにより、プロセスの最適化およびリスク低減を支援します。 -
ガス・リフト圧縮システム
ガスを圧縮して油井に注入することで、生産量の向上を図ります。スウェージロックのフィールド・エンジニアは、システムの信頼性向上および生産量の増加を支援すると共に、過酷な油田条件におけるメンテナンス作業の削減に貢献します。 -
産業用ガス供給
燃料または原料として天然ガスを供給します。スウェージロックのトレーニングを受講することで、安全かつ効率的なガス供給を維持し、複雑な産業環境におけるアップタイムおよび迅速なトラブルシューティングを実現することができます。
ガス圧縮:高圧下でも揺るがない信頼性および安全性
ミッドストリームのガス圧縮システムは、絶え間ない圧力および過酷な条件下で稼働しています。わずかな不具合であっても、コストのかさむダウンタイム(停止時間)や安全リスク、規制の課題につながる可能性があります。
スウェージロックのガス圧縮用 継手、バルブ、アセンブリーを使用すると、腐食、振動、熱サイクルといった日々の過酷なオペレーション条件に対応しつつ、すべての接続部の信頼性を維持することができます。各製品には厳密な試験を行い、業界仕様を満たす、またはそれを上回る性能を確認しています。これにより、過酷な条件下でもシステムを安全かつ効率的に稼働させることができます。
スウェージロックは、信頼性の高い部品に加えて、ガス圧縮システム全体の最適化を支援するソリューションを提供します。スウェージロックの フィールド・エンジニアリング・チーム は、現場評価を実施して潜在的なリスクを特定すると共に、お客さまのオペレーション環境に適した改善を提案します。取り付け監督を行い、継手およびアセンブリーが正しく取り付けられていることを確認することで、漏れの無いパフォーマンスを実現します。これにより、仕様を満たしながらエラーを回避し、取り付けの品質および信頼性を維持することができます。さらに、トレーニング を通じて、メンテナンスおよびトラブルシューティングのベスト・プラクティスを紹介します。
また、安全性および規制順守への取り組みとして、包括的な資料、トレーサビリティ、規制監査のサポートを提供します。これにより、リスクを最小限に抑えながら卓越したミッドストリーム・オペレーションを維持することができます。スウェージロックは、耐久性に優れた部品の提供に加えて、ネットワーク全体にわたって安全かつ信頼性が高く、規格に準拠したガス圧縮オペレーションの実現を支援するパートナーとなることを目指しています。
業界ソリューション:
コストがかさむ流体システムの漏れや排出物を削減するには(コラム記事)
スウェージロックはこうした課題を理解し、高圧環境においても高い信頼性を実現するソリューションを提供しています。
パートナーシップを通じて安全かつ信頼性の高いガス圧縮を実現する
スウェージロックは、ガス圧縮において最高水準の信頼性、安全性、規制順守を達成できるようミッドストリーム・オペレーターを支援することに注力しています。高度な設計の製品、迅速なサービス、そしてミッドストリーム特有の課題を深く理解し、お客さまのオペレーションを円滑かつ効率的に維持するソリューションを提供します。既存システムの最適化から将来の拡張計画まで、ガス圧縮の長期的な成功に欠かせないツール、専門知識、パートナーシップを通じて、お客さまをサポートします。
スウェージロックの現地専門スタッフがお客さまをサポートします。