alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
SS-4CPA2-3

不锈钢 1件式 提动阀芯单向阀, 1/4 in. NPT 外螺纹, 3 至 50 psig (0.21 至 3.5 bar) 可调节开启压力

  • 型号 SS-4CPA2-3
  • 价格(未含税) 登录查询价格
  • 供货情况 (中国大陆地区的在线下单功能尚未开启,采购请致电:400-600-6210,台湾地区可在线下单或致电:02-29992577)
数量 数量必须是数字。

关于产品的问题?

从您所在地的授权销售与服务中心获得回复:

规格
下载
机体材料 316不锈钢
连接1规格 1/4 in.
连接1类型 NPT外螺纹
清洁工艺 标准清洁和包装规范 (SC-10)
连接2规格 1/4 in.
连接2类型 NPT 外螺纹
断裂压力 3 至 50 psi (0.21 至 3.5 bar, 0.021 至 0.35 MPa)
特点 O 形圈: 碳氟 FKM
Surface Finish 标准
UNSPSC (SWG01) 40141641
润滑剂 Christo-lube MCG 111 (WL8)
最高温度压力额定值 375°F @ 2185 PSIG /190°C @ 150 BAR
室温压力额定值 3000 PSIG @ 100°F /206 BAR @ 37°C
密封材料 碳氟 FKM
弹簧涂层
测试 无可选测试
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141601
UNSPSC (PGE) 401416AL
UNSPSC (SEQIRUS) M4170
阀门材料 316 不锈钢

安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意:

不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。

添加到网站收藏夹 - 零部件号: SS-4CPA2-3

处理

添加到网站收藏夹

为该链接选择一个“收藏夹名称”,然后单击“保存”按钮。

已经成功添加您的收藏产品。欲查看您的收藏夹,请关闭本窗口,然后单击右侧的“收藏夹”链接。

该零部件号的用户零部件信息: SS-4CPA2-3

请输入或更新您的零部件号及添加说明(可选)。任何的更新将覆盖现有信息。