alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon
Sealants

シール剤

Swagelokシール剤は、各種アプリケーションで漏れのない確実なシールを実現します。 幅広いシステム圧力および温度範囲で使用することができ、さまざまな化学薬品に対して反応を起こしません。

SWAK™(スワック)嫌気性管用ねじシール剤

SWAK嫌気性管用ねじシール剤を使用して、金属製管用ねじをシールする方法(動画)はこちら

仕様

硬化時間 加圧前に室温で最低24時間
最高使用圧力 ねじに正しく接続されている状態で、シールするパイプまたは継手の最高使用圧力(ただし、68.9 MPa以下)
使用温度範囲 –53~176℃
粘度 100 Pa・S以上
保管温度範囲 7~29℃
保管期限 5年(推奨保管温度範囲内にて)

PTFEフリー管用ねじシール剤

仕様

最高使用圧力 室温にてシールするパイプまたは継手の最高使用圧力(ただし、68.9 MPa以下)
使用温度範囲 –53~148℃
引火点 179°C
保管期限 5年(8~29°Cにて保管した場合)

PTFEテープ管用ねじシール剤

PTFEテープの使用方法(動画)はこちら

仕様

最高使用温度 232℃
テープ・サイズ 6.4 mm × 1463 cm(1/8~3/8 インチ・サイズの管用テーパーおねじ用)
12.7 mm × 732 cm(1/2 インチ・サイズ以上の管用テーパーおねじ用)

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について:システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。