alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 Internet Explorerのアップデートを行っていただくか、その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

フランジ・アダプター

Flange to Swagelok Tube Fittings
Swagelokフランジ・アダプター

フランジ・アダプター

 

製品を探す  カタログ

Swagelokフランジ・アダプターを使用すると、ねじや溶接作業が不要のため、パイプ・フランジ配管からチューブ配管への変換を容易に行うことができます。シール面は、全面座(フラット・フェース)、平面座(レイズド・フェース)、RTJなどから選ぶことができます。 フランジは、JIS、ASME、DIN、ENの規格に準拠しています。 標準品のほか、特注品のフランジ・アダプターもご注文いただけます。

仕様

最高使用圧力 41.3 MPa
使用温度範囲 -29~538°C
材質 316ステンレス鋼、合金20、合金400、合金600、合金C-276
エンド・コネクション
   タイプ Swagelokチューブ継手、チューブ・アダプター(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)
   サイズ 1/16~2 インチ、3~50 mm

製品を参照して購入する

カタログを見る または 指定販売会社を検索する

安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意: 2個のフェルールを使用しているSwagelokチューブ継手は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。