alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SS-4CPA2-3

Clapet anti retour monobloc inox réglable, NPT mâle 1/4", 020-3,4 bar

Quantité La quantité doit être un nombre.

Des questions concernant ce produit ?

Obtenez des réponses auprès de votre point de vente et centre de services agréé :

Caractéristiques techniques
Téléchargements
Matériau de corps Acier inoxydable 316
Connexion 1, taille 1/4 po.
Connexion 1, type NPT mâle
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connexion 2, taille 1/4 po.
Connexion 2, type NPT mâle
Pression d'ouverture 0.21 à 3.5 bar (3 à 50 psi, 0.021 à 0.35 MPa)
Caractéristique Joints toriques : Fluorocarbure FKM
Etat de surface Standard
UNSPSC (SWG01) 40141641
Lubrifiant Christo-Lube MCG 111 (WL8)
Pressions et températures nominales max. 375°F À 2185 PSIG / 190°C À 150 BAR
Pression nominale à température ambiante 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C
Matériau d'étanchéité Élastomère fluorocarboné FKM
Revêtement de ressort Aucun(e)
Tests Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
Matériau de vanne Acier inoxydable 316
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141600
UNSPSC (4.03) 40141601
UNSPSC (PGE) 401416AL
UNSPSC (SEQIRUS) M4170

Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention :

Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.

Ajouter aux favoris sur le site – Référence de pièce: SS-4CPA2-3

Traitement

Ajouter aux favoris sur le site

Choisissez un « Nom de favori » pour identifier ce lien, puis cliquez sur « Enregistrer ».

L'ajout du favori s'est déroulé avec succès. Pour afficher vos favoris, fermez cette fenêtre, puis cliquez sur le lien « Favoris » à droite.

Informations utilisateur pour la référence: SS-4CPA2-3

ci d’entrer ou de mettre à jour la référence utilisateur et (un commentaire en option). Toutes les mises à jour écraserons les informations existantes.