alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, actualice su versión de Internet Explorer o utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
Tubo

Fabricamos y suministramos tubo diseñado para trabajar, y superar los retos de prácticamente cualquier industria o aplicación. Para que Vd. pueda seleccionar el tubo Swagelok ajustado a su aplicación y avanzar con la confianza de que los mejores componentes disponibles residen en el corazón de sus sistemas de fluidos.

Ampliar la información sobre nuestro Curso básico de doblado de tubo.

Tubo de acero inoxidable

Swagelok le ofrece una amplia selección de tubo de acero inoxidable en medidas fraccionales y métricas de conformidad con especificaciones globales.

  • Tubo de acero inoxidable sin soldadura—medidas fraccionales, métricas e imperiales
    • Calidad de instrumentación
    • Limpiado y pasivado químicamente en cumplimiento de ASTM G93 Nivel A y CGA 4.1
    • Limpiado con termopar según los requisitos de limpieza de ASTM A632-S3
  • Tubo de acero inoxidable soldado—medidas fraccionales

Tubo sin soldadura para instrumentación Calidad 304/304L y 316/316L

comprarCatálogo

Tubo estándar para instrumentación de acero inoxidable 304/304L y 316/316L. Tamaños: 1 a 50 mm y 1/8 a 2 pulg.

Tubo de acero inoxidable de Ultra alta pureza (UHP) y de Alta pureza

Catálogo

Acero inoxidable 316L. Tubo coaxial de Ultra alta pureza limpiado químicamente y pasivado, y limpiado por termopar. Extremos preparados para soldadura orbital. Tamaños: 6 a 18 mm y 1/8 a 2 pulg.

Tubo soldado 304/304L

Especificaciones

Materiales Acero inoxidable 304/304L y 316/316L
Presión de servicio Hasta 8160 psig
Tamaños 1/8 a 1 pulg. OD
Marcado Tamaño, material, especificación y número de colada

Tubo conificado y roscado – Serie IPT

Swagelok le ofrece tubo de acero inoxidable 316 para utilizar con los racores de media presión, con presiones de servicio hasta 1378 bar (20.000 psig), y tubo para aplicaciones de alta presión hasta 4134 bar (60.000 psig).

Tubo de media presión – Serie FK

El tubo estirado en frío de dureza 1/8 es más robusto y su reducido espesor de pared permite mayores caudales con el mismo diámetro. Todo el tubo Swagelok de media presión está marcado indicando el tamaño, material, clase y número de colada.

Especificaciones

Recocido de alto espesor de pared Estirado en frío dureza 1/8
Material Acero inoxidable 316/ 316L  Acero inoxidable 316/ 316L
Presión de servicio 1034 bar (15 000 psig) 1034 bar (15 000 psig)
Tamaños 1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. pared  1/4 pulg. OD, 0,065 pulg. pared
3/8 pulg. OD, 0,134 pulg. pared 3/8 pulg. OD, 0,083 pulg. pared
1/2 pulg. OD, 0,188 pulg. pared 1/2 pulg. OD, 0,109 pulg. pared

Tubo de Alta presión – Serie Sno-Trik

Tramos de tubo endurecido o recocido conificados disponibles desde 5 a 305 cm (2 a 120 pulg.) de longitud. Los tubos tienen conos mecanizados con precisión y acabado de alta calidad.

Especificaciones

Recocido de alto espesor de pared
Material Acero inoxidable 316
Presión de servicio 1034 bar (15 000 psig)
Tubo endurecido 4134 bar (60.000 psig)
Tubo recocido 2067 bar (30.000 psig)
Tamaños 1/4 pulg. OD, 0,083 pulg. pared
1/4 pulg. OD, 0,095 pulg. pared
3/8 pulg. OD, 0,125 pulg. pared
9/16 pulg. OD, 0,187 pulg. pared

Tubo encamisado y Tubo aislado

El tubo aislado y el tubo encamisado Swagelok® ayudan a mejorar la protección contra la corrosión galvánica y atmosférica. El tubo aislado Swagelok está diseñado para aplicaciones que requieran una temperatura constante y ahorro de energía como las líneas de vapor, de retorno de condensado o líneas de transporte de gases y líquidos. El tubo aislado Swagelok es una alternativa rentable para la instalación en campo de sistemas de tubo aislado de pequeño diámetro.

  • Tubo de acero inoxidable sin soldadura y soldado
  • El encamisado de PVC de baja temperatura protege el tubo de la corrosión y abrasión externas
  • El aislamiento de fibra de vidrio reduce la pérdida de calor y protege al personal
  • El encamisado contiene menos de 100 ppm de cloruros hidrosolubles
  • Marcados con la referencia y el número de lote
  • El tubo aislado está disponible con encamisado de uretano de color negro y también está disponible en otros colores
  • Los accesorios incluyen
    • Dobladora
    • Protectores termo retractiles
    • Sellante de silicona
    • Conjunto de reparación
    • Tapones
    • Cinta termo aislante

Tubo encamisado Especificaciones

Comprar

Materiales Acero inoxidable 316 / 316L o cobre con camisa de PVC
Tamaños 6 a 12 mm; 1/4 a 1/2 pulg.
Presión de servicio
Tubo fraccional Hasta 351 bar (5100 psig)
Tubo métrico Hasta 420 bar (6095 psig)
Máxima temperatura de proceso 104°C (220°F) Tubo aislado

Especificaciones del tubo aislado

Comprar

Materiales Acero inoxidable 316 / 316L o cobre con aislamiento de fibra de vidrio y camisa de PVC
Tamaños 6 a 12 mm; 1/4 a 1/2 pulg.
Presión de servicio
Tubo fraccional Hasta 337 bar (4896 psig)
Tubo métrico Hasta 403 bar (5849 psig)
Máxima temperatura de proceso 204°C (400°F)

Haz de tubos Preaislado y encamisado—Traceado eléctrico y Traceado con vapor

Comprar

El haz de tubo preaislado Swagelok mantiene la temperatura de proceso de forma fiable en variedad de aplicaciones de instrumentación analítica y de proceso, incluyendo líneas de impulsión, de toma de muestras y de proceso, y es una opción económica comparada al traceado y aislado en campo. La configuración paralela—todas las líneas corren paralelas—reduce el radio de curvatura hasta 20,3 cm (8 pulg.) en tubos de hasta 12 mm o 3/4 pulg., lo que hace más fácil el trazado que en otras configuraciones de mercado entrelazadas. También hay disponibles configuraciones de multi-encamisado.

  • Menos de 100 ppm de cloruros hidrosolubles
  • Aislamiento de fibra de vidrio de baja absorción
  • No se deshace
  • Los accesorios incluyen:
    • Herramientas de doblado
    • Protectores termo retráctiles para la entrada y la salida
    • Conjuntos de reparación
    • Herramienta guía
    • Sellante de silicona
    • Controladores y termostatos
    • Traceado eléctrico: conjuntos de conexión a la red, terminales y adaptadores

Especificaciones

Materiales Acero inoxidable 316 / 316L cobre o PFA con camisa de PVC o uretano
Tamaños 6 a 12 mm; 1/4 a 3/4 pulg.
Presión de servicio
Tubo fraccional Hasta 751 bar (10.900 psig)
Tubo métrico Hasta 420 bar (6095 psig)
Máxima temperatura de proceso 104°C (220°F)

Tubo con traceado eléctrico

Catálogo

Los haces de tubos con traceado eléctrico se utilizan frecuentemente para mantener la temperatura de las líneas de impulsión y para protección contra escarcha o control de la viscosidad hasta 121°C (250°F).

Tubos con traceado con vapor

Catálogo

El haz de tubos Swagelok con traceado ligero con vapor normalmente se utiliza para proteger contra heladas a las líneas de impulsión de instrumentación y las líneas de transporte al analizador. También mantiene la temperatura de proceso en líneas de pequeño diámetro entre 10 y 93°C (50 y 200°F).

El haz de tubos Swagelok con traceado con vapor condensado se utiliza para mantener temperaturas de procesos más altas, desde 93 a 204°C (200 a 400°F) o para control de la viscosidad. Se puede utilizar en líneas de impulso, de toma de muestras y de proceso.

Vea cómo los productos Swagelok pueden trabajar para Vd. Consulte nuestros catálogos o localice un centro de ventas y servicio.

“Selección fiable de un producto: El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para garantizar una correcta selección del producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un funcionamiento seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.”