alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Warum erfordern Wasserstoffsysteme und Öl- und Gassysteme unterschiedliche Bauteile?

Erfahren Sie, warum Wasserstoffsysteme und Öl- und Gassysteme unterschiedliche Bauteile erfordern.

(+) Transkript anzeigen

CRAIG GIFFORD:
Willkommen bei Ask Swagelok. Mein Name ist Craig Gifford und das ist Chuck Hayes, der als Global Technical Lead für saubere Energie bei Swagelok arbeitet. Wir haben bereits über die Unterschiede bei der Auslegung von Fluidsystemen zwischen Wasserstoff- sowie Öl- und Gasanwendungen gesprochen. Chuck, heute geht es um Komponenten. Warum sind für Wasserstoff-Fluidsysteme andere Komponenten erforderlich als für herkömmliche Öl- und Gassysteme?

CHUCK HAYES:
Nun, das lässt sich ganz einfach erklären, Craig. Denken wir an große Öl- und Gasplattformen. Auf diesen sind fast ausschließlich dickwandige Rohre verbaut, mit sehr großem Durchmesser und großen Flanschverbindungen, die zusammengeschraubt werden und so ein System bilden. In Wasserstoffanwendungen werden in der Regel kleinere Komponenten verwendet, um dieses besonders kleinmolekulare Gas zu befördern. Wir verwenden hierfür dünnwandige Präzisionsrohre, die vollkommen unterschiedliche Anforderungen haben. Es müssen andere Verbindungen verwendet werden, in der Regel nutzen wir Rohrverschraubungen. Für kleinmolekularen Wasserstoff sind die Rohrverschraubungen von Swagelok bestens geeignet.

Letztlich steht man allerdings vor der Herausforderung, einen mittleren Druck ausgleichen zu können. Für Drücke über 10.000 psi oder 700 bar kommen normalerweise so genannte Konus-/Gewindeverschraubungen zum Einsatz. Diese werden aus einem Stück Rohrleitung hergestellt, das umfassend bearbeitet wurde. Derart kleinmolekulare Gase können letztendlich aber auch mit dieser Verschraubung austreten. Durch starke Temperaturveränderungen sind sie sehr anfällig für Vibrationen oder Bewegung. Also sind sie nicht die beste Wahl. Die Rohrverschraubungen von Swagelok sind also eine wesentlich bessere Lösung.

Auf der Website von Swagelok gibt es zahlreiche Beiträge, in denen die Unterschiede zwischen herkömmlichen Konus-/Gewindeverschraubungen und den Verschraubungen von Swagelok erläutert sind. Dies kann insbesondere bei der Komponentenauswahl hilfreich sein. Wenn man mehr erfahren möchte, lohnt sich also ein Blick auf die Website.

CRAIG GIFFORD:
Das ist super. Vielen Dank, Chuck. Und vielen Dank, dass Sie sich dieses Ask Swagelok-Video angeschaut haben!


Experten vor Ort finden

Zusätzliche Ressourcen für Fluidsysteme