alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

¿Por qué los Sistemas de Hidrógeno Requieren Componentes Diferentes a los de Petróleo y Gas?

Ve por qué los sistemas de fluidos con hidrógeno requieren componentes distintos a los del petróleo y gas.

(+) Vea la transcripción

CRAIG GIFFORD:
Bienvenido a Pregúntale a Swagelok. Soy Craig Gifford, hoy de nuevo con Chuck Hayes, contacto técnico global de Swagelok para energías limpias. Y hemos estado hablando sobre las diferencias en el diseño de sistemas de fluidos para aplicaciones de H₂ y para aplicaciones de petróleo y gas. Así que, Chuck, vamos a hablar hoy sobre componentes. ¿Por qué los sistemas de fluidos de H₂ requieren componentes distintos de los sistemas de petróleo y gas?

CHUCK HAYES:
Pues para empezar, Craig, es muy sencillo. Si observamos una gran plataforma de petróleo y gas, todo en esa plataforma suele estar hecho de tubería. Así que hay diámetros muy grandes y grandes extremos bridados que se atornillan entre sí—y así es como está todo montado.

En el caso del H₂, utilizamos componentes más pequeños para transportar las pequeñas moléculas de gas. Para lo cual utilizamos tubo, pero el tubo es totalmente diferente. Necesitamos diferentes tipos de racores, normalmente racores para tubo.

El racor para tubo Swagelok es una buena opción para contener ese gas de molécula pequeña. Pero normalmente terminas encontrándote en el intervalo de la media presión. Así es que si superas los 700 bar, normalmente llegas a lo que se conoce como accesorios con cono y rosca.

Se hace con un tramo de tubo y hay mucha manipulación en esas conexiones. Sin embargo, al final ese racor puede tener fugas cuando el gas es de molécula pequeña.
Es muy susceptible a factores como la vibración o el movimiento debido a cambios térmicos. Por tanto, no son la mejor opción.

Sin duda, nosotros pensamos que el racor para tubo Swagelok es de lejos, una solución mucho mejor.
Y hablamos mucho sobre la comparación entre la tecnología de cono y rosca y la tecnología de Swagelok disponible en la página web de Swagelok a la hora de elegir componentes. Así que ese es el lugar perfecto para aprender.

CRAIG GIFFORD:
Perfecto. Muchas gracias, Chuck. Y gracias a ti por acompañarnos en Pregúntale a Swagelok.


Encuentre un experto local